Swagelok помогает исследовательским лабораториям делать научные открытия, занимаясь эффективным проектированием, монтажом и техобслуживанием высокоточных, герметичных и безопасных в эксплуатации жидкостных и газовых систем.
Перейти к разделу:
НИОКР
Развитие науки благодаря жидкостным и газовым системам
Когда научные исследования отнимают все ваше внимание — не пристало заботиться об утечках из жидкостных и газовых систем. Вместо того чтобы тратить ресурсы на проектирование, закупки, изготовление и испытание сборки, вы можете доверить эту задачу нашим опытным специалистам в сфере жидкостных и газовых систем. Мы предлагаем удобный доступ ко всемирной сети инженеров, технических и других специалистов, которые готовы работать над вашим проектом от замысла до завершения.
Swagelok выступает продолжением вашей лаборатории, инженерного отдела или группы НИОКР, в том числе:
благодаря вниманию к качеству производства и высочайшей прецизионности, которыми уже многие десятилетия характеризуются государственные и частные научно-исследовательские предприятия и институты;
благодаря широкому ассортименту продукции, призванной помочь вам в доставке газов и жидкостей от источника к точке потребления безопасно и точно, с минимальными отходами и максимальной эффективностью;
благодаря доступу к экспертам, которые будут содействовать вам на каждом этапе и разберутся в ваших технических и коммерческих требованиях ради оптимального результата.
От систем высокого давления до вакуумных систем сверхвысокой степени чистоты — вы можете доверять опыту Swagelok в сфере жидкостных и газовых систем, который обеспечит безопасное движение вашего предприятия на пути к наилучшим результатам и ускорит вывод вашей идеи на рынок.
Сферы применения в НИОКР
Swagelok поддерживает НИОКР в различных отраслевых секторах и содействует национальным исследовательским лабораториям, университетским группам, руководству объектов и архитектурным компаниям в деле разработки удобств и оборудования с превосходными характеристиками. Мы работаем с компаниями, которые стремятся к совершенствованию процессов, помогая удовлетворить множество потребностей, касающихся жидкостных и газовых систем, включая следующие сферы:
автоклавы
каталитические реакции
центрифуги
химический синтез
химическое осаждение из паровой среды (CVD)
биореакторы
оборудование для газовой хроматографии
системы подачи и распределения газов
газовые реакторы
лабораторное оборудование общего назначения
теплообменники
реакторы гидрогенизации
инкубаторы
лабораторные контрольно-измерительные приборы
модульные нефтяные блоки
опытные установки
химия полимеров
очистные панели
линии подачи растворителей
заправочные станции для растворителя
испытательные установки
вакуумные системы
водный электролиз
Продукция для НИОКР
Многие предприятия НИОКР доверяют нашим изделиям, благодаря которым они соблюдают строгие требования отрасли и заказчиков. По словам основателя нашей компании Фреда Леннона, “«Горечь от низкого качества остается намного дольше, чем сладкий вкус от низкой цены»”. Мы рассчитываем общую стоимость владения каждым компонентом и сборкой, которые проектируем и производим. И с радостью объявляем о расширении спектра решений для жидкостных и газовых систем, на которые распространяется ограниченная гарантия на весь срок службы.
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой обеспечивают высокую чистоту за счет применения уплотнения «металл-металл» и отсутствие утечек в условиях от вакуума до положительного давления. Вы также можете найти трубные фитинги, фитинги под приварку и множество типов трубных обжимных фитингов Swagelok® в распространенных размерах 1/4 дюйма, 1/8 дюйма и 1/16 дюйма от одного и того же производителя.
Обеспечьте необходимые характеристики ваших регуляторов. Редукторы (подпружиненные или куполовидные) и регуляторы обратного давления (подпружиненные и куполовидные), а также специализированные регуляторы Swagelok® поддерживают давление и сводят к минимуму его падение в широком диапазоне значений давления и расхода. Кроме того, специалисты могут помочь вам определить наилучшую подсистему подачи и распределения газов для ваших условий, включая разрядные рампы, редукторы для переключения газовых баллонов, газовые щиты и подсистемы места потребления.
Мы предлагаем шланги с центральными трубками из разных материалов, с разными типами армирования и торцевых соединений, которые могут удовлетворить практически любые требования к давлению и температуре. Приобретайте шланги без присоединительной арматуры, шланги в сборе и шланги необходимой вам длины размером от 1/8 до 2 дюймов. Также предлагаем шланги с металлической центральной трубкой, которые могут выдерживать температуру до 800 °F, и шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE), которые могут выдерживать температуру до 450 °F. Кроме того, наши химически стойкие гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) и винила незаменимы в системах низкого давления.
Закупайте у нас надежные трубки, а также системы опор, инструменты обжима, трубогибы и инструменты для резки и подготовки трубок. В наших каталогах можно найти множество подробной информации о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальном давлении и температуре и различных вариантах исполнения трубок (например, в оболочке и с электрическим подогревом), — все это поможет вам создавать долговечные системы.
Выполняйте точную и последовательную сварку с помощью нашей системы орбитальной сварки, которая обеспечивает экономичную и надежную орбитальную дуговую сварку вольфрамовым электродом в газовой среде (orbital gas tungsten arc welds, GTAW) как для тонкостенных, так и для толстостенных трубок из нержавеющей стали и специальных металлов. Системы орбитальной сварки удобны в применении и обеспечивают качественный результат с меньшим объемом подготовки по сравнению с ручными методами. Кроме того, орбитальная сварка в меньшей степени пожароопасна, что поможет вашей лаборатории или исследовательской организации избежать происшествий и травм.
Мы предлагаем широкий ассортимент манометров, предназначенных для различных условий: от низкого давления до тяжелых условий эксплуатации. Благодаря разным конфигурациям крепления манометры Swagelok® удобны в установке. К дополнительным измерительным устройствам относятся датчики давления, датчики расхода, термометры, ротаметры и изделия MPC для миниатюризации.
Широкий выбор пробоотборных цилиндров, соответствующих различным стандартам транспортной отрасли, поможет вам справиться с трудностями в сфере перевозки химических веществ. Долговечные металлические цилиндры с номинальным давлением также позволяют не допустить высвобождения проб в процессе работы пробоотборной системы и легко чистятся.
Экспертные сервисы для НИОКР
Лаборатории и исследовательские организации в каждой отрасли сталкиваются с одинаковыми проблемами: от ужесточения требований безопасности до общего снижения уровня знаний о работе жидкостных и газовых систем. Такое снижение уровня профессиональной подготовки производственного персонала в сочетании с необходимостью увеличения прибыли вынудили многие организации искать способы обучения сотрудников и упрощения систем. Воспользуйтесь знаниями и опытом, которые предлагают экспертные сервисы Swagelok®, адаптированные к вашим нуждам.
Swagelok предлагает заказные сборки, отвечающие именно вашим потребностям. Специалисты по сферам применения могут подобрать зарекомендовавшее себя решение под ваши нужды, а также изучить вашу концепцию и предоставить законченный продукт. Благодаря сервисам по проектированию и сборке от центров продаж и сервисного обслуживания Swagelok вы сможете сократить расходы, уменьшив количество осмотров компонентов своими силами, время на обеспечение качества, обращение с компонентами и сборку, объем доработок и брака.
Обратитесь в центр продаж и сервисного обслуживания Swagelok за курсами практической подготовки для инженеров, руководителей и других специалистов, занятых в монтаже и осмотре жидкостных и газовых систем. Придайте сотрудникам уверенность в своих силах за счет базовых знаний в области фитингов, клапанов, регуляторов, шлангов, гибки трубок и многого другого. Все курсы проводятся сертифицированными Swagelok тренерами. При необходимости обучение проходит в виртуальном формате.
Добейтесь максимально эффективной работы жидкостных и газовых систем с помощью сертифицированных местных специалистов. Посредством сервисов по обследованию жидкостных и газовых систем вы можете найти способы уменьшения рисков для безопасности и окружающей среды, а также разработать план по устранению утечек в масштабах всего предприятия. Кроме того, вы можете повысить надежность пробоотборных систем и поручить нам управление состоянием шлангов. Мы поможем получить больше возможностей по увеличению эффективности.
Выбор подходящих коррозионностойких материалов помогает обеспечить герметичность жидкостных и газовых систем. Узнайте, какие сплавы устойчивы к коррозии и как промышленные стандарты отражаются на вашем выборе. Курс обучения материаловедению Swagelok® предназначен для технических специалистов, химиков и всех, кто участвует в процессе выбора материалов.
Как мы поддерживаем сферу НИОКР
Технические знания и опыт
Бывает непросто найти квалифицированных специалистов для проектирования, монтажа и техобслуживания жидкостных и газовых систем, способствующих работе вашего предприятия. Swagelok может помочь вам избежать таких издержек, как ненадежные результаты испытаний и происшествия из-за нарушения техники безопасности в лаборатории. Мы с уважением относимся к строгим протоколам, регулирующим финансирование проектов, поэтому наши центры продаж и сервисного обслуживания в тесном сотрудничестве с вами будут работать над достижением высочайшего уровня точности, надежности и безопасности процессов. С техническими консультантами Swagelok вам будет удобнее прокладывать путь к научным открытиям.
Мы обеспечиваем удобный доступ к профессиональной поддержке, особенно для новичков, которым нужны советы в моменты неопределенности
Авторизованные центры продаж и сервисного обслуживания могут покрыть дефицит квалифицированных кадров и направить ресурсы на те направления, где нужна помощь эксперта
Сервисы по проектированию, сборке и с выездом на объект делают инженерно-производственные возможности мирового класса ближе физически (и виртуально), позволяя решать новые задачи.
Скорость выхода на рынок
Из-за повышения технической сложности и появления более строгих требований в сферах применения с широким диапазоном температур, расхода и давления, лаборантам и химикам может быть непросто правильно выбрать компоненты для жидкостных и газовых систем. Мы выделяем значительное количество времени и ресурсов на помощь в раннем планировании НИОКР, чтобы вы могли увеличить скорость выхода на рынок благодаря поставщику, сохраняющему гибкость и маневренность на всех этапах реализации проекта. Наш кооперативный процесс продаж и технической поддержки поможет избежать трат на новую инфраструктуру, пока она не понадобится вашей исследовательской организации.
В рамках этой модели вы разрабатываете интеллектуальную собственность, программное обеспечение, проекты и нормативную документацию, а Swagelok предоставляет решения для контроля жидкостей и газов, необходимые для мелкосерийных испытаний и производства
Наш подход помогает вам избежать существенных временных и материальных затрат, связанных с модификацией жидкостных и газовых систем, которая также может замедлить реализацию проекта
Синхронизировав наш цикл продаж с вашим циклом НИОКР, специалисты Swagelok обеспечивают синергию проекта от разработки концепта до создания, чтобы ускорить процесс вывода продуктов на рынок
Мы также упрощаем доступ к необходимой документации по проекту благодаря сертификатам на продукцию и перечню разрешений на компоненты Swagelok с сортировкой по отрасли и категории
Прецизионный подход
У нас есть опытные операторы машин, строгие методы контроля качества и полный ряд средств обеспечения отслеживаемости — все это призвано повысить безопасность и сократить вероятность ошибок в работе жидкостных и газовых систем. Мы контролируем производственный процесс от начала до конца, поэтому мы можете быть уверены в стабильной работе наших изделий каждый день и при каждом испытании. Мы уделяем внимание деталям на этапах от производства до дистрибуции, чтобы вы могли сосредоточиться на своем деле — научных открытиях.
Неотъемлемое качествотрубных обжимных фитингов Swagelok поддерживается уже свыше 75 лет, и по сей день мы предлагаем герметичные решения, удобные в монтаже и почти не требующие техобслуживания и частой замены
Мы выполняем ковку, машинную обработку, электрополировку, сварку, сборку и испытания только на собственных предприятиях и наносим на каждый фитинг наше наименование, тип материала и идентификационный код партии
Контроль движения сырья производится в рамках комплексной системы контроля качества Swagelok (Swagelok Quality System, SQS), увеличивающей эффективность процессов по всей цепочке поставок, чтобы наши заказчики могли выпускать продукцию и осуществлять инициативы за меньшее время и с большей уверенностью
Мы предоставляем специальные отраслевые сведения, например при заказе клапанов, требующих сертификата ASME NQA-1, и всю необходимую информацию о происхождении вакуумных и напорных трубопроводных систем для перекачки криогенных жидкостей
Мы также можем соблюсти требования к специальной очистке и упаковке компонентов согласно ASTM G93, уровень C, а также предлагаем продукцию сверхвысокой степени чистоты для специализированных областей применения.
Специалисты Swagelok помогут правильно настроить производственные платформы и вместе с вашими научными сотрудниками достичь целей в сфере качества, эффективности и безопасности последующего производства.
Во всем мире микрореакторы превратились в перспективный инструмент в таких сферах, как современное промышленное производство, химическое производство и технологическое проектирование. Узнайте, как мы помогаем компаниям обеспечивать высокую надежность своим заказчикам.
В промышленных жидкостных и газовых системах существует множество факторов, способствующих колебаниям давления. В этой публикации мы представляем трехэтапный процесс поиска и устранения неисправностей, с которыми вы можете столкнуться в редукторах и регуляторах обратного давления.
Лабораторным и руководящим работникам нужно учитывать множество важных приоритетов, в том числе заботиться о надежной работе систем подачи и распределения газов. Правильно спроектированная система играет заметную роль в непрерывном обеспечении стабильности и точности результатов, производительности труда и безопасности персонала в любой лабораторной среде. Вот несколько причин.
Хотя на долговечность шланга влияет множество факторов, наличие прочного армирующего слоя имеет важное значение, и не все доступные виды армирования одинаковы. Вот что следует учитывать при выборе самого крепкого компонента системы.
Вы можете запросить файлы САПР для продукции Swagelok любых категорий, чтобы оперативно решать свои задачи и не срывать сроки реализации проектов. Мы отправим на ваш электронный адрес 2D- и 3D-файлы, а также рекламные чертежи тысяч компонентов и вспомогательных принадлежностей жидкостных и газовых систем.
Упростите подбор компонентов с помощью нашего руководства о коррозии и материалах изготовления, устойчивых к ржавчине и износу. На фитинги, клапаны, зажимы и другие соединительные приспособления в агрессивных средах может воздействовать точечная, щелевая коррозия и растрескивание. Узнайте, как устранить проблемы до появления утечек.
Узнайте, как правильно подготавливать торцы трубок, — это необходимый этап сборки герметичных соединений с трубными обжимными фитингами. В этом видео показаны этапы выбора, резки, снятия заусенцев, очистки, сборки и осмотра торцов трубок, а также представлены рекомендации по осмотру, резке различных металлов и многом другом.
Узнайте, как свести к минимуму эффект нагнетаемого давления в редукторе за счет конструкции с уравновешенным золотником. В этом видео показано, каким образом на подпружиненный редуктор воздействует эффект SPE (особенно в условиях высокого расхода) и что с этим делать.
Узнайте, как использовать наши комплекты для ремонта клапанов Swagelok® с ручным и дистанционным управлением. Каждый комплект содержит подробные инструкции по регулировке или замене уплотнения, а также по ремонту клапана при необходимости. В этом видео показано, насколько простым может быть обслуживание.