Изделия, которым можно доверять
Swagelok проводит всесторонние испытания с получением разрешений на использование всего ассортимента своей продукции в транспортных системах, работающих на водороде и КПГ. Мы поможем вам достичь поставленных целей:
Безопасное хранение и перевозка водорода/КПГ при высоком давлении для обеспечения желаемой удельной энергоемкости и рабочего диапазона.
Стабильная поставка критически важных компонентов, узлов и специализированных решений, которые позволяют соблюдать график реализации проектов.
Долговечность и надежность благодаря компонентам из нержавеющей стали с повышенным содержанием легирующих элементов, что обеспечивает более высокую коррозионную стойкость.
Выбрать:
Трубные обжимные фитинги ®Swagelok
Трубные обжимные фитинги Swagelоk рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами. Соответствуют и превосходят требования процедур испытаний по всем основным сертификатам и стандартам для водорода и КПГ. Данная линейка изделий определена к «широкому применению в промышленности» благодаря традиционному использованию в системах водорода и КПГ под давлением.
- 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 мм
- 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 дюйма
- Прямой отвод, колено, тройник, крестовина
- 45 °(от 1/4 до 1/2 дюйма)
- Переходники с монтажной гайкой
- Резьба NPT
- ST, STH (ST-H2, STH-H2), в том числе 3ST
- WVCO (1/4 дюйма)
- CW (огранич)
- Трубные переходники, соединители для проходного канала
- AbT (от 1/4 до 1/2 дюйма)
Стандарты водородной отрасли | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
|
---|---|---|---|---|
ECE R134* | 350 бар | 350 бар | ||
700 бар | 700 бар | |||
HGV 3.1 | 350 бар | 350 бар | ||
700 бар | 700 бар | |||
ISO 12619 | 350 бар | 350 бар | ||
700 бар | 700 бар | |||
ASME B31.3/B31.12 | Да: Имеется технический документ | |||
EC79 | 350 бар | 350 бар | 350 бар | |
700 бар | 700 бар | 700 бар |
Стандарты КПГ | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
---|---|---|---|
NGV 3.1 | ✓ | ✓ | |
ECE R110 | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 15500 | ✓ | ✓ | |
ASME B31.3 |
Трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK
Двухкомпонентную конструкцию обжимных фитингов Swagelok ®серии FK для среднего давления можно контролировать оборотами или крутящим моментом на соединении, что позволяет значительно сократить время монтажа и снизить затраты на обслуживание. Эти фитинги обеспечивают виброустойчивое, герметичное и прочное соединение, которое защищает работников и окружающую среду. Идеально подходят для использования в автомобильном транспорте для перевозки водорода. Данная линейка изделий определена к «широкому применению в промышленности» благодаря традиционному использованию в системах водорода и КПГ под давлением.
- 6, 8, 10, 12, 16 мм
- 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 дюйма
- Прямой отвод, колено, тройник, крестовина
- Переходники с монтажной гайкой
- Резьба NPT
- ST, STH
- WVCO (1/4 дюйма)
- CW (огранич), MP4, MP6
- Трубные переходники, соединители для проходного канала
Примечание: Испытания и сертификация фитингов серии FK относятся только к стандартам в области водорода.
Стандарты водородной отрасли | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
---|---|---|---|
ECE R134* | 700 бар | 700 бар | |
HGV 3.1 | 700 бар | 700 бар | |
ISO 12619 | 700 бар | 700 бар | |
ASME B31.3/B31.12 | 700 бар | 700 бар | |
EC79 | 700 бар | 700 бар | 700 бар |
Клапаны и краны
Компания Swagelok предлагает широкий ассортимент запорной арматуры, обеспечивающей герметичность и долговечность работы при использовании в чистой энергетике. Известные своей долговечностью благодаря тщательно контролируемым технологиям производства, наши клапаны прошли испытания по многим стандартам на водород и КПГ. Данная линейка получила сертификат «широкого применения в промышленности» благодаря традиционному использованию в системах водорода и КПГ под давлением.
- Серия CH4 и CH8
- Все каталожные торцевые соединения
- Шаровой кран для использования с альтернативными видами топлива (AFS)
- Все варианты исполнения и цвета рукояток
- Swagelok, торцы фитингов NPT, RG с внутренней резьбой
- Все варианты исполнения рукояток
- Торцы фитингов Swagelok с NPT
- Серии L83, 83, 83X, 83P
- Все варианты исполнения рукояток
- Торцы фитингов Swagelok и NPT
Торцевые соединения NPT и SAE
- Серии XS4, XS6 и XS8
- Swagelok, фитинги NPT и SAE
Стандарты водородной отрасли | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
---|---|---|---|
ECE R134* | 350 бар | 350 бар | |
HGV 3.1 | 350 бар | 350 бар | |
ISO 12619 | 350 бар | 350 бар | |
EC79 | 350 бар | 350 бар | 350 бар1 |
1Исключая краны и спускные клапаны серии 83.
2За исключением клапанов AFS и SK; ограниченные варианты торцевых соединений и конфигурации рукоятки.
Стандарты КПГ | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
---|---|---|---|
NGV 3.1 | ✓ | ✓ | |
ECE R1102 | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 15500 | ✓ | ✓ |
Ручные клапаны NVT:
Стандарты водородной отрасли | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
---|---|---|---|
HGV 3.1 | 700 бар | 700 бар | |
ISO 12619 | 700 бар | 700 бар | |
ISO 19880-3 | ✓ | ||
EC79 | 700 бар | 700 бар |
- NVT 6
- Конус и резьба, FK, торцы фитингов NPT
Примечание: Испытания и сертификация ручных клапанов NVT относятся только к стандартам в области водорода.
Фильтры
Swagelok предлагает различные фильтры для удаления жидких или твердых загрязнений из критически важных систем. Наша продукция соответствует определенному ряду важных критериев сертификации, что позволяет вам быть уверенным в своем выборе.
4TF, 6TF, 8TF:- Торцы фитингов Swagelok и NPT
- Торцы фитингов Swagelok и NPT
Стандарты водородной отрасли | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
---|---|---|---|
ECE R134* | 350 бар | 350 бар | |
HGV 3.1 | 350 бар | 350 бар | |
ISO 12619 | 350 бар | 350 бар | |
EC79 | 350 бар | 350 бар | 350 бар |
Стандарты КПГ | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
---|---|---|---|
NGV 3.1 | 350 бар | 350 бар | 350 бар |
ECE R110 | 350 бар | 350 бар | |
ISO 15500 | 350 бар | 350 бар |
Услуги и дополнительные предложения
Компания Swagelok уделяет большое внимание работе с клиентами и предоставляет широкий спектр услуг – от технической помощи и обучения до разработки специальных изделий и сборки. Многие из таких сервисов предоставляются в наших центрах продаж и сервисного обслуживания в регионе заказчика. Благодаря нашим глобальным ресурсам и локальному присутствию мы можем эффективно и оперативно помогать своим клиентам решать широкий круг вопросов.
Контроль материалов
Для производства лучших продуктов в отрасли мы подбираем лучшее сырье из доступного на рынке. Наши строгие требования к поставщикам позволяют гарантировать, что мы заказываем металлы только наивысшего качества со сталелитейных заводов, которые соответствуют самым высоким ожиданиям. Перед размещением заказа мы документально оформляем требования к химическому составу, свойствам материалов, обработке, испытаниям, отчетности и контролю сырья. Затем мы проверяем доставленные материалы и отслеживаем их использование в течение всего производственного процесса.
Сервисы с выездом на объект
Мы можем выехать на ваш объект, чтобы порекомендовать решения, основанные на уровне выбросов фитингов и торцевых соединений в ваших системах. Специалисты Swagelok по выездному техническому обслуживанию посетят ваши производственные объекты и помогут вам добиться оптимальной эффективности жидкостных и газовых систем для транспортных средств, мобильных или стационарных заправочных станций или предприятий. При этом мы поможем вам свести к минимуму расходы, время простоя производства, а также потенциальные угрозы безопасности и экологические риски.
Учебный курс по материаловедению
Выбор подходящих коррозионностойких материалов помогает обеспечить герметичность жидкостных и газовых систем. Узнайте, какие сплавы и полимеры совместимы с системами на экологически чистой энергии и как отраслевые стандарты влияют на ваш выбор. Курс обучения материаловедению Swagelok® предназначен для инженеров, руководителей, агентов по снабжению, технических специалистов и всех, кто участвует в процессе выбора материалов.
Управляемые поставщиком запасы
Позаботьтесь о том, чтобы нужная вам продукция всегда была под рукой. В наших авторизованных региональных центрах продаж и сервисного обслуживания вам помогут с оптимизацией, организацией, маркировкой, комплектованием и повторным заказом складских запасов, чтобы не допустить перебоев в поставках и снизить риск простоев. У вас не будет сборов за транзакции, и вы не столкнетесь с излишками товаров благодаря тщательному управлению запасами на условиях консигнации.
Сервисы по проектированию и сборке
Если вам не хватает людских ресурсов, мы может изготовить, собрать и испытать узлы жидкостных и газовых систем за вас. Неважно, нужен ли вам небольшой узел из нескольких компонентов или полностью собранная панель или шкаф, — наши специалисты в области газовых и жидкостных систем всегда готовы помочь.
Вступаем в новую эру экологически чистого транспорта вместе!
Благодаря полному ассортименту высококачественных и полностью испытанных системных компонентов для автомобилей, работающих на чистой энергии, мы готовы помочь вам сделать экологически чистое будущее реальностью. Разрешите нам помочь это реализовать:
- Оптимальное производство
- Увеличение времени бесперебойной работы и надежности
- Гарантированная надежность в критически важных системах
- Соответствие нормативно-правовым стандартам
Сеть удобно расположенных центов продаж и сервисного обслуживания предлагает решения Swagelok по всему миру. Свяжитесь с нами сегодня, и мы начнем работу.