alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Manual del instalador de tubos Swagelok

El Manual del instalador de tubos Swagelok proporciona instrucciones paso a paso para la instalación de racores y tubos.

Manual del instalador de tubos Swagelok

Bienvenido/a a la página de Referencia del Manual del Instalador de Sistemas de tubo

La última edición revisada (Mayo de 2015) contiene la información que siempre ha utilizado como la detección y solución de problemas, especificaciones de tubo y capacidades de presión. Y además se ha ampliado para incorporar información sobre la selección de racores para servicio crítico, metalurgia, innovaciones en el diseño de productos y procesos avanzados de fabricación.

Para ampliar y mejorar la accesibilidad de la información en el Manual del Instalador de Sistemas de tubo, hemos añadido enlaces a información importante más abajo, como suplementos de publicaciones o vídeos. La información está organizada en carpetas.

Por favor, añada esta página a sus marcadores para futuras ocasiones.

Capítulo Título del enlace (Para consultas)
1 Diseño del racor Swagelok
1 Rendimiento sin fugas
1 Cómo funciona el apriete
1 Cómo funciona - análisis de elementos finitos
1 Cierre en gas del racor para tubo
2 Datos de tubo (MS-01-107)
3 Práctica estándar ANSI/MSS SP-58-2009
3 Manual del usuario de la Máquina de enderezar tubo Swagelok de cinco rodillos (MS-CRD-0147)
3 Manual del usuario de la Dobladora de tubo manual (HTB) (MS-13-43)
3 Manual del usuario de la Dobladora de tubo para banco (BTTB) (MS-13-145)
3 Manual del usuario de la Dobladora de tubo eléctrica (ETB) (MS-13-138)
3 Programas de Cualificación para doblado de tubo
3 Catálogo de las Herramientas para refrentar tubo (MS-02-426)
3 Manual del usuario de la Herramienta para refrentar tubo (MS-13-215)
3 Cómo se utiliza la galga de inspección
3 Procedimiento de reutilización
3 Manual de operaciones de la AHSU (MS-12-38)
3 Manual de operaciones de la MHSU MS-12-37
3 Catálogo Racores para tubo galgables y adaptadores MS-01-140
3 Accesorios, tubo y válvulas para media y alta presión MS-02-472
4 Datos de tubo (MS-01-107)
4 Boletín técnico Seguridad en los sistemas de oxígeno (MS-06-13)
4 Detectores de fugas, Lubricantes y Sellantes (MS-01-91)
4 Informes de ensayos de producto sobre los racores para tubo (MS-06-108)
6 Catálogo Accesorios para soldar (MS-01-149)
6 Catálogo del Sistema de soldadura (MS-02-342)
6 Catálogo Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR (MS-01-24)
6 Catálogo Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO (MS-01-28)
6 Catálogo Accesorios para vacío (MS-01-32)
6 Catálogo Manguera y tubo flexible (MS-01-180)
6 Catálogo de Accesorios, tubo y válvulas para media y alta presión MS-02-472
6 Catálogo de Manómetros (MS-02-170)
6 Catálogo de Racores galgables para cromatografía y Finales de columna (MS-02-173)
6 Catálogo de Adaptadores a brida (MS-02-200)
7 Informes de ensayos de producto sobre los racores para tubo (MS-06-108)
8 Guía de identificación de roscas y conexiones finales (MS-13-77)
9 Datos de tubo (MS-01-107)
9 Catálogo Racores para tubo galgables y adaptadores MS-01-140