alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Hidrógeno

Swagelok ayuda a los productores de hidrógeno, empresas energéticas, desarrolladores de infraestructuras de hidrógeno y OEMs de vehículos a escalar la producción y afrontar los retos de la contención y distribución del hidrógeno.

 Volver a Energía Limpia


Ir a la Sección:


Hidrógeno

Soluciones Integrales para un Mercado en Evolución

El mercado de la energía del hidrógeno avanza rápidamente a medida que el mundo busca opciones de cero emisiones. Los productores de hidrógeno, las empresas de energías alternativas, los desarrolladores de infraestructuras de hidrógeno, los fabricantes de equipos originales de vehículos y otras entidades que exploran la próxima frontera de las tecnologías de energías limpias están aumentando la producción al tiempo que afrontan los retos únicos de la contención y transferencia de hidrógeno. Se necesitan componentes para sistemas de fluidos que ofrezcan niveles óptimos de seguridad, fiabilidad y rendimiento.  Encontrar opciones fiables puede ser un reto porque:

  • Las pequeñas moléculas de hidrógeno gas pueden escapar incluso por los espacios de conexión más pequeños, lo que provoca fugas de gas y problemas de seguridad.
  • Las altas presiones de contención (hasta 1050 bar [15 200 psi]) requieren componentes de alto rendimiento donde las opciones tradicionales simplemente no son aptas.
  • La fragilización y degradación por hidrógeno pueden afectar a componentes críticos del sistema, comprometiendo la integridad de los materiales y pudiendo provocar fallos.

Swagelok puede ayudarle a superar estos retos y muchos más. No sólo suministramos componentes críticos para sistemas de fluidos, como racores diseñados específicamente para la contención de hidrógeno, sino también experiencia en ciencias de los materiales y servicios expertos de ingeniería. Con una completa gama de productos y servicios para aplicaciones de hidrógeno, podemos ayudarle a crear soluciones más rápidas, sencillas y fiables.

Aplicaciones de Hidrógeno

Desde la producción a la distribución, pasando por el almacenamiento y la movilidad, apoyamos al sector de la energía del hidrógeno, en rápido crecimiento, con soluciones de sistemas de fluidos para:

Hidrógeno

  • Electrolizadores
  • Microrredes
  • Pilas de combustible
  • Conductos/remolques tubulares
  • Estaciones de servicio (infraestructura)
  • Sistemas ICE ( Motores de Combustión Interna)/FCEV
  • Dispensadores y paneles de prioridad
  • Analizador y sistemas de toma de muestras

Contacte con un especialista en sistemas de fluidos

 

Soluciones para la Producción de Hidrógeno

Generar Energía Verdaderamente Verde

Conseguir el potencial del hidrógeno como fuente de energía exige empezar desde cero. El proceso de electrólisis, que descompone el agua en hidrógeno y oxígeno utilizando electricidad generada de forma sostenible, requiere componentes para sistemas de fluidos de alta integridad que transfieran de forma fiable el hidrógeno y el oxígeno a su siguiente destino en el proceso de producción.

  • Los materiales de alta calidad ayudan a asegurar que todos los componentes críticos mantengan su integridad, para resistir los retos propios de la contención del hidrógeno.
  • La disponibilidad inmediata de las piezas y las aplicaciones prefabricadas para una rápida escalabilidad pueden ayudar a los productores de hidrógeno a responder con agilidad a la creciente demanda de este tipo de energía.
  • La contención estanca de gases de molécula pequeña para la integridad del sistema en una amplia gama de instrumentación de procesos favorece aún más la mejora de la seguridad, la eficacia y la rentabilidad.

Tenemos disponible una amplia gama de soluciones para aplicaciones de electrólisis de hidrógeno y pilas de combustible, fabricadas con materiales de la máxima calidad. Y podemos ayudarle a mantener una producción eficiente con conocimientos especializados y servicio locales.

 

Contenido Destacado

 

Soluciones para la Distribución y la Infraestructura del Hidrógeno

Diseño de Sistemas Estancos para una Larga Vida Útil 

Llevar el hidrógeno producido de forma limpia a las aplicaciones finales implica una cadena de equipos de procesamiento, almacenamiento, distribución y transmisión muy relacionada entre sí. En las conducciones de hidrógeno físicas y virtuales, es necesario un alto nivel de rendimiento de los sistemas de fluidos.

  • Para conseguir la densidad de energía deseada en el almacenamiento y el transporte es necesario almacenar y contener altas presiones, lo que exige componentes capaces de contener presiones hasta 1050 bar (15 229 psi). 
  • La transferencia estanca es fundamental para mantener la rentabilidad, la fiabilidad y la seguridad a medida que el hidrógeno circula por las conducciones.
  • La facilidad de instalación y el servicio local son fundamentales para ampliar rápidamente la infraestructura, ya que los desarrolladores quieren aprovechar al máximo las posibilidades del hidrógeno como fuente de energía.

Tenemos disponibles las soluciones que necesita para distribuir hidrógeno de forma fiable, incluido un conjunto completo de productos de alto rendimiento junto con sistemas preensamblados personalizados o estándar. Y podemos aplicar nuestros conocimientos especializados para ayudarle a acelerar el desarrollo de importantes microrredes de hidrógeno e infraestructuras de distribución.

 

 

Soluciones para la Compresión y el Repostaje de Hidrógeno

Crear Soluciones Seguras y de Alta Integridad

Una infraestructura fiable es vital a medida que el uso del hidrógeno se amplía para gestionar la creciente demanda. Las aplicaciones como compresores, botellas de almacenamiento, paneles de prioridad, dispositivos de control de presión y surtidores que suministran hidrógeno necesitan componentes de la máxima calidad.

  • Los componentes y las conexiones deben poder soportar cambios rápidos de  temperatura y vibraciones durante los ciclos de dispensación sin sufrir ningún tipo de degradación.
  • Una infraestructura de escalado rápido de hidrógeno requiere la capacidad de diseñar y montar rápidamente sistemas complejos de forma segura y consistente.
  • En definitiva, las estaciones de servicio deben permitir a cualquier usuario final utilizar un surtidor con un riesgo mínimo

Nuestra completa gama de productos para sistemas de fluidos le ayudará a asegurar el cumplimiento de sus normas en cada instalación.

 

Swagelok apoya la compresión y el repostaje de hidrógeno con:

 

Soluciones para Movilidad con Hidrógeno

Rendimiento Duradero para Vehículos Pesados

La tecnología de las pilas de combustible de hidrógeno ha demostrado ser muy prometedora para las aplicaciones de los vehículos pesados. Un rendimiento fiable requiere sistemas construidos con componentes que puedan soportar las exigencias únicas del uso en carretera.

Las soluciones Swagelok para vehículos de hidrógeno están diseñadas y construidas para:

  • La resistencia total a las vibraciones, esencial para las conexiones críticas de los sistemas de combustible de hidrógeno.
  • Facilidad de instalación que ayuda a los fabricantes de equipos originales a que los vehículos nuevos avancen por la cadena de producción con eficiencia.
  • Plazos de entrega rápidos y fiables en apoyo de las estrategias de producción justo a tiempo

Las soluciones Swagelok para vehículos—desde componentes individuales hasta conjuntos completos personalizados—satisfacen estas necesidades y muchas más. Algunas soluciones han demostrado las características de rendimiento específicas para cumplir las certificaciones EC-79 y HGV 3.1 requeridas para su uso en vehículos de hidrógeno y están aceptadas en el Sistema Internacional de Datos de Materiales (IMDS por su siglas en inglés, de International Material Data System).

 

 

  
 

Tenga los Materiales Adecuados

No Comprometa su Reputación con Aleaciones No Adecuadas

Nuestros productos están hechos de aleaciones con al menos dos (a veces hasta diez) elementos diferentes en fórmulas óptimas para ofrecer una resistencia superior a la corrosión.

Las aplicaciones de movilidad y transporte de hidrógeno tienen exigencias operativas únicas. Sólo los grados más altos de acero inoxidable pueden resistir la infiltración y propagación de moléculas de hidrógeno en el material. El acero inoxidable Swagelok® 316 está específicamente formulado para superar la fragilización por hidrógeno con una mayor solidez y resistencia a la corrosión.

  • Los aceros inoxidables de menor calidad con bajo contenido en níquel y cromo son más propensos a la corrosión y fragilización por hidrógeno en carretera.
  • Los componentes elastoméricos deben tenerse en cuenta en el proceso de selección de materiales por el papel fundamental que desempeñan en el funcionamiento fiable y la compatibilidad química.

Le ayudaremos a especificar los materiales adecuados para sistemas de combustible, remolques tubulares, paneles de infraestructura de hidrógeno y sistemas de dispensación. Con un profundo conocimiento de los factores que contribuyen a la corrosión, simplificamos el proceso de selección.

Centro de Investigación

Video: ¿Cómo Aplicamos Nuestros Conocimientos Sobre la fragilización por Hidrógeno?

Mira cómo reducir la fatiga de los componentes y las cargas cíclicas seleccionando los materiales adecuados.

Vídeo: ¿Qué es la fragilización por Hidrógeno?

La fragilización por hidrógeno no es un problema nuevo, pero ver sus detalles puede resultar difícil para quienes no están familiarizados con el hidrógeno. Solo Pregúntale a Swagelok

Vídeo sobre soluciones de contención de hidrógeno

Soluciones para la Contención del Hidrógeno

Vea cómo AVL, una de las empresas líderes mundiales en tecnología de la movilidad que ofrece conceptos, soluciones y metodologías para un transporte más ecológico, trabaja para contener el hidrógeno con la ayuda de las soluciones Swagelok para sistemas de fluidos.

Infografía sobre accesorios de hidrógeno

Infografía: Anatomía de un Racor para Hidrógeno

Descubra la importancia de un rendimiento impecable en los racores que unen las partes críticas de los sistemas de combustible de hidrógeno de alta presión. Hoy en día hay disponible una tecnología de racores de mayores prestaciones para mejorar el rendimiento.

realidades y mitos del hidrógeno

Infografía: "Mitos de la Economía H2"

Vea esta infografía que desmonta los mitos sobre el hidrógeno. Hay cuatro mitos comunes sobre el hidrógeno que vale la pena reconsiderar, así como hechos relacionados con la viabilidad del hidrógeno como fuente de combustible.

documento técnico sobre accesorios de hidrógeno

Repostado de Vehículos de Hidrógeno - Anatomía de un Racor para Hidrógeno

Los cambios rápidos de temperatura y presión pueden afectar negativamente al rendimiento de los racores para hidrógeno. En este documento podrá ver las características específicas del diseño de los racores que hacen posible un rendimiento ideal.

Seleccione las válvulas de hidrógeno adecuadas para sus aplicaciones

Blog: Qué Pedirles a las Válvulas de Hidrógeno

Swagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas adecuadas para el servicio de hidrógeno, junto con un completo catálogo de componentes adicionales que pueden ayudar a que sus sistemas de hidrógeno sean más seguros y fiables. Nuestros especialistas en hidrógeno estarán encantados de ayudarle a elegir bien.

tecnología avanzada de racores para el transporte de hidrógeno

Blog: En la Frontera del Transporte con Hidrógeno

Descubra cómo la tecnología de racores avanzada ayuda al gobierno suizo a mejorar los vehículos de pila de combustible de hidrógeno y a promover la movilidad limpia.

Estación de servicio de hidrógeno

Blog: Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno

El éxito del transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables con las características de rendimiento necesarias para durar en las aplicaciones más exigentes. Vea cómo seleccionar los componentes ideales aquí.

Selección de válvulas Swagelok

Blog: Válvulas 101: Funciones Básicas y Tipos

El diseño de los sistemas de fluidos puede ser complejo y requerir muchas consideraciones. No siempre es fácil saber qué válvula es la adecuada para cada aplicación. ¿Necesita abrir y cerrar el caudal? ¿O controlar el sentido o el nivel del caudal? Nuestros expertos responden a algunas de las preguntas más comunes.

Blog: Everfuel Allana el Camino a la Producción Ecológica de Hidrógeno

Vea cómo Everfuel, con la ayuda de Swagelok Dinamarca y otras empresas, ha aceptado el reto de "hacer realidad el hidrógeno".

Vídeo: Construya Sistemas de Pila de Combustible de Hidrógeno Fiables

Vídeo: Construya Sistemas de Pila de Combustible de Hidrógeno Fiables

Conozca los esfuerzos para suministrar productos Swagelok con certificado EC-79 a Luxfer Gas Cylinders, en la búsqueda de oportunidades de negocio con fabricantes europeos de autobuses.

Vea cómo instalar los racores Swagelok serie FK de media presión

Vídeo: Cómo Ensamblar los Racores para Tubo Swagelok® Serie FK

En este vídeo paso a paso, aprenderá cómo ensamblar los racores Swagelok serie FK de media presión. En comparación con los accesorios con cono y rosca tradicionales, los racores serie FK ofrecen una mayor fiabilidad y una instalación simplificada y más rápida.

Vídeo: Instalación del Racor Swagelok

Vídeo: Instalación del Racor Swagelok®

Vea los tres pasos para instalar los racores Swagelok, así como dos errores que siempre debe evitar. En poco tiempo, podrá ver los conocimientos prácticos que contribuyen a un rendimiento estanco de sus sistemas de fluidos durante años.