alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Часто задаваемые вопросы об услугах по сборке газовых и жидкостных систем

Часто задаваемые вопросы об услугах по сборке газовых и жидкостных систем

 

Вопрос

Что входит в проектирование газовых и жидкостных систем?

Системы могут сильно различаться характеристиками в зависимости от назначения: гидравлика, пневматика , обращение с реальными, идеальными, ньютоновскими и неньютоновскими текучими средами. Безотносительно конкретного применения того или иного технологического узла, проектирование газожидкостной системы должно учитывать два основных элемента: детали и люди.

Детали: Регуляторы, шланги, запорно-регулирующая арматура – всё должно быть идеально с точки зрения эксплуатационных качеств, совместимости материалов и отсутствия дефектов.

Люди: Влияние человека на устройство газожидкостной системы начинается с опыта и компетенции. Использование знаний, полученных в результате успешного проектирования, а также глубокое понимание технических рекомендаций воздействуют на каждый этап производства и каждого человека, связанного с таким оборудованием после завершения работ. Опыт и компетенция могут улучшить качество производства, сборки, простоту использования, обслуживание и безопасность систем, что выгодно не только их операторам, но также владельцам и конечным заказчикам.

 

Вопрос

Что такое сборочно-монтажный инжиниринг (СМИ)?

Это общий термин для методов контроля за проектированием, разработкой и оптимизацией критически важных производственных процессов.

Swagelok предоставляет своим партнерам уникальный комплексных услуг по СМИ в случаях, когда отсутствуют внутренние ресурсы для проектирования и оптимизации.

В других случаях компания может сотрудничать с существующими проектными группами на предмет поставки определенных узлов и компонентов газовых/жидкостных систем и, при необходимости, оказывать содействие в проведении испытаний и оптимизации.

 

Вопрос

Что включают в себя услуги по проектированию и сборке газовых/жидкостных систем Swagelok?

  • Свыше 200 центров сервисного обслуживания по всему миру
  • Предварительная консультация со специалистами Swagelok для определения необходимости в стандартной или заказной комплектации
  • Окончательное утверждение нашими партнерами перед началом изготовления
  • Выбор и поставка качественных компонентов из более 20 производственных центров
  • Экспертные услуги, в частности гибка и сварка, для достижения герметичности получаемой сборки
  • Комплексные испытания с проверкой каждого готового узла
  • Тщательная упаковка и своевременная доставка
  • Шеф-монтаж от специалистов Swagelok, гарантирующий правильность установки, и обучение всего необходимого персонала по вопросам эксплуатации и обслуживания вашего нового узла Swagelok.

 

Вопрос

 

В чем заключаются плюсы Swagelok для создания и сборки моей газожидкостной системы?

Мы потратили многие годы, совершенствуя технологии производства компонентов газовых и жидкостных систем для решений с полным циклом обслуживания, которые в свою очередь обеспечивают стабильное качество, знания и услуги через применение наших основных ценностей:

  • Ориентация на заказчиков
  • Новаторство
  • Качество
  • Непрерывное улучшение

Сотни наших довольных клиентов продолжают развиваться и оптимизировать надежность активов и, самое главное, рентабельность своих газовых и жидкостных систем.