alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Icône raccord pour tube

Des produits auxquels vous pouvez vous fier

La gamme de produits Swagelok comporte de nombreux composants testés et homologués pour un usage dans le secteur du transport à l’hydrogène ou au GNC. Nous pouvons vous aider à atteindre les résultats suivants : 

Système fluide sur panneau pour énergies propres

Une sécurité dans le stockage et le transfert de l’hydrogène et du GNC à des pressions élevées pour obtenir la densité d’énergie et l’autonomie souhaitées.

Gestionnaire d’un stock de composants pour l’hydrogène

La fourniture régulière de composants, d’assemblages et de solutions sur mesure indispensables pour mener à bien vos projets dans les délais fixés.

Photo en gros plan de barres d’acier inoxydable

La durabilité et la fiabilité des systèmes grâce à des composants fabriqués dans un acier inoxydable fortement allié plus résistant à la corrosion.


Explorer les produits suivants :


 

Raccord pour tube Swagelok

Raccords pour tubes Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité. Ils remplissent, voire dépassent, les critères des procédures d’essai de l’ensemble des principales certifications et normes relatives à l’hydrogène et au GNC. Utilisés de longue date dans des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène ou du GNC sous pression, les produits de cette gamme entrent dans la catégorie des produits « largement utilisés dans l’industrie ».  

Dimensions :
  • 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 mm
  • 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 po
Corps :
  • Droit, coude, té, croix
  • 45° (1/4 po à 1/2 po)
  • Réducteurs, passe-cloison
Autres raccordements d’extrémité :
  • NPT
  • ST, STH (ST-H2, STH-H2) y compris 3ST
  • WVCO (1/4 po)
  • CW (limité)
  • Adaptateurs pour tubes, embouts de raccordement
  • AbT (1/4 po à 1/2 po) 

 

Normes relatives à l’hydrogène Attestation Rapport d’essai d’un laboratoire indépendant Certification/
Répertoire
ECE R134* 350 bar 350 bar  
700 bar 700 bar  
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
700 bar 700 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
700 bar 700 bar  
ASME B31.3/B31.12 Oui : lettre technique disponible
CE79 350 bar 350 bar 350 bar
700 bar 700 bar 700 bar
Normes relatives au GNC Attestation Rapport d’essai d’un laboratoire indépendant Certification/
Répertoire
NGV 3.1  
ECE R110  
ISO 15500  
ASME B31.3      

 

Raccords pour tubes série FK Swagelok

Raccords pour tubes moyenne pression série FK

Parce qu’il est possible de les serrer en effectuant un nombre précis de tours ou à la clé dynamométrique, les raccords pour tubes en deux pièces pour moyenne pression série FK Swagelok® réduisent les temps de montage et les coûts de maintenance. Ces raccords permettent d’effectuer des connexions robustes, étanches et résistantes aux vibrations, qui protègent le personnel et l’environnement. Ils constituent un choix idéal pour les applications embarquées dans le secteur du transport à l’hydrogène. Utilisés de longue date dans des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène ou du GNC sous pression, les produits de cette gamme  entrent dans la catégorie des produits « largement utilisés dans l’industrie ».  

Dimensions :
  • 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 po
Corps :
  • Droit, coude, té, croix
  • Réducteurs, passe-cloison
Autres raccordements d’extrémité :
  • NPT
  • ST, STH 
  • WVCO (1/4 po)
  • CW (limité), MP4, MP6
  • Adaptateurs pour tubes, embouts de raccordement

Remarque : les certifications des raccords série FK et les essais réalisés sur ces raccords ne concernent que les normes relatives à l’hydrogène.

Normes relatives à l’hydrogène Attestation Rapport d’essai d’un laboratoire indépendant Certification/
Répertoire
ECE R134* 700 bar 700 bar  
HGV 3.1 700 bar 700 bar  
ISO 12619 700 bar 700 bar  
ASME B31.3/B31.12 700 bar 700 bar  
CE79 700 bar 700 bar 700 bar

 

Vanne Swagelok pour applications du secteur des énergies propres

Vannes

Swagelok propose une vaste gamme de vannes étanches et durables pour les applications du secteur des énergies propres. Connues pour leur étanchéité et leur durabilité – qui sont le fruit de procédés de fabrication soigneusement contrôlés –, nos vannes ont été testées selon les critères de nombreuses certifications hydrogène et GNC. Ces produits  entrent dans la catégorie des produits « largement utilisés dans l’industrie » en raison d’une utilisation déjà ancienne dans des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène ou du GNC sous pression.  

Clapets anti-retour série CH :
  • Séries CH4 et CH8
  • Tous types de raccordements
Vannes à boisseau sphérique :
  • Vanne à boisseau sphérique AFS 
  • Tous types de poignées de couleurs diverses
  • Raccords Swagelok, taraudages NPT, raccords RG
Vannes SK :
  • Tous types de poignées
  • Raccords Swagelok, filetages NPT

 

Vannes série 83 :
  • Séries L83, 83, 83X, 83P
  • Tous types de poignées
  • Raccords Swagelok, filetages NPT
Purgeurs :
Raccordements filetés NPT et SAE
 
Clapets de sur-débit :
  • Séries XS4, XS6 et XS8 
  • Raccords Swagelok, raccordements filetés NPT et SAE
Normes relatives à l’hydrogène Attestation Rapport d’essai d’un laboratoire indépendant Certification/
Répertoire
ECE R134* 350 bar 350 bar  
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
CE79 350 bar 350 bar 350 bar1

1Sauf pour les vannes série 83 et les purgeurs.
2Sauf pour les vannes AFS et SK ; choix limité de raccordements d’extrémité et de poignées.

Normes relatives au GNC Attestation Rapport d’essai d’un laboratoire indépendant Certification/
Répertoire
NGV 3.1  
ECE R1102  
ISO 15500  

 

Vannes manuelles NVT :


Normes relatives à l’hydrogène Attestation Rapport d’essai d’un laboratoire indépendant Certification/
Répertoire
HGV 3.1 700 bar 700 bar  
ISO 12619 700 bar 700 bar  
ISO 19880-3    
CE79 700 bar 700 bar  

 

  • NVT 6
  • Raccords filetés à extrémité conique, raccords FK, filetages NPT
  • Remarque : les certifications des vannes manuelles NVT et les essais réalisés sur ces vannes ne concernent que les normes relatives à l’hydrogène.

Filtres Swagelok pour les applications du secteur des énergies propres

Filtres

Swagelok propose toute une gamme de filtres qui aideront à éliminer les contaminants liquides ou particulaires dans des systèmes fluides critiques. Nos produits pour les applications du secteur du transport satisfont plusieurs critères de certification importants et vous permettront d’avoir l’esprit tranquille au moment de choisir des composants pour de telles applications.

4TF, 6TF, 8TF :
  • Raccords Swagelok, filetages NPT
FW :
  • Raccords Swagelok, filetages NPT
Normes relatives à l’hydrogène Attestation Rapport d’essai d’un laboratoire indépendant Certification/
Répertoire
ECE R134* 350 bar 350 bar  
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
CE79 350 bar 350 bar 350 bar
Normes relatives au GNC Attestation Rapport d’essai d’un laboratoire indépendant Certification/
Répertoire
NGV 3.1 350 bar 350 bar 350 bar
ECE R110 350 bar 350 bar  
ISO 15500 350 bar 350 bar  

 

Icône services pour le secteur des énergies propres

Services et autres offres

Chez Swagelok, nous sommes à l’écoute de nos clients et nous proposons des services qui vont de l’assistance technique à la formation, en passant par la conception de produits et d’assemblages particuliers. Beaucoup de ces services sont proposés par nos centres de vente et de services agréés, dont l’ancrage local favorise une relation de proximité avec les clients. Grâce à nos ressources mondiales et à notre présence locale, nos clients peuvent, avec notre aide, résoudre tout un ensemble de problèmes de manière efficace et efficiente.

Ingénieurs Swagelok en train d’évaluer des matériaux

Contrôle des matériaux

Fabriquer des produits de pointe commence avec des matières premières de la meilleure qualité. Grâce aux critères stricts que nous imposons à nos fournisseurs, nous avons l’assurance que les aciéries ne nous livrent que des métaux de la plus haute qualité qui répondent à nos attentes. Avant de passer une commande, nous commençons par consigner dans un document nos exigences en ce qui concerne la composition chimique et les propriétés des matériaux, les traitements et les essais à réaliser, les rapports à fournir et les contrôles à la source. Les matériaux sont ensuite inspectés à leur arrivée, puis suivis tout au long du processus de fabrication.

En savoir plus

Ingénieur Swagelok en train d’assister un professionnel des énergies propres

Services sur site

Nous pouvons intervenir sur site pour recommander des solutions basées sur les performances des raccords en matière d’émissions dans vos applications. Les ingénieurs terrain Swagelok peuvent visiter vos sites de production pour vous aider à atteindre les performances que vous attendez des systèmes fluides montés à bord de véhicules, dans des stations-service mobiles ou fixes, ou au sein même de vos installations. Ce faisant, nous vous aiderons à réduire vos dépenses, les temps d’arrêt de la production, les risques pour la sécurité et les risques environnementaux.

En savoir plus

Ingénieurs chargés de sélectionner des matériaux chez Swagelok

Formation à la physique des matériaux

Choisir des matériaux adaptés qui résistent à la corrosion permet de préserver l’étanchéité d’un système fluide. Découvrez les alliages et les polymères qui sont compatibles avec les applications du secteur des énergies propres ainsi que l’incidence des normes industrielles sur votre choix. La formation à la physique des matériaux de Swagelok® s’adresse à toute personne impliquée dans le processus de sélection des matériaux – ingénieurs, superviseurs, agents d’approvisionnement, collaborateurs techniques, etc.

En savoir plus

Gestion d’un stock de composants destinés aux énergies propres

Stock géré par le fournisseur

Assurez-vous que les produits dont vous avez besoin sont toujours disponibles. Nos centres de vente et de services peuvent vous aider à optimiser, organiser, étiqueter, mettre en kit et réapprovisionner votre stock afin d’éviter de manquer de composants et d’avoir à mettre des systèmes à l’arrêt. Éliminez en outre les frais de transaction et évitez d’être submergé(e) par des articles excédentaires en optant pour des stocks de consignation gérés sur place de manière rigoureuse.

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Services de conception et d’assemblage

Si vous manquez de personnel, nous pouvons fabriquer et tester des assemblages pour vos systèmes fluides. Qu’il s’agisse d’un assemblage simple constitué de quelques composants ou d’un assemblage complexe prenant la forme d’un panneau ou d’une armoire, notre équipe de spécialistes des systèmes fluides est là pour vous aider.

En savoir plus


Icône poignée de main

Inaugurons ensemble une nouvelle ère dans le secteur du transport propreUn camion et une voiture de tourisme à énergie propre

Avec notre gamme complète de composants de qualité entièrement testés pour les véhicules à énergie propre, nous sommes prêts à vous aider à concrétiser l’idée d’un futur plus propre. Laissez-nous vous aider à atteindre les résultats suivants :

  • Une production optimale
  • Une fiabilité et une disponibilité accrues de vos installations
  • Des performances garanties dans des applications critiques
  • La conformité aux normes réglementaires

Grâce à un réseau de centres de vente et de services implantés de manière stratégique dans le monde entier, les solutions Swagelok sont disponibles partout. Lancez-vous en prenant contact avec nous dès aujourd’hui.

Contacter votre centre de vente et de services agréé

*Tests réalisés selon les critères de la norme ECE R134