CRN Newfoundland
Racores
Racores para Tubo y Adaptadores a Tubo
Racores para Tubo 810 y 1210 a Conexión Final 8STH (especial) (en inglés)
Racores para Tubo de Aleación 2507 (en inglés)
Racores para Tubo de Aleación 400 (en inglés)
Racores para Tubo de Aleación 600 (en inglés)
Racores para Tubo de Aleación 625 (en inglés)
Racores para Tubo de Aleación 825 (en inglés)
Racores para Tubo de Aleación C-276 (en inglés)
Racores para Tubo de Latón (en inglés)
Racores para Tubo de Acero al Carbono (en inglés)
Racores para Tubo de Acero Inoxidable (en inglés)
Racores para Tubo de Titanio (en inglés)
Racores para Media y Alta Presión
Accesorios con Cono y Rosca (Serie IPT) (en inglés)
Racores de Alta Presión (Serie Sno-Trik) (en inglés)
Racores para Tubo de Media Presión (Serie FK) (en inglés)
Racores Dieléctricos
Racores Dieléctricos (en inglés)
Adaptadores a Brida
Adaptadores a Brida de Acero Inoxidable (en inglés)
Racores de PFA
Racores para Tubo de PFA (en inglés)
Accesorios Roscados
Accesorios Roscados de Latón (en inglés)
Accesorios Roscados de Acero Inoxidable (en inglés)
Accesorios de Cierre Frontal
Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO (en inglés)
Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR (en inglés)
Accesorios para Soldar
Accesorios para Soldar de Alta Pureza (en inglés)
Accesorios para Soldar Industriales (en inglés)
Válvulas
Válvulas de Bola
Válvulas de Bola para Instrumentación de 1 Pieza Serie 40 (en inglés)
Válvulas de Bola para Instrumentación de 1 Pieza Serie 40G (en inglés)
Serie 60 de 3 piezas, Proceso / Instrumentación (en inglés)
Válvulas de Bola tipo Trunnion Series 83 y G83 (en inglés)
Válvulas de Bola Serie AFS para Servicio General (en inglés)
Válvulas de Bola Tipo Trunnion Serie H83 (en inglés)
Válvulas de Bola Serie GB para Servicio General (en inglés)
Válvulas de Bola Serie SK para Servicio General (en inglés)
Conjunto Integrado de Pruebas para Purgadores de Vapor (en inglés)
Válvulas de Media y Alta Presión
Válvulas Serie IPT (en inglés)
Válvulas de Bola Tipo Trunnion de Media Presión (Serie FKB) (en inglés)
Válvulas de Fuelle
Válvulas de Fuelle Serie B (en inglés)
Válvulas de Fuelle Serie H y HK (en inglés)
Válvulas de Fuelle Serie U (en inglés)
Válvulas y Tapones de Purga
Válvulas de Purga Serie BV (en inglés)
Tapones de Purga Serie P (en inglés)
Válvulas Antirretorno
Válvulas Antirretorno por Gravedad Serie 50 de Aleación 400 (en inglés)
Válvulas Antirretorno Series C y CA (en inglés)
Válvulas Antirretorno Serie CH (en inglés)
Válvulas Antirretorno Series CP y CPA (en inglés)
Válvula Antirretorno de Alta Pureza Serie CW (en inglés)
Válvulas Antirretorno por Gravedad Serie 50 de Acero Inoxidable (en inglés)
Válvulas de Exceso de Caudal
Válvulas de Exceso de Caudal Industriales Serie XS (en inglés)
Manifolds
Válvulas de Doble Cierre y Venteo para Proceso de Acero Inoxidable Series VB03 y VB04 (en Inglés)
Válvulas Monobrida de Acero Inoxidable Serie MN (en inglés)
Manifolds para Instrumentación Serie V (V2, V3, V5) (en inglés)
Válvulas de Regulación
Válvulas de Regulación Series 31, S, M y L (en inglés)
Válvulas de Aguja, de Cierre y Regulación
Válvulas de Drenaje para Instrumentación Serie 6DB (en inglés)
Válvula de Aguja con Vástago No Giratorio Serie D (en inglés)
Válvula de Aguja para Servicio General Serie GU (en inglés)
Válvulas de Aguja con Bonete Roscado Series JB y JN (en inglés)
Válvulas de Aguja con Bonete de Unión para Servicio Crítico Series N y HN (en inglés)
Válvulas de Aguja con Bonete Integral Series O, 1, 18, 20 y 26 (en inglés)
Válvulas de Aguja de Alta Presión (Sno-Trik) (en inglés)
Válvulas para Manómetros Serie 6PN (en inglés)
Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta
Válvulas de Macho Cónico Serie 4P y 5P (en inglés)
Válvulas de Macho Cilíndrico Series P4T y P6T (en inglés)
Válvulas de Macho Cilíndrico de PFA Serie 43 (en inglés)
Válvulas de Alivio
Válvulas de Alivio Proporcional Serie R (en inglés)
Válvulas de Aleaciones Especiales
Válvulas de Aleaciones Especiales Series 60, 83, BV, CH, N y HN (en inglés)
Manguera y Conectores para Manguera
Manguera Termoplástica Series 7 y 8 (en inglés)
Manguera de PTFE Serie BT (en inglés)
Manguera de PTFE Serie CT (en inglés)
Manguera de PTFE Serie FC (en inglés)
Manguera Metálica de Media Presión Serie FJ (en inglés)
Manguera Metálica de Baja Presión Serie FL (en inglés)
Manguera Metálica de Alta Presión Serie FM (en inglés)
Manguera Metálica de Alta Presión Serie FX (en inglés)
Manguera de PTFE Serie NC (en inglés)
Manguera de Goma Serie PB (en inglés)
Manguera de PTFE Serie ST (en inglés)
Manguera de PTFE con Malla de Acero Inoxidable 304 Serie T (en inglés)
Manguera de PFA Serie UT (en inglés)
Manguera de PTFE Serie W (en inglés)
Manguera de PTFE Serie X (en inglés)
Reguladores
Reguladores Serie K (en inglés)
Reguladores RHPS Series RS, RD y BS (en inglés)
Reguladores RHPS Series RSN, BSN, RDN y LRSN4 (en inglés)
Enchufes Rápidos
Instrumentos de Medición
Manómetros y Transductores de Presión (en inglés)
Transductores de Presión (Serie PTX) (en inglés)
Medidores de Caudal de Área Variable (en inglés)
Filtros
Swagelok Series F, TF, FW y FC (en inglés)
Genie Supreme y Avenger (en inglés)
Subsistemas Prediseñados
Bloque Distribuidor (FDH1, FDH2) (en inglés)
Manguito de la Empaquetadura de la Sonda Soldada (en inglés)