alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
cintrage des tubes

Formation de perfectionnement au cintrage des tubes

Le cintrage des tubes est souvent décrit comme un art plus qu’une science. Si un cintrage bien réalisé peut effectivement avoir une dimension esthétique, la véritable compétence réside dans la confiance et les connaissances de l’opérateur. Avec une formation appropriée, une planification minutieuse, une attitude positive et de la pratique, presque tout le monde peut maîtriser l’art de cintrer des tubes.

À propos de la formation

Ce programme de formation vise à faire acquérir aux stagiaires les compétences nécessaires pour pouvoir gérer des montages complexes, en se concentrant sur les aspects suivants :

  • Interférences complexes
  • Changements de plan
  • Éviter des obstacles
  • Angles difficiles
  • Tronçons parallèles
  • Décalages et décalages retournés

Durée de la formation

Ce stage pratique d’une journée apprend comment cintrer des tubes de diamètres 1/4, 3/8 et 1/2 po à l’aide d’une cintreuse manuelle en utilisant la méthode de mesure-cintrage. Il est possible de suivre un module supplémentaire d’une demi-journée pour apprendre comment bien utiliser la cintreuse d’établi Swagelok.

Public visé

Installateurs, techniciens, agents de maintenance et personnels techniques désireux d’acquérir une connaissance théorique et une expérience pratique du cintrage des tubes.

Prérequis

Notions de base sur le cintrage des tubes

Formateur

Formateur certifié Swagelok

Certification

Les participants qui ont réussi les examens se verront remettre un certificat Swagelok® valable trois ans. Les certificats de formation sont consignés par Swagelok dans un registre centralisé, ce qui permet de vérifier facilement et rapidement l’historique de formation des stagiaires et de leurs employeurs.

Comment s’inscrire

Pour vous inscrire à la formation, prenez contact avec votre centre de vente et de services agréé Swagelok en cliquant sur le lien ci-dessous. Votre centre vous contactera pour discuter des détails et organiser la formation selon des modalités qui conviennent.

Demander une formation ou des renseignements complémentaires

Explorer d’autres ressources sur le cintrage de tubes

Découvrir d’autres ressources éducatives