alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Formation de technicien sur analyseur

Ingénieur en train de prélever un échantillon de produit chimique

Formation de technicien sur analyseur pour configurer et entretenir des systèmes d’échantillonnage

La formation de technicien sur analyseur proposée par Swagelok® est une formation pratique mise au point pour offrir une expérience d’apprentissage enrichissante pour les techniciens sur analyseur, les techniciens de laboratoire, toute personne qui construit, utilise ou entretient des systèmes d’échantillonnage, et quiconque débute dans l’échantillonnage.  Si ces responsabilités font partie de votre fonction, vous savez à quel point la qualité de l’échantillon est primordiale pour obtenir des résultats d’analyse fiables. Or, les problèmes de fiabilité sont généralement imputables au système d’échantillonnage et non à l’analyseur. Grâce à notre formation pratique, vous apprendrez à déterminer la cause première des problèmes et à y remédier.

À propos de la formation

Durant ce stage de deux jours, vous découvrirez comment diagnostiquer et éliminer des problèmes de performance courants dans les systèmes d’échantillonnages en évaluant vous-même un système d’échantillonnage existant et en appliquant les connaissances acquises durant la formation pour rétroconcevoir le système. Les stagiaires seront formés aux principes techniques, formules et calculs, ainsi qu’à l’utilisation de procédures permettant de déterminer la cause première d’un problème sans avoir à s’appuyer sur des suppositions.

Points traités

Durant cette formation, vous apprendrez :

  • Ce qu’est l’analyse de process et pourquoi on prélève des échantillons
  • Les différents types d’échantillons et les dangers qui leur sont associés
  • Les conséquences de résultats d’analyse inexacts
  • Comment obtenir rapidement un échantillon compatible et représentatif
  • Pourquoi les résultats fournis par l’analyseur ne reflètent pas le process
  • Pourquoi les résultats fournis par l’analyseur ne correspondent pas aux résultats obtenus en laboratoire
  • Comment une ligne d’échantillonnage vient à se boucher
  • Ce qui peut provoquer la condensation d’un gaz
  • Ce qui peut provoquer l’évaporation d’un liquide
  • Comment documenter de manière exhaustive un système existant
  • Comment rétroconcevoir un système pour en comprendre les performances

Public visé

Techniciens sur analyseur, techniciens de laboratoire, toute personne qui construit, utilise ou entretient des systèmes d’échantillonnage, et quiconque débute dans l’échantillonnage. Ce cours aborde les notions de base de l’échantillonnage avec les participants en guise d’introduction à la formation complète sur les systèmes d’échantillonnage des analyseurs de process (PASS).

Durée de la formation

  • En présentiel : Deux jours à raison de huit (8) heures par jour

Les formateurs

Les formateurs sont des ingénieurs terrain certifiés par Swagelok, qui maîtrisent l’optimisation, la conception, l’installation et la maintenance des systèmes d’échantillonnage.

Comment s’inscrire

Prenez contact avec votre centre de vente et de services agréé Swagelok pour organiser une formation privée sur site en utilisant le bouton ci-dessous.

Demander une formation ou des renseignements complémentaires

Explorez des ressources éducatives supplémentaires