Пробоотборник аммиака Swagelok повышает безопасность и точность отбора проб
Swagelok® Пробоотборник аммиака повышает безопасность и точность отбора проб
Новые конструктивные особенности предлагают решение распространенных проблем, связанных с отбором проб вручную.
СОЛОН, Огайо — Компания Swagelok, ведущий поставщик продукции, узлов и сопутствующих услуг для гидравлических систем, объявила о выпуске пробоотборника аммиака Swagelok®. Это инновационное предложение делает отбор проб безводного аммиака более безопасным за счет минимизации вмешательства операторов. воздействие жидкого и парообразного аммиака. Это также обеспечивает единообразие процесса отбора проб, значительно ускоряет процесс отбора проб и устраняет необходимость транспортировки проб аммиака внутри предприятия.
Безводный аммиак используется в производстве удобрений, пластмасс, текстиля, нефти и т. д. Чтобы избежать коррозионного растрескивания под напряжением аммиака в резервуарах для хранения и проблем с качеством продукции, необходимо регулярно отбирать пробы продукта для проверки содержания воды от 0,2% до 0,5%. Пробоотборник аммиака Swagelok был специально разработан для решения проблем, возникающих при отборе проб вручную, за счет использования:
- Приборы закрытого образца, которые повышают безопасность, ограничивая воздействие на оператора и сводя к минимуму воздействие на окружающую среду от избыточных выбросов.
- Трубы для остатков предварительно охлаждаются с помощью самого холодного аммиака, что предотвращает агрессивное кипение, которое угрожает точности заполнения.
- Функции, которые помогают контролировать подачу пробы аммиака и обеспечивают постоянный размер пробы.
- Единая ручка для упрощения работы и уменьшения ошибок оператора.
- Интерфейс с сенсорным экраном для управления всеми операциями обогревателя.
“Мы не понаслышке знаем о важности безопасности и точности при отборе проб безводного аммиака, поэтому мы разработали первое в своем роде решение, которое снизило риски, связанные с отбором проб аммиака вручную” — говорит Энди ДельСиньор, директор инженерных служб. «Благодаря созданию чего-то полуавтоматического процесс сбора проб значительно улучшается и обеспечивает максимально точные результаты».
Новый пробоотборник аммиака, а также вспомогательные услуги, такие как оценка системы, проектирование и сборка, а также обучение, теперь доступны в местных центрах продаж и обслуживания Swagelok. Для получения дополнительной информации обратитесь в авторизованный центр продаж и обслуживания Swagelok.
О компании Swagelok
Компания Swagelok — это частная компания с оборотом около 2 миллиардов долларов, занимающаяся разработкой продукции, узлов и услуг для гидравлических систем для нефтегазовой, химической, полупроводниковой и экологически чистой энергетики. Компания Swagelok со штаб-квартирой в Солоне, штат Огайо, США, обслуживает клиентов примерно через 200 центров продаж и обслуживания в 70 странах, при поддержке 5700 корпоративных сотрудников на 20 производственных предприятиях и пяти глобальных технологических центрах.