alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Применение шаровых кранов среднего давления для морских ГСУ

Нефтегазовая платформа

Специализированная конструкция: компания Ocean Edge Services использует многолетний опыт для разработки морских ГСУ

Сантьяго «Чили» Гомес из компании Ocean Edge Services (OES)Все началось с идеи. Сантьяго «Чили» Гомес (Santiago "Chili" Gomez) несколько десятилетий работал над крупными проектами по подводной добыче нефти и газа и узнал нюансы сложных процессов. Когда его компании потребовалось очередная гидравлическая силовая установка, он вызвался построить ее. Однако он твердо решил не повторять ошибки, с которыми сталкивался за годы работы. Он применил весь свой практический опыт и знания, чтобы исправить известные ему недочеты и создать нечто лучшее.

Черновой набросок конструкции гидравлической силовой установкиСначала он позвонил своему давнему коллеге Джереми Роджерсу (Jeremy Rogers). Как только Роджерс увидел черновой набросок Гомеса, ему сразу понравилась идея специализированной конструкции, способной решить некоторые проблемы, с которыми они оба сталкивались при работе на морских платформах. Вместе они основали компанию Ocean Edge Services (OES), которая добилась серьезного роста с единой целью: проектировать надежное оборудование для тех, кто делает свою работу.

Поэтому они обратились в компанию Swagelok для закупки важных компонентов, которые помогут повысить уровень безопасности и надежности и сократить время сборки ГСУ.

Номинальное давление кранов серии FKB составляет 15 000 фунтов на кв. дюйм, ман.Противостояние давлению

Компания OES специализируется на создании ГСУ, которые обеспечивают удаленное управление морскими нефтегазовыми платформами. Они должны выдерживать экстремальное давление от 20 000 до 60 000 фунтов на кв. дюйм для гидравлического приведения в действие всего оборудования на нефтегазовых платформах: от верхних строений до морского дна. Все компоненты — от создающих давление насосов до выдерживающих давление соединений — должны работать безукоризненно, чтобы обеспечить безопасность операторов и защиту окружающей среды.

Поскольку безопасность была их основным приоритетом, Гомес и Роджерс сконцентрировались на устранении вибрации, которая может привести к износу, соскальзыванию или выбросу соединений с последующим внеплановым техобслуживанием, авариями и даже несчастными случаями. Компания OES была заинтересована в применении в ГСУ шаровых кранов среднего давления, и ей нужно было сделать выбор между торцевыми соединениями с конусом и резьбой и компрессионными торцевыми соединениями при условии сохранения необходимого уровня давления в системе.

Торцевые соединения с конусом и резьбой являлись стандартным вариантом для морских платформ в течение многих лет, но требовали применения антивибрационной втулки, чтобы свести к минимуму вибрацию. Для приемлемой работы втулку должен был устанавливать знающий и опытный технический специалист. Торцевые соединения с конусом и резьбой также склонны с течением времени разбалтываться из-за вибрации, требуя ручной затяжки на месте эксплуатации для обеспечения герметичности.

Компания OES увидела возможность усовершенствовать конструкцию путем инвестирования в шаровые краны Swagelok® среднего давления серии FKB с торцевыми соединениями в виде трубных обжимных фитингов серии FK в качестве альтернативного варианта. Такие торцевые соединения среднего давления потенциально позволяли создать более безопасную и надежную ГСУ, которая бы требовала меньше времени на сборку и техобслуживание.Шаровой кран Swagelok® среднего давления серии FKB

Краны серии FKB предлагаются с торцевыми соединениями с внутренней резьбой NPT и торцевыми соединениями в виде промеряемых трубных обжимных фитингов Swagelok® среднего давления, которые позволяют сократить стоимость и время монтажа крана и обеспечивают надежный обхват трубки и виброустойчивость.

Но прежде чем принять решение команда OES подвергла шаровые краны серии FKB с торцевыми соединениями серии FK строгим испытаниям.

«Кран работал очень плавно при стопроцентном перепаде давления, — сказал Гомес. — Это означает, что давление с одной стороны крана максимальное, а с другой — нулевое. Рабочая среда с шумом прошла через уплотнение. Но оно выдержало. Оно выдержало давление 22 000 фунтов на кв. дюйм при номинальном давлении 15 000. Мы пытались разрушить его».

Команда OES была очень довольна низким уровнем вибрации крана серии FK. Гомес заявил: «С краном серии FK у вас не будет вибрации. Он оказывает антивибрационное действие. Учитывая давление, при котором мы работаем, я точно выбираю кран серии FK».

Торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов серии FK повышают производительность и сокращают расходыПовышение производительности и сокращение расходов

Монтаж торцевых соединений в виде трубных обжимных фитингов серии FK занимает примерно в 5 раз меньше времени, чем монтаж соединений с конусом и резьбой, что позволяет обойтись без переделки после поставки оборудования и значительно уменьшает общую стоимость техобслуживания. Более того, их проще монтировать, что снижает вероятность ошибок технических специалистов и ведет к большей стабильности характеристик на протяжении всего срока службы компонента.

По словам Гомеса, на монтаже их ГСУ удалось добиться существенной экономии времени и денег. «При использовании фитингов серии FK подготовка проходит на 98 % быстрее в сравнении с фитингами с конусом и резьбой», — сказал он.

OES получает конкурентное преимущество благодаря компании SwagelokПолучение конкурентного преимуществаДжереми Роджерс и Сантьяго «Чили» Гомес из компании Ocean Edge Services (OES)

Взаимоотношения между OES и Swagelok с годами стали только крепче. Они построены на доверии и совместной работе. Но все началось с продукта, который помог команде OES достичь желаемых характеристик и создать специализированную конструкцию, к которой они стремились. Сегодня OES использует в своих ГСУ широкий ассортимент продуктов Swagelok, включая шаровые краны, трубные обжимные и резьбовые фитинги серии FKB; шаровые краны, игольчатые и обратные клапаны; шаровые краны и фитинги серии FK; игольчатые и обратные клапаны и шаровые краны серии IPT; фитинги серии IPT; трубки среднего и высокого давления; инструменты для нарезания конуса и резьбы.

«Я доверяю компании Swagelok, поскольку нас объединяет стремление производить самые безопасные и надежные продукты для наших заказчиков. Каждый день вы демонстрируете, что заинтересованы в моем успехе, — сказал Гомес. — Это уникальное явление в современном мире, и для компании OES это конкурентное преимущество».

Обратитесь в центр продаж и сервисного обслуживания уже сегодня

Трубные обжимные фитинги Swagelok для глубоководного применения

Обеспечение надежной работы глубоководных скважин с помощью специализированных решений

По мере того как увеличиваются глубины добычи, а вместе с ними и давление, для глубоководных нефтяных скважин требуется максимально эффективная работа жидкостных и газовых систем. Узнайте, почему крупнейшая компания, эксплуатирующая нефтяные скважины, доверяет компании Swagelok производство высококачественных специализированных решений с 2013 года.

Оптимизация работы в нефтегазовой отрасли при среднем давлении с помощью компрессионных фитингов

Преимущества компрессионных фитингов в скорости и характеристиках могут иметь решающее значение в работе систем среднего давления на верхних строениях буровых платформ.

Услуги Swagelok по обследованию морских нефтегазовых систем

3 причины для проверки жидкостных и газовых систем на морских платформах

Экспертные и консультационные услуги для вашей морской платформы могут выявить скрытые утечки и другие потенциальные проблемы с безопасностью и производительностью.