alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Как правильно выбрать тип регулятора давления для вашей системы

Как правильно выбрать тип регулятора давления для вашей системы

Как правильно выбрать тип регулятора давления для вашей системы

Если вы управляете работой промышленной жидкостной или газовой системы, то знаете, что поддержание точных технологических параметров — это часто важное эксплуатационное требование. Давление — один из наиболее важных параметров, и для поддержания желаемого уровня давления в вашей системе требуется подходящий тип промышленного регулятора давления.

Ваша система и область применения имеют особые потребности, для удовлетворения которых существует широкий выбор регуляторов. Как убедиться в том, что вы выбираете правильный тип регулятора для вашей системы? Продолжайте читать, чтобы узнать больше о конкретных типах регуляторов и ключевых характеристиках, на которые следует обращать внимание.

Значок манометраОсновы выбора регулятора

Промышленные регуляторы давления в общем можно разделить на две категории: редукторы давления и регуляторы обратного давления. Узнайте о различных функциях этих типов регуляторов и о том, как они работают, в нашей публикации «Как выбрать регулятор» в блоге.

Подробнее о выборе регулятора


Область применения: аналитические контрольно-измерительные системы

Какие типы регуляторов давления лучше всего подходят для систем отбора проб чувствительных сред?В чувствительных аналитических системах необходимо поддерживать точность и стабильность показателей настроенного давления. Для достижения этой цели требуется регулятор, предназначенный для обеспечения аналитической точности.

Специализированные одно- и двухступенчатые подпружиненные регуляторы для аналитических контрольно-измерительных систем могут помочь пользователям доверять результатам анализов и испытаний, а также поддерживать предсказуемые выходные параметры технологического процесса за счет обеспечения единообразного управления давлением. Эти типы регуляторов, как правило, подпружинены; предлагаются как регуляторы обратного давления, так и редукторы давления. Они также должны быть чувствительны к регулировке, позволяя операторам добиваться необходимого им определенного давления минимальными усилиями.

Ниже описаны некоторые особенности, на которые следует обращать внимание.

  • Резьба с мелким шагом на штоке регулирующей пружины. Это помогает обеспечить точную регулировку при низком крутящем моменте.
  • Различные варианты чувствительных механизмов для различных значений давления. Модели с мембранным чувствительным механизмом хорошо работают в системах с более низкими требованиями к давлению на выходе, а модели с поршневым чувствительным механизмом имеют более высокое давление на выходе и подходят для систем, требующих регулирования высокого давления.
  • Золотники, оказывающие сопротивление колебаниям, вызванным вибрацией системы.
  • Большие мембраны для точного контроля низкого давления.

Область применения: системы общепромышленного назначенияКакие типы регуляторов давления лучше всего подходят для систем общепромышленного назначения?

Системы общепромышленного назначения требуют высоконадежного регулирования давления для обеспечения качества выпускаемой продукции и защиты сотрудников и оборудования. В некоторых случаях компоненты этих систем также должны быть способны выдерживать тяжелые условия эксплуатации.

Высококачественные регуляторы, предназначенные для использования в системах общепромышленного назначения, могут обеспечить надежную работу систем. Как правило, их диаметр больше диаметров регуляторов для аналитических контрольно-измерительных систем, поскольку их необходимо использовать на более крупных технологических линиях. При выборе регулятора для систем общепромышленного назначения обращайте внимание на следующее.

  • Регуляторы предлагаются в куполовидной, подпружиненной или комбинированной конфигурациях, чтобы соответствовать конкретным требованиям вашей системы. Подпружиненные регуляторы могут обеспечить точную и простую регулировку (см. выше). Куполовидные регуляторы подходят для систем с разнообразными колебаниями расхода и лучше могут минимизировать падение давления.
  • Внутренние уплотнения должны быть изготовлены из материалов, совместимых с химическими веществами и значениями давления, используемыми в вашей системе.
  • Корпуса регуляторов должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов, таких как нержавеющая сталь 316L, что позволяет повысить долговечность компонентов в тяжелых условиях эксплуатации.

Область применения: системы высокой степени чистоты с высоким расходом

Какие типы регуляторов давления лучше всего подходят для систем высокой степени чистоты с высоким расходом?Некоторые специализированные области применения (например, полупроводниковое производство) требуют высокого уровня чистоты процесса и рассчитаны на высокий расход. Специализированные высокочистые регуляторы высокого расхода являются хорошим вариантом для обеспечения стабильности давления в таких ситуациях.

Эти регуляторы могут предлагаться в различных конфигурациях, и правильный выбор может зависеть от того, насколько вам необходимо регулировать давление по сравнению с простым поддержанием постоянного заданного давления. Например, версии с ручным управлением и нагрузочными пружинами, которые взаимодействуют с чувствительными к давлению узлами, могут быть отрегулированы; другие версии могут быть предварительно настроены на определенное давление или иметь куполовидную конструкцию с чувствительными к давлению узлами с газовым приводом, которые лучше соответствуют другим требованиям к давлению на выходе. При выборе регулятора для системы высокой степени чистоты с высоким расходом обращайте внимание на следующее

  • Конструкция должна быть компактной и позволять близко располагать компоненты системы и технологические линии, если пространство в ваших системах с высоким расходом ограничено. Варианты с газовым приводом могут быть более чем в два раза меньше традиционных мембранных регуляторов давления.
  • Цельносварные конструкции с золотником исключают воздействие атмосферы на уплотнения для обеспечения чистой работы и надежного отсечения под давлением.
  • Поверхность и состав корпуса должны сводить к минимуму возможность загрязнения.Какие типы регуляторов давления лучше всего подходят для аналитических контрольно-измерительных систем?
  • Наличие самоцентрирующихся золотников помогает свести к минимуму пропускание и обеспечить герметичное отсечение.

Область применения: системы отбора проб чувствительных сред

При отборе проб определенных чувствительных или летучих технологических газов или жидкостей требуется предварительный нагрев или испарение пробы, чтобы предотвратить образование конденсата и обеспечить репрезентативность.

В этих случаях испаряющий редуктор давления может дать некоторые эксплуатационные преимущества. Эти регуляторы реагируют на изменения введенных оператором данных, температуры окружающей среды и других условий эксплуатации, обеспечивая стабильную и надежную работу систем. В зависимости от вашей системы при выборе испаряющего редуктора давления необходимо обращать внимание на следующее.

  • Электронное управление, которое может изменять настройки температуры для предотвращения превышения максимальных температур технологической среды, чтобы избежать перегрева регулятора без прекращения испарения.
  • Малые внутренние объемы.
  • Способность приспосабливаться к изменениям фазы пробы.
  • Сертификация для использования в критических и опасных условиях, если требуется.

Область применения: системы подачи и распределения газов

Какие типы регуляторов давления лучше всего подходят для систем подачи и распределения газов?Для бесперебойного функционирования систем подачи и распределения газов требуется постоянная подача газа. Хорошим способом достижения этой цели является автоматическое переключение между двумя источниками газа в случае исчерпания одного из них.

Регуляторы для переключения газовых баллонов могут обеспечить эту критически важную функцию, позволяя осуществлять плавное переключение между источниками подачи газа для обеспечения непрерывности потока. Этот тип регулятора помогает сократить дорогостоящие простои системы и трудоемкое техническое обслуживание. Дополнительные полезные функции, на которые следует обращать внимание в редукторах для КИП.

  • Неперфорированные мембраны с витком, которые обеспечивают прочность и долговечность и уменьшают время реагирования на давление.
  • Мембранные уплотнения «металл-металл» на всех ступенях, обеспечивающие улучшенную совместимость материалов и герметичность.
  • Конструкции, требующие минимального технического обслуживания, позволяющие пользователям полагаться на работу систем подачи и распределения газов в соответствии с их назначением.

Область применения: системы хранения опасных жидкостей и газов

Какие типы регуляторов давления лучше всего подходят для систем хранения опасных жидкостей и газов?В системах хранения опасных жидкостей или газов крайне важно наилучшим образом защитить операторов и людей, которые находятся рядом. Специализированные противоиспарительные регуляторы могут помочь поддерживать желаемое давление инертных газов, подаваемых в пространстве для парообразования в резервуаре с целью поддержания безопасного и постоянного давления в резервуаре и предотвращения утечки опасных паров.

При выборе противоиспарительных регуляторов обращайте внимание на следующее.

  • Резьба с мелким шагом на пружинах с регулировкой давления срабатывания для увеличения чувствительности и точности при регулировке и установке давления.
  • Мембранные чувствительные механизмы предназначенные для высокой точности определения изменений давления на выходе.
  • Компоненты регулятора, такие как корпуса, седла, золотники и трубки обратной связи, должны быть изготовлены из коррозионностойких сплавов в зависимости от ваших условий эксплуатации.

***

Теперь, когда вы знаете, как подобрать конкретные типы регуляторов для их предполагаемого применения, мы надеемся, что вы почувствуете себя лучше подготовленными к выбору регуляторов, наиболее подходящих для ваших уникальных эксплуатационных потребностей. Не забывайте — независимо от вашей системы, при выборе важно убедиться, что регулятор способен обеспечить необходимые вам давление на входе и выходе, температуру, пропускную способность и вентиляцию, а также имеет подходящие торцевые соединения.

Если вы заинтересованы в получении помощи при выборе регуляторов, наши опытные специалисты по регулированию давления могут предоставить вам инструменты, рекомендации и обучение, которые помогут вам чувствовать себя уверенно при выборе регуляторов.

Связаться с опытными специалистами по регулированию давления

Статьи по Теме

Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторах

Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в редукторе

Эффект (зависимость) нагнетаемого давления — это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе редуктора. Узнайте, как минимизировать это явление в редукторах давления благодаря рекомендациям от Swagelok.

Тщательные испытания регуляторов давления

Почему для безопасной работы промышленного регулятора давления требуются тщательные испытания

Узнайте, как тщательные испытания регулятора давления помогают проверить эффективность его работы в самых тяжелых реальных условиях применения промышленных жидкостных и газовых систем.

Регуляторы обратного давления

Конфигурация регулятора обратного давления: советы для инженеров-проектировщиков пробоотборных систем

Регуляторы обратного давления могут эффективно контролировать входное давление в технологической линии пробоотборной системы при условии их надлежащей настройки. Узнайте, как правильно спроектировать и изготовить технологическую линию с регулятором обратного давления.