CNG-Verteilungssysteme und Transportlösungen
Versorgungs- und Verteilungssysteme für CNG-Anwendungen
Die Fluidsystemkomponenten von Swagelok ermöglichen von der Produktionsanlage bis hin zur Verbrauchsstelle einen sicheren und effizienten Transport und Transfer von komprimiertem Erdgas (CNG). Mit langjähriger Erfahrung und bewährter Kompetenz unterstützt Sie Swagelok in allen Fragen rund um spezielle Ausrüstung und Infrastruktur für die Verteilung, Komprimierung, Speicherung und den Transfer von Erdgas.
Sichere Komponenten mit hoher Systemintegrität
Mit umfassender Expertise im Umgang mit risikoreichen Fluiden unterstützen wir Sie kompetent bei der Entwicklung neuer Systeme zur Schaffung der passenden Infrastrukturen für die Erdgasverteilung. Die CNG-Verteilung basiert auf einer Reihe von Prozessen, die jeweils einige Herausforderungen mit sich bringen:
CNG-Komprimierung
Damit Erdgas wirtschaftlich gespeichert und transportiert werden kann, muss es in seinem Volumen reduziert werden. Das erfordert den Einsatz verschiedener Komponenten wie Überdruckventile, Druckregler und Rohrsysteme mit kleinen Nennweiten. Die Herausforderungen: zuverlässiger und langfristiger Betrieb der Kompressionsausrüstung, Bewältigung hoher Systemdrücke, Einhaltung von Sicherheitsstandards zur Vermeidung von Leckagen und Unfällen. Die Produkte von Swagelok sind für diese Anforderungen konzipiert und gewährleisten effiziente und sichere Kompressionsvorgänge.
CNG-Speicherung
CNG wird in Tanks, Flaschen und Bulk-Containern gespeichert und an entsprechenden Terminals oder Tankstellen für die Verteilung bereitgestellt. Die Herausforderungen: Gewährleistung der Integrität von druckbeaufschlagten Lagertanks. Vermeidung von Leckagen, Risikomanagement für die großvolumige Speicherung von komprimierten Gasen. Das Portfolio von Swagelok für eine sichere CNG-Speicherung umfasst Rohrverschraubungen, Rückschlag-, Entlüftungs- und Nadelventile, die für einen leckagefreien Hochdruckbetrieb ausgelegt sind.
CNG-Transport
Unabhängig von der Beförderung auf Straßen, Schienen oder per Schiff: für den Transport von CNG sind widerstandsfähige und zuverlässige Komponenten unerlässlich. Die Herausforderungen: Sicherheit und Zuverlässigkeit der Transportfahrzeuge, Risikomanagement für den Transport druckbeaufschlagter Gase und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Haben Sie Fragen zu Vibrationsbeständigkeit, Gasdichtigkeit, Leckageraten, Erneuerung von Verbindungen oder unseren verschiedenen Schulungsprogrammen? Swagelok unterstützt Sie bei allen Anforderungen rund um den Transport und den sicheren und effizienten Transfer von CNG.
Erdgasverteilungssystem
Entlang des gesamten Gasverteilungssystems – in dem das Gas in Tanks unter hoher Dichte komprimiert an den Bestimmungsort transportiert wird – müssen alle Komponenten auf maximale Zuverlässigkeit ausgelegt sein.
- Zuverlässige Komponenten für einen leckagefreien Betrieb sind die Grundvoraussetzung, um flüchtige Emissionen in die Atmosphäre auszuschließen und Anwender und Umwelt zu schützen.
- Für Hochdruck ausgelegte Fluidsystemanwendungen gewährleisten die dauerhafte Erdgaskomprimierung für maximale Energiedichte und maximale Produktausbeute.
- Vormontierte Systemlösungen erlauben die schnellere Entwicklung einer Infrastruktur zur Erdgasverteilung mit vorab getesteten, bewährten Auslegungen, die einfach zu installieren und zu warten sind.
Versand und globale CNG-Verteilung
Als zentrale Anlaufstelle verfügt Swagelok über das erforderliche Know-how, um Sie zu den passenden Fluidsystemkomponenten und Auslegungsanforderungen für alle CNG-Anwendungen zu beraten. Ob Komprimierung, Speicherung oder Beförderung: Wir wissen, worauf es im Umgang mit Erdgasanwendungen ankommt! Mit einem umfassenden Sortiment an Fittings und Ventilen zur Druckregulierung und Durchflusssteuerung, Komponenten für Verdichterstationen sowie Ventilblöcken und Manometern für die Verteilung in Lagertanks stellen wir Fluidsysteme bereit, die zu einem sicheren und wirtschaftlichen Anwendungsbetrieb beitragen.
Swagelok bietet folgende Komponenten für CNG-Verteilungssysteme:
- Rohrverschraubungen
- Kugelhähne
- Nadelventile
- Rückschlagventile
- Messgeräte
- Rohrleitungen
- Rohrhalterungen
- Schläuche