CNG-Mobilitätslösungen und Komponenten für CNG-Kraftstoffleitungen
CNG-Mobilitätssysteme
Swagelok bietet Fluidsystemkomponenten und Baugruppen für leichte und schwere Nutzfahrzeuge weltweit. Mit unseren Komponenten unterstützen wir die Zuverlässigkeit von Fluidsystemen zur Integration in CNG-Fahrzeuge – für Sicherheit und Verlässlichkeit tagein tagaus.
CNG-Mobilitätslösungen
Auf Straßen weltweit sind immer mehr Fahrzeuge unterwegs, die mit komprimiertem Erdgas (CNG) betrieben werden. Hersteller müssen daher Zugang zu entsprechend integrierbaren Fahrzeuglösungen haben, die auf diese besonderen betrieblichen Herausforderungen ausgelegt sind, um das Potenzial von CNG als saubere Kraftstoffalternative voll ausschöpfen zu können.
Für die Integration in CNG-Fahrzeuge sind leistungsstarke und effiziente Fluidsysteme erforderlich. Swagelok greift auf umfassende Erfahrung im Bereich Verschraubungen und Verbindungen zurück, die nach ECE R110 und NGV 3.1 zertifiziert sind. Unsere Komponenten zur Integration in CNG-Fahrzeuge zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- Vibrationsbeständigkeit: Anschlussverbindungen können sich durch Motorenbetrieb, Straßenbedingungen und Fahrzeugbewegungen lockern und verschleißen. Die Lösungen von Swagelok sind darauf ausgelegt, starken Vibrationen standzuhalten und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Sicherheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus.
- Korrosionsbeständigkeit: Unsere Fahrzeugkomponenten sind aus Werkstoffen gefertigt, die im Vergleich zu Edelstählen geringerer Güte mit niedrigem Nickel- und Chromgehalt eine höhere Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Edelstahl 316 von Swagelok ist speziell auf eine hohe Beanspruchbarkeit und Korrosionsbeständigkeit ausgelegt.
- Druck- und Temperaturbeständigkeit: CNG wird in Tanks unter hoher Dichte komprimiert, transportiert und in das Fahrzeugsystem eingespeist. Die verbauten Komponenten sind bei diesem Vorgang erheblichen Druck- und Temperaturschwankungen ausgesetzt.·
Swagelok bietet folgende Komponenten für CNG-Fahrzeugsysteme:
- Assembly-by-Torque-Verschraubungen (AbT)
- Rohrverschraubungen
- Biegen von CNG-Rohrleitungen
- Vormontierte Verschraubungen für Kraftstoffleitungssätze
- Kugelhähne
- Rückschlagventile
- Schläuche
- Messgeräte
- Manometer
- Rohrleitungen
- Spülventile
- Entlüftungsventile