alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

수소

Swagelok은 수소 생산업체, 에너지 회사, 수소 인프라 개발업체, 차량 장비사가 생산을 확장하고 수소 밀폐 및 분배 과제를 해결하도록 지원합니다.

 클린 에너지로 돌아가기


다음 섹션으로 이동:


대형 차량용 및 충전용으로 선호되는 솔루션

수소 아이콘전 세계가 배출가스 없는(zero-emission) 옵션을 추구함에 따라 수소 시장이 빠르게 발전하고 있습니다. 수소 생산업체, 인프라 개발업체, 차량 장비사를 비롯하여 클린 에너지 기술의 차세대 미개척 분야를 탐구하는 기업들은 수소 밀폐 및 운송 고유의 과제에 대응하는 동시에 생산을 확장하고 있습니다.

다음과 같은 이유로, 최적 수준의 안전성, 신뢰성, 성능을 제공하는 유체 시스템 부품이 필요합니다.

  • 저분자 수소 가스는 매우 작은 연결구 틈새로도 빠져나갈 수 있습니다. 이는 가스 누설과 안전 문제로 연결됩니다
  • 높은 밀폐 압력(최대 1050 bar [15 229 psi])을 사용하려면 기존 옵션으로는 달성할 수 없는 고성능 부품이 필요합니다
  • 수소 취성과 품질 저하는 주요 시스템 부품에 영향을 줄 수 있으며, 재료의 무결성을 훼손하여 고장을 일으킬 수 있습니다

Swagelok은 이러한 어려움을 극복하는 것 이상의 도움을 드릴 수 있습니다. Swagelok은 수소 밀폐용으로 특별히 설계된 피팅을 비롯한 주요 유체 시스템 부품뿐만 아니라 재료과학과 엔지니어링 전문 지식을 바탕으로 한 인사이트도 제공합니다. 수소 애플리케이션에 대응하는 완벽한 제품 및 서비스를 통해 Swagelok은 귀사가 더 빠르고 손쉬우며 신뢰성 높게 솔루션을 개발할 수 있도록 지원합니다.

수소 애플리케이션

생산에서 충전에 이르기까지 Swagelok은 다음과 같은 유체 시스템 솔루션으로 빠르게 성장하는 수소 에너지 산업을 지원합니다.

  • 350 bar 대형 차량
  • 700 bar 대형 차량
  • 우선순위 제어 패널, 디스펜서, 컴프레서 등의 인프라
  • 전해조(Electrolyzer)
  • 가상 파이프라인
  • 열차 및 광업용 장비와 같은 오프로드 대형 애플리케이션
  • 그리드에 가스 주입

수소 분자

유체 시스템 전문가에 문의하기

 

음영

수소 전기 분해 솔루션

에너지원으로서 수소의 잠재력을 실현하려면 시작이 중요합니다. 전기 분해 공정에는 수소와 산소를 생산 공정의 다음 단계로 안정적으로 운반할 수 있는 고무결성 유체 시스템 부품이 필요합니다.

  • 고품질 재료를 통해 모든 주요 부품이 무결성을 유지하도록 보장함으로써 수소 밀폐의 고유한 과제에 대응할 수 있습니다
  • 간편한 확장성을 제공하는 즉시 사용 가능한 부품과 사전 제작 시스템 애플리케이션을 사용하면 수소 생산업체가 민첩성을 유지하고 수소 전력에 대한 늘어나는 수요를 충족할 수 있습니다
  • 광범위한 공정 계장 전반에서 시스템 무결성을 보장하는 누설 없는 밀폐를 통해 안전성, 효율성, 수익성을 개선할 수 있습니다

Swagelok은 수소 전기 분해 및 연료전지 애플리케이션용으로 최고 품질의 재질로 제조된 광범위한 솔루션을 공급합니다. 또한, Swagelok은 전문적인 지식과 현지 서비스를 통해 고객 여러분이 효율적인 생산을 유지하도록 도와드릴 수 있습니다.

수소 생산

 

차량, 충전 또는 시설 내 유체 시스템 중 어느 것을 구축하는 경우라도 조립 라인과 주요 공정의 가동을 유지하려면 신뢰성, 가용성 높은 부품을 사용할 수 있어야 합니다. Swagelok은 장비사들에 수소 시장 애플리케이션용으로 특별히 설계된 고성능 Swagelok® 유체 시스템 제품을 공급합니다. Swagelok 스테인리스강 부품은 업계에서 요구하는 씰 견고성, 그립 강도, 열 성능, 내식성, 연성, 조립 용이성을 제공하도록 설계됩니다.

자세히 알아보기

 

 

음영

수소 인프라 및 충전 솔루션

수요 증가에 대응하여 수소 사용량이 높아지고 있으므로 신뢰성 높은 인프라가 매우 중요합니다. 수소를 공급하는 압축기, 저장 실린더, 제어 패널, 압력 제어 기기, 디스펜서와 같은 애플리케이션에는 최고 품질의 부품이 필요합니다.

  • 부품과 연결구는 디스펜서 사이클 동안 어떠한 형태의 기능 저하도 없이 빠르게 변화하는 온도와 진동에 견딜 수 있어야 합니다
  • 빠르게 확장되는 수소 인프라에는 안전하고 일관적이며 신속하게 복잡한 시스템을 설계하고 조립할 수 있는 역량이 필요합니다
  • 궁극적으로, 충전소는 모든 사용자가 최소한의 위험으로 디스펜서를 조작하도록 해야 합니다

친환경적으로 생산된 수소를 최종 사용 애플리케이션으로 전달하려면 면밀하게 연계된 가공, 저장, 분배, 운송 장비가 필요합니다. 또한, 물리적 및 가상 수소 파이프라인 전반에서 높은 수준의 유체 시스템 성능이 필수입니다.

  • 보관 및 운송 도중 바람직한 에너지 밀도를 달성하려면, 고압 보관 및 밀폐가 필수이며, 최대 1050 bar(15 229 psi)의 압력에 견딜 수 있는 부품이 필요합니다
  • 파이프라인 전반에서 수소를 운반할 때 수익성, 신뢰성, 안전성을 유지하려면 누설 없는 운송이 중요합니다
  • 개발업체는 에너지원으로서 수소의 잠재성 극대화를 추구하므로, 설치 및 현장 서비스의 간편성이 인프라를 빠르게 가설하는 데 핵심적인 요소입니다

Swagelok은 표준 또는 사전 조립 시스템과 더불어 고성능 제품의 완벽한 구성을 포함하여 수소를 신뢰성 높게 분배하는 데 필요한 솔루션을 제공합니다. 또한, Swagelok은 주요 수소 마이크로 그리드 및 분배 인프라의 개발을 촉진하는 데 도움이 되는 전문 지식을 적용할 수 있습니다.

수소 자동차를 충전하는 사람의 모습

 

수소 산업에는 고압 저분자 가스를 효율적으로 밀폐할 수 있는 고무결성 유체 시스템 부품뿐만 아니라, 생산성을 높이고 위험을 줄일 수 있는 지식과 경험에 대한 액세스도 필요합니다. Swagelok 필드 엔지니어는 부적절한 부품 설치 또는 제품 선정, 비효율적인 시스템 설계 또는 대체연료 애플리케이션에 적합하지 않은 재질 선정 등의 이유로 발생하는 누설과 같은 유체 시스템 전반의 위험 요소에 대응하도록 지원합니다.

자세히 알아보기

 

 

음영

수소 모빌리티 솔루션충전소에 있는 대형 수소 차량

수소 차량 기술은 대형 차량 애플리케이션에서 중대한 가능성을 입증했습니다. 신뢰성 높은 성능을 달성하려면 도로 주행에 따른 고유한 요구 사항에 대응할 수 있는 부품으로 구축된 시스템이 필요합니다.

Swagelok 수소 차량 솔루션은 다음과 같은 이점을 제공하도록 설계되고 제조됩니다.

  • 수소 연료 시스템의 주요 연결구에 필수적인 탁월한 진동 저항성
  • 장비사들이 생산 라인에서 신규 차량의 효율적인 조립을 유지할 수 있도록 하는 설치 용이성
  • 적시 생산(JIT) 전략을 지원하는 빠르고 신뢰성 높은 납품

개별 부품에서 완성된 맞춤 어셈블리에 이르는 다양한 Swagelok 차량 솔루션은 이러한 요구 이상에 대응합니다.

 

음영

 

316 스테인리스강 조성표적합한 재질 확보

Swagelok 제품은 최소 두 가지(최대 열 가지)의 다른 성분이 최적으로 조성된 합금으로 제조되므로 탁월한 부식 저항성을 제공합니다.

수소 모빌리티 애플리케이션에는 고유의 운영상 요구 조건이 있습니다. 최고 등급의 스테인리스강만이 재질에 유입되고 확산되는 수소 분자에 견딜 수 있습니다. Swagelok® 316 스테인리스강은 강화된 강도와 내식성으로 수소 취성을 극복할 수 있는 특별한 조성으로 제조됩니다.

  • 니켈과 크롬 함량이 낮은 저품질 스테인리스강은 주행 중 부식 문제와 수소 취성에 더 취약합니다.
  • 재질 선택 과정에서 탄성체 부품도 신뢰성 높은 운영에 기여하는 핵심적인 역할과 화학적 호환성에 대해 고려해야 합니다.

Swagelok이 연료 시스템, 튜브 트레일러, 수소 인프라 패널, 디스펜서 시스템에 적합한 재질을 지정하도록 도와 드립니다. 부식에 영향을 주는 요인에 대한 깊은 이해를 바탕으로, Swagelok은 선정 프로세스를 간소화했습니다.

 

음영

교육 센터

수소 애플리케이션에 필요한 재료과학, 제품 설계 또는 시스템 운영에 대한 추가 인사이트를 찾고 계십니까? 튜브 시스템 교육에 대한 보충 과정이 필요하십니까? 아니면, 단지 수소 기초 지식부터 시작하고자 하십니까? Swagelok에서 모두 해결해 드립니다.

다음은 수소 생산 및 대형 차량 충전과 관련된 몇 가지 교육 자료입니다. Swagelok은 블로그에서 웨비나에 이르기까지 고객이 찾는 정보를 한 곳에 취합했습니다.

블로그

인포그래픽

교육

업계 기사

비디오

웨비나