Plan API nº 65A – Collecte des fuites avec réservoir
Le dispositif API nº 65A permet de surveiller les fuites dans un système à garniture simple. Relié à l'orifice de fuite du dispositif d’étanchéité de la pompe, un réservoir recueille les fuites normales qu'il évacue en permanence. En cas de défaillance de la garniture, un raccord à diaphragme monté sur la ligne de sortie du système permet à un transmetteur de niveau de déclencher une alarme indiquant une fuite excessive.
Les composants du kit, dont certains sont optionnels, sont les composants mis en valeur sur le schéma.
Ce dispositif :
- Recueille les fuites de fluide du process qui se sont condensées
Le dispositif nº 65A est disponible sous la forme d’un kit prêt à monter sur site. Le kit peut contenir les composants suivants :
- Raccords pour tubes Swagelok
- Vanne à boisseau sphérique série 63
- Manifolds à 2 vannes série V
- Mamelon fileté
- Réservoir de récupération
- Support de réservoir
- Transmetteur de niveau
Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 79 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.