alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

API プラン51(リザーバーからのクエンチ供給)

API プラン51はクエンチ供給システムで、シングル・シールの大気側で使用します。本システムは、流体のデッド・エンド・リザーバーとして機能します。

Plan 51
API プラン51
図のキットにはオプション部品が含まれています。

本プランの特徴:

  • シールの大気側の凍結などによる閉塞を防止
  • 一般的に縦型ポンプに使用

API プラン51は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。
キット内容(一部異なる場合もあります):

  • Swagelokチューブ継手
  • Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
  • 63シリーズ ボール・バルブ
  • PGIシリーズ 圧力計
  • Swagelokパイプ継手
  • Swagelokフランジ・アダプター
  • 圧力伝送器
  • フランジ・ガスケット
  • フランジ・スタッド/ナット
  • バッファー流体リザーバー
  • パイプ・ニップル

詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の 75ページ をご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

設計/アセンブリー・サービスについて問い合わせる大気側プランのページに戻る