その他の詳細を見る:
安全かつ信頼性の高い天然ガスおよび充填ソリューション
天然ガスは、世界各地で広く利用されています。非常に身近な圧縮天然ガス(CNG) や 液化天然ガス(LNG) などの代替燃料を採用することで、従来のガソリンやディーゼルを動力源とした自動車に比べて排出ガスを削減することができます。バイオガスやバイオメタンから生成される再生可能天然ガス(RNG)も、クリーンな未来を実現するための代替燃料技術のひとつです。
車両に天然ガスを安全に供給および移送するためのインフラを構築する上で欠かせないもの-それは天然ガス用の信頼性および品質の高い流体システム部品です。
- CNG/RNG/LNGを安全に取り扱うには、25.0 MPaを超える貯蔵圧力で、供給源から車両に至るまで効率的なオペレーションを維持し、漏れを防止することが可能な、高品質の圧縮・移送・充填システムが必要です。
- いかなる漏れも、爆発や火災、環境への影響といった重大な危険につながるおそれがあります 。CNGは可燃性で、幅広い温度および空気中の濃度において爆発する危険性があります。OEMが必要としているのは、自社の安全要件を理解し、現地在庫を持ち、問題を迅速に解決してくれるサプライヤーです。
- CNG/LNGシステムの信頼性を高める上で、エラストマー製部品は重要な役割を担っており、材料を選定する際は考慮する必要があります。
探査、生産、輸送、貯蔵、供給など、クリーン・エネルギー業界におけるすべての段階で役割を担うテクノロジー・リーダーとして、スウェージロックは、CNG/RNG/LNGアプリケーション向けに信頼性の高い流体システム・ソリューションを提供することを使命としています。代替燃料産業をサポートしてきた豊富な経験を活かし、グローバルなサービスおよびサポートを提供することで、お客さまが抱えている困難な課題の解決を支援します。
CNG/LNGアプリケーション
スウェージロックは、CNG/LNG自働車や充填アプリケーションをサポートするべく、以下の用途向けの流体システム・ソリューションを提供しています:
- 仮想パイプライン(タンク・トレーラー)
- 充填ステーション(インフラ)
- 軽量自動車/乗用車
- 商用車/フリート車
天然ガスの供給:信頼性の高い仮想パイプラインを維持する
仮想パイプラインとは、従来の固定パイプラインが利用できない場所にガスを移送する方法です。恒久的なインフラを使用する代わりに、専用のトラック、トレーラー、コンテナなどを利用し、ガスを圧縮または液化した状態で生産現場からエンド・ユーザーの元に届けます。
流体システムを設計する際は、仮想パイプライン全体において最大限の信頼性を追求し、確実なガスの封止、安全かつ信頼性が高い供給、効率的なオペレーションを実現する必要があります。
- 漏れの無いパフォーマンス は、信頼性の高い封止、オペレーターの安全確保、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)からの環境保護に欠かせません。
- 天然ガスを圧縮してエネルギー密度を最大化する仮想パイプライン内の流体システムにおいては、高圧下のパフォーマンスが重要です。
- あらかじめ試験を行い、容易な取り付けやメンテナンスで定評のある設計を取り入れたプレハブ式のシステム・ソリューション を採用することで、天然ガス・インフラをより迅速に開発することが可能です。
天然ガスの圧縮/充填ステーションの効率化
新規にインフラを構築するにせよ、既存のインフラを改修するにせよ、天然ガス自動車を普及させるには信頼性が求められます。スウェージロックはこういった課題に対処し、エンド・ユーザーとその車両を保護しつつ、CNG/LNGステーションにおいて最高レベルの信頼性を実現するべく努めています。
- 安全なディスペンサー技術: 幅広い圧力や温度に対応する高度なディスペンサー技術により
、安全かつ効率的にLNG/CNGを貯蔵タンクから車載タンクに移送することができます。 - 充填ステーション容量の最大化:スウェージロックが提供するソリューションによって、充填ステーションにおいて大量の高圧ガスを現場で貯蔵することが可能になるほか、消費者への円滑な供給、容量の最大化を実現することができます。
- 複雑なシステムの迅速な拡張:スウェージロックは、信頼性の高いインフラ向けに複雑なシステムをプレハブ化するための専門知識を有しているため、充填ステーションの迅速な拡張が可能で、エンド・ユーザーのニーズを迅速に満たすことができます。
スウェージロックは、個々の部品からプレハブ式のシステムやパネルに至るまで幅広く取り揃え、お客さまをサポートする体制を整えています。また、現場でのエンジニアリング・サービス を通じて、最適なパフォーマンスおよび統合を実現します。
天然ガス・モビリティ向けソリューション: 大型車に適した信頼性の高いパフォーマンス
NGVグローバルによると、路線バスから配送車、フォークリフトに至るまで、大型天然ガス自動車はすでに世界各地で3,000万台以上が導入されています。この業界の成長や規模を支えるべく、LNG/CNG燃料システムは、妥協の無い信頼性および安全性を備えていることが求められます。スウェージロックは、以下のようなCNG/LNG特有のオペレーション上の課題を克服するためのソリューションを提供します:
- 信頼性の高い継手および接続部:スウェージロックの高品質な継手を使用すると、走行する車両に付き物の絶え間ない振動にも耐えることができます。接続部が確実に固定されるため、過酷な条件下でも材料が疲労したり破損したりすることはありません。
- 温度変化への耐性:高圧下で貯蔵されていた天然ガスをエンジンに供給すると圧力が低下して膨張し、ジュール・トムソン効果によって著しい温度変化が生じますが、スウェージロックのシステム部品は、このような大きな温度変化にも対応します。これにより、システムの最適なパフォーマンスおよび高い信頼性が実現します。
スウェージロックが提供する車載向けソリューションは、ECE R110およびNGV 3.1規格の認証を取得しているほか、国際材料データ・システム(IMDS)でも承認されています。これにより、業界のさらなる成長を支える高い安全性および信頼性を実現します。
天然ガス・アプリケーションに適した材料を入手する
スウェージロック製品は、LNG/CNGモビリティ・アプリケーション(燃料システム、チューブ・トレーラー、インフラ・パネル、ディスペンサー・システムなど)に特有のオペレーション要件を満たしています。当社の製品に使用している合金には、優れた耐食性を備えた元素を配合しています。スウェージロックは、腐食などのシステム摩耗につながる要因に対する深い理解をもとに、材料の簡素化を図っています。
- 高品質の材料:スウェージロックが提供する製品には、強度や耐食性を高めた 316ステンレス鋼 などの材料を使用しています。このような材料を使用すると、ニッケルやクロムの含有量が少ないステンレス鋼に見られるような路上腐食の問題がほとんど生じることがありません。
- 化学的適合性および耐久性:スウェージロックは、化学的適合性や耐久性といったニーズなどを考慮しながら、天然ガス・システムに適したエラストマー製部品の選定をサポートします。
天然ガスの供給、車載、圧縮、充填用のスウェージロック製品:
製品 | 供給 | 圧縮および充填 | 車載 |
チューブ継手 | |||
トルク管理(AbT)継手 | |||
ボール・バルブ | |||
ニードル・バルブ | |||
逆止弁 | |||
ディスペンサー用ボール・バルブ | |||
代替燃料向けボール・バルブ | |||
圧力逃がし弁 | |||
ブリード・バルブ | |||
計装用マニホールド・バルブ | |||
パージ・バルブ | |||
クイック・コネクツ | |||
チューブ | |||
チューブ・サポート | |||
ホース | |||
天然ガス用ホース | |||
オール・メタル・フレキシブル・ホース | |||
レギュレーター | |||
予備締めした燃料ライン・アセンブリー | |||
マニホールド | |||
チューブ・ベンダー | |||
圧力計 | |||
測定機器 |