クリーン・エネルギー規格ガイド
実績ある製品で輸送の未来を切り拓く
クリーン・エネルギー を使用した輸送の時代が到来しています。世界における水素自動車や圧縮天然ガス(CNG)自動車とそれを支えるインフラへの投資は、とどまるところを知りません。こうした技術のポテンシャルを最大限に引き出すには、高性能な部品を選定・指定することが不可欠です。
とは言っても、何から始めればよいのでしょうか。車載システムでは、多数の部品が確実に機能することが求められます。そこで部品一つひとつに試験を行い、信頼性の高いパフォーマンスを実証する必要があります。
本サイトをご覧いただくと、部品の選定が容易になるほか、業界で実施されている試験や文書化の状況について知ることができます。さらに、スウェージロック製品の豊富なラインアップもご覧いただけます。スウェージロック製品は、水素やCNGを利用した輸送に関する最新の試験プロトコルに適合する、またはそれを上回るパフォーマンスが確認されています。
それでは始めましょう。
インデックス:
クリーン・エネルギー規格について
クリーン・エネルギーを使用した輸送に関しては、唯一となる国際規格はないものの、業界において大きな影響力を持つ規格が存在します。広く普及している規格としては、以下が挙げられます。
水素に関する規格: | CNGに関する規格: |
---|---|
ECE R134 | NGV 3.1 |
HGV 3.1 | ECE R110 |
ISO 12619 | ISO 15500 |
ASME B31.3/ASME B31.12 | ASME B31.3 |
EC 791 |
1 2022年7月5日付けで、欧州連合はEC-79/2009規制を撤廃しましたが、これまでに取得したEC-79認証については引き続き有効です。スウェージロックは、EC-79認証に準拠した試験を行った製品(認証レター付き)を提供しています。
しかしながら、エンジニアやシステム設計者にとって重要なのは、必ずしも認証そのものではなく、規格試験プロトコルに準拠した試験が第三者機関によって実施されたかどうかです。
独立機関による試験を受けた部品は、認証を取得した部品と同程度(またはそれ以上)のパフォーマンスを発揮することが実証されています。また、業界における広範な使用実績がサプライヤーにより証明されている部品についても、認証を取得した部品と同様に使用することができます。つまり、エンジニアやシステム設計者の方々においては、部品を指定する際に、試験証明書および/または業界における広範な使用実績の有無を確認することをお勧めします。
試験は、さまざまなパフォーマンス基準(腐食試験、破裂試験、水圧試験、振動試験、圧力試験など)に基づいて行われます。適切な文書はメーカーから入手することができ、一般的に以下の通り分類することができます:
国際認証/リスティング:国際認証機関を通じて取得する認証で、継続的なモニタリングを伴います。
第三者機関によるテスト・レポート:国際規格に準拠した試験プロトコルに基づいて実施された試験について詳細に記載した報告書です。
認証レター:国際規格に準拠した試験プロトコルに基づいて実施された試験について記載した、第三者による証明書です。認証レターには複数の規格に準拠した試験が含まれる場合があります。
技術レター:特定の要件(ASME B31.3など)一式を満たすためのスウェージロックによるアプローチを示したレターです。ご要望に応じて指定販売会社からお送りします。
宣言/適合宣言:特定のひとつの規格に基づく試験結果についての第三者による宣言です。
認証レターまたは第三者によるテスト・レポート付きの製品は、公的な国際認証を取得した製品と同等のパフォーマンスが期待できるため、車載アプリケーション用として指定することが可能です。
圧力クラスについて
クリーン・エネルギーを使用した輸送アプリケーションでは、ガスを高圧で貯蔵・移送することで、エネルギー密度を最大限に高めています。天然ガスは、24.8 MPaの圧力下で貯蔵されます。水素には以下の圧力クラスがあります:
35.0 MPa
一般的に、航続距離が短い自動車に使用される部品は、この圧力クラスに分類されます。35.0 MPaは公称使用圧力です。製品の試験は、車載アプリケーションの最高使用圧力である43.8 MPaに相当する定格圧力で行われます。
70.0 MPa
一般的に、航続距離が長く高いエネルギー密度を必要とする自動車に使用される部品は、この圧力クラスに分類されます。70.0 MPaは公称使用圧力です。製品の試験は、車載アプリケーションの最高使用圧力である87.5 MPaに相当する定格圧力で行われます。
前述の関連規格および認証では、両方の圧力クラスについてのパフォーマンスしきい値が定められています。例えば、35.0 MPaのクラスでは必要な試験パフォーマンスが文書化されていても、70.0 MPaのクラスではあてはまらない場合があります。アプリケーションのニーズに応じて、それぞれのクラスに必要な試験データを部品サプライヤーから必ず入手してください。
信頼性の高い製品
スウェージロックは、水素やCNGを使用した輸送アプリケーションで使用するためのさまざまな試験や認定を受けた製品を幅広く取り揃えており、以下に努めています:
水素やCNGを高圧で安全に貯蔵・移送することで、所要のエネルギー密度と航続距離を実現
プロジェクトを予定どおりに進める上で欠かせない部品、アセンブリー、配管ユニット製作を安定的に提供
合金含有量を高めて耐食性を強化したステンレス鋼製部品を使用することで、耐久性および信頼性を向上させる
インデックス:
Swagelok® チューブ継手
Swagelokチューブ継手は、定評のある設計、精密な製造、高品質の原材料を採用しており、安全性および信頼性に対するお客さまの高い期待に応えます。水素やCNGに関する主要な認証および規格すべてに対して、関連試験手順に適合、またはそれを上回っています。本製品ラインは、水素やCNGの圧力アプリケーションで長く使用されていることから、「業界における広範な使用実績」が認められています。
- 6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、14 mm、15 mm、16 mm
- 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、5/8 インチ、3/4 インチ
- ストレート型、エルボー型、ティー型、クロス型
- 45° (サイズ:1/4 インチ~1/2 インチ)
- レデューサー、バルクヘッド
- NPTねじ
- ST、STH(ST-H2、STH-H2)(3STを含む)
- WVCO(1/4 インチ)
- CW(限定)
- チューブ・アダプター、ポート・コネクター
- トルク管理(AbT)継手(1/4 インチ~1/2 インチ)
水素に関する規格 | LOA | 第三者テスト・レポート | 認証/リスティング | |
---|---|---|---|---|
ECE R134* | 35.0 MPa | 35.0 MPa | ||
70.0 MPa | 70.0 MPa | |||
HGV 3.1 | 35.0 MPa | 35.0 MPa | ||
70.0 MPa | 70.0 MPa | |||
ISO 12619 | 35.0 MPa | 35.0 MPa | ||
70.0 MPa | 70.0 MPa | |||
ASME B31.3/B31.12 | ○:技術レターあり | |||
EC79 | 35.0 MPa | 35.0 MPa | 35.0 MPa | |
70.0 MPa | 70.0 MPa | 70.0 MPa |
CNGに関する規格 | LOA | 第三者テスト・レポート | 認証/ リスティング |
---|---|---|---|
NGV 3.1 | ✓ | ✓ | |
ECE R110 | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 1550 | ✓ | ✓ | |
ASME B31.3 |
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ
Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは2ピース構造で、指定の回転数またはトルク値で取り付けることができるため、取り付け時間の短縮およびメンテナンス・コストの削減を実現します。また、耐振性に優れ、漏れの無い強固な接続部が実現するため、作業者や環境の保護につながります。水素輸送アプリケーションで使用する車載部品に適しています。本製品ラインは、水素やCNGの圧力アプリケーションで長く使用されていることから、「業界における広範な使用実績」が認められています。
- 6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、16 mm
- 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、9/16 インチ、3/4 インチ
- ストレート型、エルボー型、ティー型、クロス型
- レデューサー、バルクヘッド
- NPTねじ
- ST、STH
- WVCO(1/4 インチ)
- CW(限定)、MP4、MP6
- チューブ・アダプター、ポート・コネクター
注:FKシリーズ継手の試験および認証には、水素に関する規格以外は適用されません。
水素に関する規格 | LOA | 第三者テスト・レポート | 認証/リスティング |
---|---|---|---|
ECE R134* | 70.0 MPa | 70.0 MPa | |
HGV 3.1 | 70.0 MPa | 70.0 MPa | |
ISO 12619 | 70.0 MPa | 70.0 MPa | |
ASME B31.3/B31.12 | 70.0 MPa | 70.0 MPa | |
EC79 | 70.0 MPa | 70.0 MPa | 70.0 MPa |
バルブ
スウェージロックは、クリーン・エネルギー・アプリケーションにおいて漏れの無いパフォーマンスを長期にわたって発揮するバルブを幅広く取り揃えています。厳密に管理された製造方法によって実現した耐久性の高さで定評のあるスウェージロックのバルブは、水素やCNGに関する多くの認証の基準に従って試験が行われています。本製品ラインは、水素やCNGの圧力アプリケーションで長く使用されていることから、「業界における広範な使用実績」が認められています。
- CH4、CH8シリーズ
- カタログに掲載されているすべてのエンド・コネクション
- AFSボール・バルブ
- すべてのハンドル・オプションおよびカラー
- エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手、NPTめねじ、RG継手
- すべてのハンドル・オプション
- エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手、NPTねじ
- L83、83、83X、83Pシリーズ
- すべてのハンドル・オプション
- エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手、NPTねじ
エンド・コネクション:NPTねじ、SAEねじ
- XS4、XS6、XS8シリーズ
- エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手、NPTねじ、SAEねじ
水素に関する規格 | LOA | 第三者テスト・レポート | 認証/リスティング |
---|---|---|---|
ECE R134* | 35.0 MPa | 35.0 MPa | |
HGV 3.1 | 35.0 MPa | 35.0 MPa | |
ISO 12619 | 35.0 MPa | 35.0 MPa | |
EC79 | 35.0 MPa | 35.0 MPa | 35.0 MPa1 |
1 83シリーズ・バルブおよびブリード・バルブを除く。
2 AFSバルブおよびSKシリーズ・バルブを除く。エンド・コネクションおよびハンドル形状のオプションは制限されます。
CNGに関する規格 | LOA | 第三者テスト・レポート | 認証/ リスティング |
---|---|---|---|
NGV 3.1 | ✓ | ✓ | |
ECE R1102 | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 15500 | ✓ | ✓ |
NVT手動式バルブ:
水素に関する規格 | LOA | 第三者テスト・レポート | 認証/リスティング |
---|---|---|---|
ECE R134 | 70.0 MPa | 70.0 MPa | |
HGV 3.1 | 70.0 MPa | 70.0 MPa | |
ISO 12619 | 70.0 MPa | 70.0 MPa | |
ISO 19880-3 | ✓ | ||
EC79 | 70.0 MPa | 70.0 MPa |
- NVT 6
- エンド・コネクション:コーン&スレッド継手、FKシリーズ継手、NPTねじ
注:NVT手動式バルブの試験および認証には、水素に関する規格以外は適用されません。
フィルター
スウェージロックは、重要な流体システムから液体やパーティクルなどのコンタミネーションを除去するためのフィルターを幅広く取り揃えています。クリーン・エネルギーを使用した輸送アプリケーションに適したスウェージロック製品は、重要な認証基準を満たしているため、安心してご指定いただけます。
4TF、6TF、8TF:- エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手、NPTねじ
- エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手、NPTねじ
水素に関する規格 | LOA | 第三者テスト・レポート | 認証/リスティング |
---|---|---|---|
ECE R134* | 35.0 MPa | 35.0 MPa | |
HGV 3.1 | 35.0 MPa | 35.0 MPa | |
ISO 12619 | 35.0 MPa | 35.0 MPa | |
EC79 | 35.0 MPa | 35.0 MPa | 35.0 MPa |
CNGに関する規格 | LOA | 第三者テスト・レポート | 認証/リスティング |
---|---|---|---|
NGV 3.1 | 35.0 MPa | 35.0 MPa | 35.0 MPa |
ECE R110 | 35.0 MPa | 35.0 MPa | |
ISO 15500 | 35.0 MPa | 35.0 MPa |
各種サービスについて
スウェージロックはカスタマー・エクスペリエンスを重視し、技術支援やトレーニングから特殊製品の設計や組み立てまで、幅広いサービスを提供しています。このようなサービスの多くは、地域のお客さまとのつながりを大切にするスウェージロック指定販売会社を通じて提供されています。スウェージロックは、グローバルなリソースおよびローカルなプレゼンスを活用し、お客さまがさまざまな問題に効率的かつ効果的に対処できるようサポートします。
材料管理
業界をリードする製品を生み出すには、最高の原材料が欠かせません。スウェージロックでは厳しいサプライヤー基準を設け、要求を満たす工場のみから最高品質の材料を調達しています。発注にあたって、まず化学的性質、材料特性、加工処理、試験、報告、調達管理に関する要件を文書化します。そして材料の受入検査を実施し、製造工程の全体にわたって使用材料のトレーサビリティを行います。
現場サービス
現場に赴いてお客さまのアプリケーションで使用されている継手やエンド・コネクションのエミッション性能に基づいたソリューションを提案します。スウェージロックのフィールド・エンジニアが製造施設を訪問し、車載、移動式/固定式の充填ステーション、または施設内の流体システムから最適なパフォーマンスを引き出すべくサポートします。その過程で、コスト、生産のダウンタイム(停止時間)、危険をもたらす要因や環境リスクを最小限に抑えるお手伝いをします。
材料科学トレーニング
適切な耐食性材料を選定することで、漏れの無い流体システムを維持することができます。クリーン・エネルギー・アプリケーションに適した合金やポリマー、そして材料選定において考慮すべき業界基準について学びます。スウェージロックの材料科学トレーニングは、エンジニア、スーパーバイザー、購買担当者、技術担当者など、材料の選定プロセスに携わるすべての方を対象としています。
ベンダー・マネージメント・インベントリー
必要な製品は、常に手元に準備しておきましょう。スウェージロック指定販売会社は、在庫の最適化、整理、ラベリング、キット化、再注文をサポートすることで、在庫切れを防止してダウンタイム(停止時間)のリスクを削減します。また、適切に管理された現地在庫サービスを利用すると、取引手数料が不要になるほか、余剰在庫を抱えるリスクも解消します。
設計/組み立てサービス
人手不足に悩んでいるお客さまの代わりに、スウェージロックが流体システム・アセンブリーの製造、組み立て、テストを行います。数個の部品からなる小型アセンブリーから、パネルやエンクロージャーといった大型アセンブリーまで、スウェージロックの流体システム専門スタッフがサポートします。
クリーン輸送の新たな時代を「共に」切り拓く
スウェージロックは、十分なテストを行った高品質なクリーン・エネルギー自動車用部品を豊富に取り揃えており、クリーンな未来の実現をサポートします。以下の実現に向けたサポートが必要なら、ぜひスウェージロックにお任せください。
- 製造の最適化
- アップタイムおよび信頼性の向上
- 重要なアプリケーションにおける確実なパフォーマンス
- 規制基準への準拠
スウェージロックは、戦略的に配置された指定販売会社のネットワークを活用し、世界中どこでもソリューションを提供します。今すぐお問い合わせください。