alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

上下水処理

スウェージロックは、高品質かつ耐食性に優れた流体システム製品を幅広く取り揃えており、上下水処理プラントの効率的かつ安全なオペレーションをサポートします。

インデックス:


上下水処理向けの流体の取り扱いに関するソリューション

下水処理プラントのエンジニアスウェージロックは、上下水処理プラントをサポートするべく、さまざまな流体システム製品およびサービスを提供しています。クリーンかつ持続可能な水の供給が重要なのは、言うまでもありません。使用に適した水を確保するには、信頼性の高いプロセス制御が重要です。スウェージロックは、お客さまの施設全体において、以下の取り組みを行います:

  • 流体システムの最適な設計、パフォーマンス、整合性を評価することで、エネルギーの消費や漏れを最小限に抑える
  • メンテナンスの頻度を抑えることで、ダウンタイム(停止時間)が少ない効率的なプラントの稼働を実現する
  • 材料科学における最新技術を活用し、より強力で耐食性に優れたソリューションを提供する

スウェージロックの専門スタッフが流体システムを評価し、重要資産の耐久性を高めるための計画を立案します。高品質な水を供給するという目標を達成するべく、スウェージロックが培ってきた上下水処理アプリケーションに関するグローバルな専門知識をご活用ください。

環境アプリケーション

スウェージロック製品は、自治体、商業ベンチャー、住宅開発向けのさまざまな上下水処理システムをサポートしています。一般的なアプリケーションおよび重点分野は以下のとおりです:

  • 曝気(ばっき)システム
  • 化学薬品注入スキッド
  • 塩素処理室
  • 脱塩プラント
  • ディーゼル・エンジン
  • ろ過システム
  • サンプリング・システム
  • 水圧システム
  • 注入井
  • レベル測定/バブラー・システム
  • 石灰プラント
  • 油水分離器
  • 酸素プラント
  • 配管部品
  • 飲料水の消毒
  • ポンプ流量保護
  • 逆浸透(RO)ろ過装置
  • 洗浄器
  • スラッジ・ビルディング
  • 次亜塩素酸ナトリウム・スキッド
  • ポンプ/ブースター・ステーション

上下水処理向けの製品

スウェージロックの流体システム製品は、世界各地で約200カ所の スウェージロック指定販売会社 がサポートを行っているほか、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証 が付いています。汎用製品からカスタム部品やアセンブリーまで、スウェージロックが設計、製造、組み立てを行っているものはすべて、最高レベルのアプリケーション、プロセス、計装の整合性を実現することを目的としています。

継手

継手

Swagelok®チューブ継手は、取り付け、取り外し、再取り付けが容易な上、漏れの無いパフォーマンスを永続的に発揮します。腐食環境向けの316/316Lステンレス鋼などの合金製 チューブ継手 のほか、パイプ継手溶接継手トルク別アセンブリー継手(AbT)メタル・ガスケット式面シール継手PFA継手真空用継手フランジ・アダプターを取り揃えています。

バルブ

バルブ

スウェージロックのプロセス・バルブおよび計装用バルブは、シングル・シート、ボールなどのさまざまな構造があり、信頼性が高く、メンテナンス頻度が少なくて済みます。Swagelok®ボール・バルブ 40シリーズ および 60シリーズ は耐久性に優れており、上下水処理プラントのさまざまなシステム条件に適合します。また、逆止弁ニードル・バルブ/メータリング・バルブ(微量流量調節用)圧力逃がし弁プラグ・バルブ も取り揃えています。

レギュレーター

レギュレーター

Swagelok減圧レギュレーター(スプリング・ロード式 または ドーム・ロード式)、背圧レギュレーター(スプリング・ロード式 または ドーム・ロード式)、特殊用途レギュレーター には、標準およびカスタムのオプションがあります。お客さまの装置や計装のニーズに合わせてお選びください。また、コンパクトな 高純度/大流量用ガス・レギュレーター であれば、システム部品やプロセス・ラインが密集していても取り付けることが可能です。

Swagelok圧力計

圧力計

あらゆる圧力や使用条件に対応する圧力計を幅広く取り揃えています。さまざまな取り付け形状を選ぶことができるため、容易に取り付けることができます。また、圧力トランスデューサーフロー・センサー温度計 などの測定機器も取り揃えています。

溶接機

円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)

Swagelok®円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム) M200パワー・サプライを使用することで、チューブとパイプ両方に対して、費用対効果に優れた信頼性の高いオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を、正確かつ一貫して行うことができます。手溶接よりも少ない手間で、高品質の溶接を行うことができます。また、火災の危険性が少ないため、施設での事故やけがを防止することができます。

チューブおよびチューブ・アクセサリー

チューブ/チューブ・アクセサリー

信頼性の高い チューブ に加え、サポート・システムスウェージング・ツールチューブ・ベンダーチューブ・カッティング・ツール、チューブ前処理用ツール などのアクセサリーも提供しています。製品カタログには、構成部品とその材質、最高使用圧力/最高使用温度といった詳細な製品情報のほか、長寿命のシステムを構築する際に欠かせない各種チューブ・オプションを掲載しています。

Swagelokクイック・コネクツ

クイック・コネクツ

Swagelokクイック・コネクツは、押し込むだけで容易に接続することができ、着脱時のひねり、回転、レンチ操作は不要です。スピリッジ(流体流出量)および空気混入量を最小限に抑える設計を採用しているため、安心してご使用いただけます。フル・フロー型計装用ミニチュアPTFEシール式 のクイック・コネクツがございます。

フィルター

フィルター

パーティクルなどの異物が混入すると、分析器の誤測定といった二次側での問題につながりかねません。パーティクル除去用フィルター や 液体除去用フィルター を使用することで、水処理プロセスやサンプリング・プロセスの整合性を維持することができます。

ライフ・サイエンス業界向けのサニタリー・ホース

ホース/フレキシブル・チューブ

ゴム・ホースサーモプラスチック(熱可塑性)・ホースPFA製やビニール製のフレキシブル・チューブ など、あらゆる圧力や温度の要件に対応する製品を取り揃えています。低圧アプリケーションの耐薬品性に優れたオプションとして、PTFEコア・ホース や PFAコア・ホース もございます。スウェージロック指定販売会社は、ホースのアセンブリーなどのホース管理サービスを提供しています。

上下水処理向けの技術サービス

広大かつ複雑な上下水処理施設において、システムの異常の原因を正確に把握してトラブルシューティングを行うのは、容易なことではありません。スウェージロックの専門スタッフは、お客さまの処理プロセスを理解するのに十分な知識を備えています。また、システムが最適な効率や安全性を保つように設定されているか、プロセスの状態を正しく表すサンプルを採取して維持することができるかなどを確認するためのサポートを行います。スウェージロックは、お客さまのニーズに応じてさまざまな形態の 技術サービス を提供します。

設計/組み立てサービス

設計/組み立てサービス

スウェージロックは、お客さまが必要とする設計サポートを提供します。スウェージロック指定販売会社は、お客さまの既存の設計に倣うことも、お客さまと共同で新しく設計を行うことも可能です。スウェージロックは、バルブ制御、潤滑剤、空気圧制御パネルといったソリューションのほか、化学薬品注入/計量スキッドも提供します。また、CAD図面、配管/計装図(P&ID)、部品の選定および調達、コンポーネント・リスト、専門的なテスト、パッケージング、配送など、すべてを一手に担います。

現地でのサービス

現場サービス

スウェージロックのフィールド・エンジニアは、お客さまの流体システムやサンプリング・システムを評価し、取り付け方法についてアドバイスし、詳細なレポートを通じてシステムの改善に関する提案を行います。具体的には、システムの最適化漏れの特定、適切な ホースの選定およびレイアウト上下水処理プラントにおけるエネルギー損失個所の調査 などを行います。

流体システムのトレーニング

基本セミナー

スウェージロックの認定講師によるトレーニングを受講することで、自信を持って流体システムの課題を解決するのに必要な知識を身に付けることができます。ホースバルブレギュレーター の選定およびトラブルシューティング、継手の取り付け、適切な チューブの曲げ のほか、耐食性に優れた 材料 の正しい選定など、メンテナンス、技術革新、機械工学チーム全体に対するトレーニングをコーディネートします。詳細かつ実践的なコースは、卓越したスキルを備えたベテラン講師が担当します。

材料科学

材料科学トレーニング

耐食性に優れた材料を正しく選ぶことで、漏れの無い流体システムを維持することができます。このコースでは、耐食性に優れた合金、およびその選定の際に考慮すべき工業規格について学びます。スウェージロックの材料科学トレーニングは、エンジニア、監督者、購買担当者、技術担当者、材料の選定プロセスに携わるすべての方を対象としています。

上下水処理をサポートするために

下水処理プラントの稼働を維持する

プラントの稼働を維持する

スウェージロックは、上下水処理プラントの稼働を維持するべく、より生産的で安全かつ効率的なオペレーションを実現する製品および現場サービスを提供しています。スウェージロックのフィールド・エンジニアリング・チームは、問題の診断、高精度のプロセスの維持、重要資産の早期復旧に関して、世界各地のお客さまから高い信頼を得ています。

  • スウェージロックの専門スタッフは、上下水処理産業に関する技術的な知識を持ち、地域の規制や政府機関に精通しています。
  • 現地スタッフがお客さまの施設の漏れを評価し、是正措置を中心とした詳細なレポートを提出します。
  • スウェージロック指定販売会社 のネットワークを通じて、お客さまが必要とするときに、ベテラン・スタッフが迅速にサポートします。
  • 型番一つで注文可能なプロジェクト・キット(簡易組み立てまたは完全組み立て)であれば、自治体や依頼者が容易に調達することができます。詳細につきましては、指定販売会社までお問い合わせください。
  • スウェージロックの在庫管理プログラムは、他社とは異なります。現場での委託キャビネットや特別な在庫手配により、お客さまのチームが効率的に作業できるようになり、経費を削減することができます。

下水処理プラントにおける腐食に対処する

腐食に対処する

腐食は、下水中の高レベルの酸性が原因である場合と、アルカリ性が高まって炭酸カルシウムの溶解度が低下することで、スケールが発生する場合があります。いずれにせよ、流体システムのメンテナンスが必要なプラントにとって、コストがかさむ問題につながりかねません。スウェージロックは、耐食性に優れた材料で処理施設をサポートすると共に、腐食に関するトレーニングを開催し、ベスト・プラクティスおよび予防策をお客さまのスタッフにお伝えします。

  • 特定の合金製の部品を入手するのは容易ではありません。スウェージロックの材料科学者は、316ステンレス鋼、SAF 2507、6-molyなどの特殊な合金製の流体システム製品の中から、通常の製品よりもはるかに優れた耐食性を備えた製品を選定するためのサポートを行います。
  • Swagelokチューブ継手に使用している316ステンレス鋼は、ASTMインターナショナル(旧称:米国材料試験協会)が規定する標準仕様を上回る量のニッケルおよびクロムを含有しています。スウェージロックは、あらゆるアプリケーションにおいて漏れの無いパフォーマンスを実現することが重要であると考えています。
  • プロセスの非効率や装置の不具合が生じると、コストがかさむダウンタイム(停止時間)につながりかねません。スウェージロックは、 腐食環境に関する知識 を幅広く有しています。流体システムに関する日常的な課題はもちろん、滅多に見られない課題の解決にもご活用ください。
  • 腐食のタイプ とその原因についてのトレーニングを行うことも可能です。チェックすべきポイントや腐食の外観を知ることで、材料の不具合やコストがかさむ手直しに対処することができます。

下水処理プラントにおけるリスク低減

リスクを低減する

スウェージロック製品は、70年以上にわたって、その高い品質で信頼を獲得してきたと自負しています。スウェージロックは、製品の品質が優れているだけでは漏れの無いシステムを実現できないと知っているからこそ、お客さま向けの包括的なトレーニング・プランの設計をサポートします。従業員に投資することで、流体システムを解明し、士気を高め、時間や材料の無駄を減らし、生産性を向上させることができます。スウェージロックは、流体システムの整合性に依存する産業全体のリスク軽減を率先してサポートします。

  • 誰もが化学薬品注入スキッドの専門家になれるわけではありません。複雑な装置のカスタム・ソリューションが必要な場合は、スウェージロックの地域スタッフにご相談ください。
  • スウェージロックの流体システム専門スタッフは、上下水処理施設におけるチューブやコイル状のチューブの統合をサポートするべく、ベスト・プラクティスを紹介します。
  • 失敗が許されないからこそ、スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、エンジニアや技術者をサポートし、特に計画や設計の段階において流体システムの安全性を確保するためのさまざまな方策を提案します。
  • スウェージロックの包括的なトレーニング・プログラムを受講することで、安全かつ効率的な作業を日々行うための実践的なスキルを習得することができます。

 

リソース・センター

スウェージロックのバルブの種類

コラム:バルブの基礎知識-基本的な機能とタイプ

流体システムの設計は複雑で、さまざまなことを検討する必要があります。アプリケーションに適したバルブを選定するのは、必ずしも容易とは限りません。開閉のみが必要ですか?流れの方向を制御する必要がありますか?流量調節は必要ですか?スウェージロックの専門スタッフが、一般的な質問にお答えします。

ステンレス鋼に生じた孔食とすき間腐食との比較画像

コラム:材料の腐食を最小限に抑えるには

さびを防止する手段はあるものの、まずはさまざまなタイプの腐食とその原因について理解することが必要です。チェックすべきポイントや腐食の外観を知ることで、材料の不具合やコストがかさむ手直しに対処することができます。

スウェージロックのチューブ曲げ装置

コラム:チューブ曲げが適しているケースと正しい曲げ加工の方法

ベスト・プラクティスに従うことで、ごく単純な曲げにすら支障が出るようなさまざまなミスを回避することができます。システムの中でチューブ曲げが適した個所を特定することが重要です。結果としてビジネスの時間、労力、コストの削減につながります。

一般産業用流体システムの安全性

コラム:流体システム安全チェックリスト

流体システムは複雑で、明らかなリスクとそれ以外のリスクが混在しています。失敗が許されない状況で、すべてのシステム部品が安全かつ確実に動作していることを確認するには、どうすればよいでしょうか。スウェージロックが作成したチェックリストをご確認ください。

Cv値計算ツール

ツールボックス:Cv値計算ツール(バルブ・サイズの選定)

本計算ツールを使用して、アプリケーションに適した流量のバルブを選定することができます。バルブの流量係数(Cv 値)は、バルブの流量を表すのに便利です。流体、一次側および二次側圧力、流体温度のパラメーターに基づいて、Cv 値または流量を算出する際にご活用ください。

動画:液体システムの技術とベンダー管理の在庫が生産性を

動画:預託在庫の導入によってカーボン・キャプチャー(二酸化炭素回収)・テクノロジー企業のコスト削減を実現

ランザテック社は、廃ガスや汚染ガスから市場性のある製品を生み出すプロセスを開発しています。同社は、スウェージロックが提供するベンダー・マネージメント・インベントリー(VMI)・サービスを利用して、時間の節約、コストの削減、顧客対応力の向上を実現しています。

動画:Swagelokチューブ継手の取り付け

動画:Swagelok®チューブ継手の取り付け

Swagelokチューブ継手を取り付けるための3つの手順、そして絶対に避けるべき2つのミスを紹介します。わずかな時間で、流体システムの漏れの無いパフォーマンスを長年にわたって維持するための実践的なスキルを習得することができます。

圧縮ガス漏れ検出サービスの動画

動画:漏れ検出サービス

上下水処理プラント全体の効率および信頼性を向上させるには、スウェージロックの技術サービスをご活用ください。流体システムの漏れを特定し、漏れ率を定量化することで、重要な問題に優先順位を付けて対処することができます。

動画:バルブのパッキン交換と再組み立ての方法

動画:バルブのパッキン交換および再組み立ての方法

手動式および遠隔操作タイプのSwagelok®バルブの再取り付けキットの使用方法を紹介します。各キットには、パッキンの調整や交換、バルブの再組み立てに関する詳細な取り扱い説明書が含まれています。この動画では、パッキン交換およびバルブの再組み立てを容易に行う方法を紹介します。