alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

API プラン12(フラッシング、ストレーナー付き)

API プラン12 は、ポンプの吐出し配管から流量制御オリフィスを通ってシール・チャンバーに流れを再循環させます。フラッシング・ストリームに含まれているパーティクルを除去して目詰まりを防ぐため、流れを流量制御オリフィスの手前に配置されたストレーナーを通過させます。ストレーナーの両側に圧力計を追加することで、メンテナンスの際にストレーナーをモニタリングすることができます。

api plan 12 with strainer
API プラン12
図のキットにはオプション部品が含まれています。

本プランの特徴:

  • ストレーナーを追加して、オリフィスの目詰まりを防止
  • 熱を除去し、シール・チャンバーからパーティクルを洗い流す
  • ポンプで送られた流体が気化するのを防止するため、シール・チャンバー内の適切な圧力を確保
  • シール・チャンバーの自己ベントを可能に(横軸ポンプに使用する場合)

API プラン12は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。
キット内容(一部異なる場合もあります):

  • Swagelokチューブ継手
  • フランジ・アダプター
  • パイプ継手
  • Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
  • バイメタル式温度計
  • TTWシリーズ 温度計保護管ティー
  • PGIシリーズ 圧力計
  • チューブ圧力伝送器
  • パイプ・ニップル
  • Y型ストレーナー

詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の13ページをご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

設計/アセンブリー・サービスについて問い合わせるシール流体側プランのページに戻る