alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

회사 소개 > 전통


 

Swagelok의 전통

Swagelok의 창립과 발전

Swagelok 튜브 피팅을 시연하는 창립자 Fred Lennon의 모습

Fred A. Lennon은 1947년 7월 처삼촌에게 500달러를 빌려서 Swagelok을 창립했습니다. Swagelok은 성공의 전통을 이어가면서, 전 세계와 고객의 변화 속도에 발맞춰 지속적으로 성장하며 발전하고 있습니다.


1940년대의 Swagelok 

1940년대

1946

Fred A. Lennon이 Cullen B. Crawford를 만납니다. 혁신적인 Swagelok® 튜브 피팅인 2-페럴 압축식 피팅이 개발됩니다.

1947~1948

Crawford와 Lennon이 Crawford Fitting Company를 설립합니다. 이듬해, Lennon이 Swagelok 튜브 피팅의 전체 사업권과 특허를 Crawford 사로부터 취득합니다.

1949

Lennon이 Swagelok 제품 독점 유통업체인 독립적인 판매 및 서비스 센터(SSC) 네트워크를 구축합니다. 최초로 설립된 판매 및 서비스 센터는 R.S. Crum으로 미국 북동부에 서비스를 제공했습니다.

1950년대의 Swagelok

1950년대

1950

클리블랜드(Cleveland)에 있던 최초의 Crawford 피팅 공장이 1950년부터 1965년까지 본사 역할을 했습니다.

1950년대

파이프 피팅, 니들 밸브, 등을 생산하는 소규모의 전략적으로 집중된 회사를 설립하면서 Swagelok 제품 라인이 확대됩니다.

Swagelok 레거시 브랜드에 대해 자세히 알아보기

1960년대의 Swagelok

1960년대

1964

회사 규모가 커지면서 클리블랜드 시설이 좁아지자 1964년 클리블랜드 교외 솔론(Solon)에 새로운 본사를 설립합니다.

1969

Swagelok 제품이 유럽에 유통되기 시작하며 회사 최초의 유럽 지역 창고가 건설되어 네덜란드, 오스트리아, 벨기에, 독일, 스위스, 영국 고객에게 서비스를 제공하기 시작합니다.

1969

우주인 Russell L. "Rusty" Schweikart가 Swagelok 밸브 및 피팅이 장착된 호흡기 팩을 착용하고 지구 상공 192 km 궤도를 선회하는 아폴로 9호(Apollo IX) 달 착륙선 밖으로 발을 내디딥니다.

1970년대의 Swagelok

1970년대

1970

1,830m가 넘는 심도에서 작동 가능한 세계 최첨단 잠수정인 앨빈(Alvin)을 포함하여 가장 중요한 애플리케이션에 Swagelok 제품이 계속 표준으로 사용됩니다.

1972

Swagelok 제품이 아시아 일부에 유통되기 시작합니다.

1975

바이킹 1호(Viking I)가 화성에 착륙하고 Swagelok 피팅을 사용하여 토양 샘플을 채집합니다.

1980년대의 Swagelok

1980년대

1980년대

유럽과 아시아에서 Swagelok 제품 유통이 더욱 확장되고 아프리카에도 진출합니다.

1990년대의 Swagelok

1990년대

1997

여러 해 동안 첨단 제품 개발을 통해 성장해온 Swagelok이 하나의 로고와 브랜드 이름으로 정체성에 집중합니다.

1990년대

사업이 아시아태평양 지역, 남아메리카, 중동 지역으로 확장되면서 Swagelok 제품이 계속 전 세계의 더 많은 고객에게 공급됩니다.

1998

Swagelok 창립자 Fred A. Lennon이 1998년 92세의 나이로 별세합니다. 회사는 Swagelok 재단을 설립하며, Lennon씨 가족은 Fred A. Lennon Charitable Trust를 설립하여 비영리 자선 시민단체에 대한 Lennon의 지원을 이어갑니다.

2000년대의 Swagelok

2000년대

2007

역사상 최초로, 압축 천연가스(CNG)를 연료로 사용하는 자동차가 세계를 일주합니다. 이 차량의 연료 시스템은 Swagelok 밸브, 호스, 튜빙을 사용하여 교통 수단에서 휘발유가 아닌 연료의 가능성을 입증했습니다.

2008

Swagelok은 중국 창수(Changshu)에 부품만 제조하는 시설을 설립하면서 Swagelok 생산 역량과 인재에 대한 접근성을 전략적으로 확대합니다.

2010년대의 Swagelok

2010년대

2010

Swagelok은 회사의 전문 지식과 솔루션을 고객에게 직접 제공하는 필드 엔지니어 제도를 도입합니다. 현재 200명 이상의 엔지니어로 구성된 팀이 전 세계의 고객을 지원하고 있습니다.

 

2020년대의 Swagelok

2020년대

2020

Thomas F. Lozick은 Swagelok 창업 가문의 3대 계승자입니다. Lozick은 아버지와 조부가 확립한 가치를 바탕으로 회장 겸 CEO로서 회사의 고객 중심 사업 방식을 강화하는 데 전념하고 있습니다.

2021

124,000 제곱피트 규모의 Swagelok 글로벌 본사 및 혁신 센터가 완공됨으로써, 솔론(Solon) 메인 플랜트와 주문 이행 센터를 포함하는 완벽히 연결된 첨단 시설인 메인 캠퍼스가 구축되었습니다.