alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

클린 에너지

Swagelok 엔지니어는 검증된 생산, 분배, 압축, 충전, 모빌리티 솔루션을 포함한 클린 에너지 기술 및 인프라에서 성능, 안전성, 신뢰성을 제공합니다.


다음 섹션으로 이동:


현재와 그 이후까지 대응하는 솔루션 

지속 가능한 에너지의 중요성이 더욱 강조되면서 클린 에너지 기술 혁신이 촉진되고 있습니다. 친환경 생산, 신뢰성 높은 분배, 안전한 저장 인프라, 접근 가능한 운송이 오늘날의 최우선순위입니다. 수전해 장치, 연료전지, 저장 및 밀폐 방식, 충전 인프라, 차량 시스템 내 고무결성 유체 시스템 부품은 해당 시스템에 매우 중요합니다.  

Swagelok은 다음을 포함하여 가장 까다로운 클린 에너지 애플리케이션 조건도 충족하는 누설 없는 고성능 제품과 맞춤 서비스를 제공합니다.

  • 고압에서 안전한 저장과 운송을 통해 바람직한 에너지 밀도와 사용 범위 제공
  • 프로젝트를 일정에 맞게 진행할 수 있도록 핵심 부품, 어셈블리, 맞춤형 솔루션의 일관적인 납품
  • 강력한 내식성을 제공하는 더 높은 합금 성분의 스테인리스강을 통해 내구성과 신뢰성 보장

가압 상태에서 위험 유체와 저분자 가스의 밀폐 및 관리에 대한 Swagelok의 75년에 걸친 경험은 독특한 것입니다. 현재 Swagelok은 환경적으로 안전하고 지속 가능한 에너지 사업 목표를 추진하고 있는 회사들의 요구를 충족할 수 있도록 특별히 설계되고 공급되는 제품, 솔루션, 서비스를 제공하고 있습니다.

현지 공식 Swagelok 판매 및 서비스 센터에서 수소LNG/CNG 시스템에 가장 적합한 솔루션을 확인할 수 있습니다.

심층 탐구

Swagelok은 클린 에너지 공급원으로서 수소 혁신을 지원하며, 수소, 액화 천연가스(LNG), 압축 천연가스(CNG)로 대체연료 차량을 구동할 수 있도록 합니다. Swagelok은 실험실에서 현장까지 글로벌 고객들과 협력하여 클린 에너지 생산, 분배, 압축, 충전, 모빌리티 애플리케이션에서 고객이 안전하고 효율적으로 목표를 달성하도록 지원합니다. 방법 알아보기:

Swagelok® 수소 솔루션

Swagelok® LNG/CNG 솔루션

클린 에너지 표준

클린 에너지 애플리케이션

Swagelok은 R&D 및 엔지니어링 업체를 포함하여 다음과 같은 수소 및 LNG/CNG 애플리케이션용 장비를 제조 또는 공급하는 회사를 지원합니다.

수소

  • 수전해 장치(Electrolyzer)
  • 마이크로 그리드
  • 연료전지
  • 가상 파이프라인/튜브 트레일러
  • 충전소(인프라)
  • ICE(내연기관)/FCEV 연료 시스템
  • 충전기 및 우선순위 제어 판넬
  • 분석기 및 샘플링 시스템

LNG/CNG

  • 가상 파이프라인/튜브 트레일러
  • 충전소(인프라)
  • 상용 및 업무용 차량

유체 시스템 전문가에 문의하기

클린 에너지용 제품

Swagelok은 장비사들에 클린 에너지 시장 애플리케이션용으로 특별히 설계된 고성능 Swagelok® 유체 시스템 제품을 공급합니다. Swagelok 스테인리스강 부품은 클린 에너지 기반의 차량과 인프라를 실현하는 데 필요한 누설 없는 밀폐 성능, 그립 강도, 열 성능, 내식성, 연성, 조립 용이성을 제공하도록 설계됩니다. 또한 이러한 부품에는 Swagelok 한정 평생 보증이 적용되며, 전 세계에 200곳 이상이 있는 공식 판매 및 서비스 센터에서 지원을 받으실 수 있습니다.

피팅

피팅

Swagelok은 대체연료 시스템 애플리케이션에서 진동 피로에 대한 저항성이 있는 가스 누설 방지 밀폐를 제공하는 Swagelok® 튜브 피팅, 빠르고 손쉽게 설치할 수 있는 토크 조립(AbT) 피팅, 탁월한 튜브 그립과 누설 방지 성능을 제공하는 Swagelok® FK 시리즈 피팅을 포함하여 다양한 옵션으로 구성된 광범위한 피팅을 공급합니다.

밸브

밸브

수소, 천연가스 또는 합성 연료(에탄올, 메탄올, 바이오디젤) 중 어느 것을 다루든 간에, 차량 또는 디스펜서용 Swagelok® 볼 밸브, 역류를 방지하는 체크 밸브 , 라인이 파열되는 경우 유량을 줄이는 초과 유량 밸브, 퍼지 및 블리드 애플리케이셩용 릴리프 밸브, 충전소에서 잠재적인 누설 지점을 최소화하는 계기 매니폴드 등 신뢰성 높은 Swagelok 제품을 찾으실 수 있습니다.

호스 및 연성 튜빙

호스

광범위한 메탈 코어, PTFE 코어, PFA 코어, 고무 코어, 열가소성 수지 코어 호스 및 플렉시블 튜빙 옵션을 Swagelok에서 선택할 수 있습니다. 이를 비롯한 수많은 제품이 수소와 천연가스 애플리케이션 고유의 과제에 적합하게 설계되어 있습니다.

필터

필터

시스템 부품을 파티클로부터 보호하는 완전 용접형 몸체, 인라인 또는 T 타입 필터를 설치해보십시오. 이 제품은 컴팩트 디자인으로 모든 유형의 대체연료 시스템 애플리케이션에서 공간을 절약하기에 이상적입니다.

레귤레이터

레귤레이터

차량 및 충전 인프라를 포함하여 클린 에너지 애플리케이션에 이상적인 압력을 유지하기에 적합한 레귤레이터를 선택하십시오. Swagelok® 감압(스프링 하중 또는 돔 하중), 역압(Back-Pressure) (스프링 하중돔 하중), 특수 레귤레이터에는 표준 및 맞춤형 옵션이 있으므로 한 곳의 소스에서 세계 정상급 성능과 신뢰성을 확보할 수 있습니다.

스웨즈락 압력 게이지

측정 장치

사용과 판독이 쉬운 압력 게이지와 추가 측정 장치를 통해 광범위한 생산, 분배, 충전, 차량 애플리케이션에서 최적의 유체 상태를 유지할 수 있습니다.

튜빙 및 튜브 액세서리

튜빙 및 튜브 액세서리

차량 및 충전소 모두의 수소와 CNG/LNG 애플리케이션에 필요한 재질 구성과 성능 특성의 메탈 튜빙을 찾을 수 있습니다.

 

처음으로 돌아가기

클린 에너지용 엔지니어링 서비스

다음 프로젝트에는 전 세계 가치 사슬 전반에서 클린 에너지 혁신업체와 장비사들이 신뢰하는 회사를 선택해보십시오. Swagelok® 엔지니어링 서비스는 고객이 필요로 하는 수준의 유연성을 제공합니다.

설계 및 조립 서비스

설계 및 조립 서비스

바쁜 인력과 복잡한 공급망은 효율적인 생산을 어렵게 만듭니다. Swagelok의 협업 접근 방식은 다릅니다. Swagelok은 먼저 귀사 애플리케이션을 이해하는 데 세심한 노력을 기울이므로 귀사 요구를 가장 완벽하게 충족하는 구성을 개발할 수 있습니다. Swagelok® 맞춤형 솔루션은 디스펜서, 압축기, 연료 라인 솔루션에 통합되는 가스 충전 판넬 또는 어셈블리를 포함하여 몇 가지 부품이나 전체 유체 시스템으로 구성될 수 있으며, 이는 모두 고객 사양에 따라 제조되고 즉시 설치할 수 있습니다. 또한, Swagelok은 테스트, 검사, 포장과 함께 CNC 튜브 벤딩 또는 튜빙 및 피팅의 페럴 장착을 포함하여 확장 가능한 표준화 디자인을 생산할 수 있습니다.

현장 서비스

현장 서비스

Swagelok은 현장에서 고객과 협력하여 애플리케이션 내 피팅과 연결구의 누출 성능을 기준으로 솔루션을 추천할 수 있습니다. Swagelok 현장 엔지니어가 고객 생산 시설을 방문하여 차량, 이동 또는 고정 충전소 또는 시설 내의 유체 시스템에서 최적의 성능을 확보할 수 있도록 지원합니다. 그 과정에서, Swagelok은 고객이 지출, 생산 가동 중단, 잠재적인 안전 유해성과 환경 위험을 최소화하도록 도와 드립니다.

유체 시스템 교육

에센셜 교육

충분히 교육 받은 팀은 모든 시설에서 표준 준수를 보장하는 데 도움이 됩니다. Swagelok은 귀사 팀이 핵심적인 유체 시스템을 효율적으로 조립하고 운용할 수 있도록 튜브 피팅, 튜브 벤딩, 호스 경로 설정, 오비탈 용접, 제품 선정, 설치, 검사를 포함한 주제에 대한 교육을 제공합니다. 다른 이들이 자신 있게 문제를 해결하도록 준비시키는 역량을 인정 받은 공인 Swagelok 강사들이 심층적인 실습 과정을 교육합니다.

수소 튜브 시스템 교육 프로그램

Swagelok의 수소 애플리케이션에 대한 산업별 표준화 교육 프로그램을 통해 직장 내 시설 조건과 안전 사이의 관계에 대해 자세히 알아보십시오.

재료과학

재료과학 교육

적절한 내부식성 재질을 선택하면 유체 시스템의 밀폐 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다. 어떤 합금과 폴리머가 클린 에너지 애플리케이션과 호환되는지, 산업 표준이 선택에 어떤 영향을 주는지 알아 보십시오. Swagelok® 재료과학 교육은 엔지니어, 관리자, 구매 담당자, 기술 인력, 기타 재질 선정 과정에 참여하는 모든 이를 대상으로 합니다.

관련 내용

처음으로 돌아가기

클린 에너지 지원의 이점

클린 에너지 생산 시설 제조사와 차량 및 충전 인프라 제조사에게는 고압, 저분자 가스를 효율적으로 밀폐할 수 있는 고무결성 유체 시스템 부품뿐 아니라 생산성을 높이고 위험을 줄일 수 있는 지식과 전문 기술에 대한 액세스도 필요합니다. Swagelok은 매일 주요 클린 에너지 업체와 면밀하게 협력하며, 다음과 같은 지속 가능 성장 목표를 지원할 수 있습니다.

안전성 개선

잠재적으로 위험한 유체와 가스의 취급 및 운송이 필요한 모든 애플리케이션에서 안전은 최우선순위입니다. 클린 에너지 산업의 지속적인 성장 여부는 최신 기술의 안정적인 운영에 따라 결정됩니다. Swagelok은 귀사가 유체 시스템 관련 실무에 안전을 통합하도록 지원할 수 있습니다. 부품 설치에서 정기 유지보수에 이르기까지 Swagelok은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 누설 없는 고품질 Swagelok 유체 시스템 부품 및 어셈블리는 작업자 안전과 관련한 모범 사례에 따라 설계됩니다
  • 신입과 경력 직원들이 유체 시스템 설계, 설치, 검사, 운영, 유지보수 역량을 개선하여 안전하게 작업하도록 지원하는   유체 시스템 교육 과정의 포괄적인 프로그램
  • 부적절한 부품 설치 또는 제품 선정, 비효율적인 시스템 설계 또는 대체연료 애플리케이션에 적합하지 않은 재질 선정 등의 이유로 발생하는 누설과 같은 유체 시스템 전반의 위험 요소에 대응하도록 지원하는 평가 및 자문 서비스

성능 강화

클린 에너지 생산, 분배, 압축, 충전, 모빌리티 솔루션을 설계하는 데에는 고유한 과제가 따릅니다. 예를 들어, 수소는 대부분의 저품질 금속에서 취성 및 품질 저하를  일으킬 수 있으며, 가압 상태에서 밀폐하기가 어렵습니다. 높은 압력, 급속하게 변화하는 온도, 지속적인 진동은  모두 유체 시스템과 인프라에서 해결해야 할 과제를 발생시킵니다. Swagelok 엔지니어가 귀사 요구 조건에 따라 구성된 유체 시스템 부품 및 어셈블리의 추천이나 조립을 지원할 수 있습니다.

  • Swagelok의 구성 가능한 표준화 유체 시스템 어셈블리는 철저한 테스트, 검사, 포장, 보증이 적용됩니다. 또한, 단일 부품 번호로 주문이 쉽습니다. 모든 어셈블리가 Swagelok 설계 및 조립 서비스를 통해 모범 사례에 따라 제조됩니다.
  • Swagelok의 경험이 풍부한 제품 설계 엔지니어는 까다로운 사양을 충족하도록 유체 시스템 제품을 맞춤 구성할 수 있는 기술적 지식, 첨단 소프트웨어, 제조 전문 지식을 갖추고 있습니다. 이들 엔지니어는 연료 라인 통합, 우선순위 판넬, 디스펜서 시스템, 대형 충전 장비 등의 애플리케이션과 관련된 도움을 제공할 수 있습니다.
  • Swagelok 재료과학자는 금속공학 및 화학적 호환성에 대한 전문적인 지식을 활용하여 귀사가 어떤 과제에도 불구하고 적합한 재질과 설계를 찾도록 지원할 수 있습니다. 전문가와 협력하여 적합한 모든 인증, 승인, 구성이 이미 적용된 유체 시스템 부품을 선택함으로 부식, 수소 취성 및 기타 문제를 최소화할 수 있습니다.

규제 준수 이해  

신뢰성 높은 유체 시스템 제품에 접근할 수 있는 것으로는 충분하지 않으며, 해당 시장에 고유한 공정, 인증, 관련 요구 조건을 잘 파악하고 있는 공급업체도 필요합니다. Swagelok 유체 시스템 제품은 전 세계의 관련 클린 에너지 산업 조직에서 사용하도록 인증되었으므로, Swagelok 솔루션이 귀사의 성능 기준을 충족하고 관할 규정을 준수함을 확신하실 수 있습니다. Swagelok은 다음과 같은 사항을 살펴보도록 도울 수 있습니다.

지역 규정 준수 요건

Swagelok은 지역 표준 기관과 협력하여 복잡한 엔지니어링 요건을 파악하고 있으며, 귀사의 사업 지역이 어디든 관계없이 규정 준수를 유지할 수 있도록 차량 및 인프라 용도의 다양한 인증 제품을 제공합니다. 여기에는 다른 인증도 있지만 수소 시스템용 EC-79 및 HGV 3.1 사양 제품과 천연가스 디스펜서 시스템용 NGV3.X 및 NGV4.X, ECE-R110 사양 제품이 포함됩니다. 

생산 부품 승인 프로세스(Production Parts Approval Processes, PPAP)

Swagelok은 자동차 및 기타 운송 산업 전용 부품을 개발하며 최고 PPAP 3 레벨의 표준 부품을 공급합니다. Swagelok 팀은 고객이 사양을 충족하는 솔루션을 선택하도록 보장할 수 있습니다.

국제 재질 정보 시스템(International Material Data System, IMDS) 요건

Swagelok은 IMDS 프로토콜을 이해하며, 귀사가 환경 규정 요건을 충족함을 보여주는 IMDS 보고서를 귀사 수신함으로 직접 전송합니다.

제조업 배출 규정 준수

Swagelok 현장 엔지니어링 팀은 고도의 교육을 받았으며 귀사 시설을 방문할 준비가 되어 있습니다. Swagelok은 귀사 시스템 내의 잠재적인 누설 지점을 식별하도록 지원하며, 귀사가 비산 누출과 관련된 손실과 벌금을 피할 수 있도록 저누출 인증을 받은 누설 없는 규정 준수 부품을 추천합니다.

반도체 업계의 효율, 수율, 수익성 향상

가동 중단 시간 최소화, 신뢰성 극대화 

차량, 충전 또는 시설 내 유체 시스템 중 어느 것을 구축하는 경우라도 조립 라인과 주요 공정의 가동을 유지하려면 신뢰성, 가용성 높은 부품을 사용할 수 있어야 합니다. 70개 국가에 있는 200곳 이상의 공인 판매 및 서비스 센터에서 지원이 제공됩니다. 이 곳에서 Swagelok이 교육하고 인증한 현지 담당자가 클린 에너지 애플리케이션에 적합한, 편리하게 사용할 수 있고 전세계적으로 일관된 유체 시스템 제품을 제공할 수 있습니다. 또한, 현지 담당자는 문제를 해결하고 유체 시스템 누설, 비효율성, 가동 중단을 방지할 수 있는 현장 지원을 제공할 수 있습니다.

  • 신뢰성과 간편한 설치, 재조립, 육안 검사를 제공하도록 설계된 Swagelok 토크 조립(AbT) 또는 FK 시리즈 중압 피팅과 같은 부품을 선택하면 복잡한 시스템을 안전하고 신뢰성 높게 조립할 수 있습니다.
  • 누설 위험을 최소화한 즉시 통합 가능한 유체 시스템 어셈블리를 설계하며, 유체 시스템 조립 및 관리와 관련된 귀사 인력의 시간과 부담을 덜어줄 수 있는 Swagelok 공인 현지 협력업체와 협력해보십시오.
  • 전문가가 귀사 유체 시스템을 평가하고 신뢰성, 가동 시간, 안전성을 개선할 수 있는 최우선 추천안을 제시할 수 있습니다

처음으로 돌아가기

 

리소스 센터

비디오: 재질 선택의 중요성

유체 시스템에 올바른 재질을 선택하는 일의 중요성에 대해 알아보십시오.

수소 밀폐(Containment) 솔루션

친환경 모빌리티 컨셉트, 솔루션, 방법론을 제공하는 세계 최고 수준의 모빌리티 기술 회사인 AVL이 어떻게 Swagelok 유체 시스템 솔루션을 활용하여 수소를 밀폐할 수 있었는지 알아보십시오.

안전하고 효율적인 수소 생산

비디오: 안전하고 효율적인 수소 생산 (영어로)

친환경 수소 인프라를 소유하고 운영하는 Everfuel이 어떻게 Swagelok 유체 시스템 솔루션으로 산업 및 자동차 OEM과 협력하여 전체 수소 가치 사슬을 연결할 수 있었는지 알아보십시오.

스웨즈락의 대체 연료 시스템

블로그: New Flyer가 Swagelok과 함께 차세대 연료 시스템을 개발한 과정

New Flyer는 북미 최대의 버스 제조사입니다. New Flyer는 제품 품질이나 공급업체 선정 기준에 타협하지 않으므로 전 세계의 고객이 신뢰성 높은 운송 수단으로 이 회사의 버스를 이용하고 있습니다.

Everfuel, 친환경 수소 생산 솔루션 개발 중

블로그: Everfuel, 친환경 수소 생산 솔루션 개발 중

Everfuel은 Swagelok 덴마크를 비롯한 다수 기업의 지원을 통해, Everfuel의 CEO Jacob Krogsgaard가 말한 것처럼 "수소 솔루션의 실현"이라는 과제에 착수했습니다. 클린 에너지의 새로운 최전선을 탐사하고 있는 이 혁신적인 회사에 대해 자세히 알아보십시오.

스웨즈락 교육 자문 서비스 기술 격차

블로그: 교육 및 자문 서비스로 기술 격차를 좁히는 방법

Swagelok의 유체 시스템 교육 및 자문 서비스를 통해 여러 산업에 걸쳐 점점 커지고 있는 기술 격차를 사업체들이 어떻게 좁힐 수 있는지 알아보십시오.

수소 연료 전지 기술

블로그: 안전성과 신뢰성을 제공하는 수소 연료전지 기술

수소 애플리케이션 전용으로 설계된 피팅이 어떤 이유로 연료전지 차량 장비사와 인프라 개발업체가 더 안전하고 신뢰성 높은 연료 시스템을 달성하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.

스테인리스강에 발생한 공식(Pitting corrosion) 및 틈새 부식(Crevice corrosion)을 비교하는 그래픽 이미지

블로그: 재질 부식 최소화

부식을 방지하는 조치를 취하려면 다양한 유형의 부식과 그 원인에 대한 이해가 필요합니다. 어디를 살펴야 하는지, 부식이 어떻게 보이는지 안다면 재질 손상과 비용이 많이 드는 수리, 평판 손실을 막는 데 도움이 될 수 있습니다.

레귤레이터를 선택하는 방법

블로그: 레귤레이터 선정 방법

산업용 유체 및 분석 시스템의 일반적인 유형 사이 차이점과 더불어, 시스템 요구 사항에 가장 적합한 레귤레이터를 선정하는 방법에 대해 알아보십시오.

툴박스: 밸브 선정용 Cv 계산기

이 계산기를 사용하면 주어진 애플리케이션에 충분한 유량의 밸브를 선정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 밸브 유량 계수(Cv)는 밸브의 유량을 나타내기에 편리한 방법입니다. 유체, 입구 및 출구 압력, 유체 온도를 기준으로 Cv 또는 유량을 계산할 수 있습니다.

Scania CNG 버스 충전소 기술

비디오: Scania가 CNG 버스 및 충전소 기술 분야에서 선두를 유지하고 있는 이유

Scania가 교육 및 맞춤형 솔루션 요구 사항에 대해 Swagelok과 그 현지 판매 및 서비스 센터와 어떻게 협력하고 있는지 알아보십시오.

비디오: 고객 솔루션을 통해 스웨즈락에서 친환경 대체 시스템 제조 시작

비디오: Alternative Systems, Swagelok 맞춤형 솔루션을 통해 생산 시작

Green Alternative Systems가 Swagelok과 협력을 통해 어떻게 생산을 가속화하고 인건비를 절감하며 더 뛰어난 시스템 신뢰성을 달성했는지 알아보십시오.

고객 발전소 고유의 해결 과제, 환경, 목표를 이해하려면 현장 방문이 필수입니다.

비디오: Swagelok® 현장 서비스

발전소 고유의 해결 과제, 환경, 목표를 이해하려면 현장 방문이 필수입니다. Swagelok 현장 서비스를 통해 호스, 부식, 연결 오류, 누설을 비롯한 다양한 문제를 발견할 수 있습니다.

비디오: 스웨즈락 튜브 피팅 설치

비디오: Swagelok® 튜브 피팅 설치

Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 세 단계와 항상 유의해야 하는 두 가지 실수에 대해 알아보십시오. 짧은 시간 안에 유체 시스템이 오랜 동안 누설 없는 밀폐 성능을 발휘할 수 있도록 만드는 실용적인 기술을 배울 수 있습니다.

비디오: 밸브 재조립 또는 패킹 교체 방법

비디오: 밸브 재조립 또는 패킹 교체 방법

수동 및 원격 개폐 Swagelok 밸브용 재조립 키트를 사용하는 방법을 알아보십시오. 각 키트에는 패킹 조정 또는 교체 방법, 또는 필요할 경우 밸브를 재조립하는 방법에 대한 자세한 지침이 포함되어 있습니다. 이 비디오는 정비가 얼마나 쉬운지 보여줍니다.