Замкнутые пробоотборные системы: Как сократить выбросы
Как снизить неорганизованные выбросы при отборе проб? Рассмотрите возможность применения замкнутых систем
Мэтт Диксон (Matt Dixon), международный технический руководитель, Swagelok
Ненамеренные выбросы в атмосферу могут происходить на самых разных участках нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Из-за ужесточения нормативных требований во всех странах операторы предприятий испытывают крайне высокую потребность в сокращении (или даже полном устранении) таких внеплановых выбросов.
Достижение чистого нулевого уровня выбросов – задача не из простых. На некоторых предприятиях для этого может потребоваться значительная модификация основных участков технологической инфраструктуры. Однако стоит помнить и о тех участках, где модернизация более доступна. Например, на крупных предприятиях существуют десятки точек отбора лабораторных проб, распределенные по всей территории объекта. В зависимости от используемых процедур пробоотбора, качества конструкции системы и уровня подготовки оператора существует вероятность утечки в каждой из этих точек. Эта вероятность может принимать форму утечки при отсоединении пробоотборной тары, а также утечек, если при создании систем использовался неоптимальный проект или компоненты невысокого качества.
Но не стоит огорчаться: устранение утечек и внеплановых выбросов на системах отбора проб может быть делом несложным и экономически оправданным.
Что такое система отбора проб с замкнутым контуром?
Задача сокращения выбросов в любом процессе с участием химических веществ, в том числе углеводородов, в самом простом виде – это недопущение выхода жидкостей и газов из системы. Именно этого позволяет добиться правильно спроектированная и реализованная замкнутая пробоотборная система.
Замкнутые системы забирают технологическую среду и проводят ее через точку пробоотбора, где ее часть (проба) собирается в герметичный контейнер (цилиндр или бутыль). Затем среда возвращается в технологический процесс. Все это происходит с минимальной вероятностью контакта среды с оператором или атмосферой на всех участках системы.
Замкнутые системы зачастую представляют собой оптимальный способ сокращения выбросов и повышения безопасности.
С другой стороны, в некоторых способах отбора проб применяется факельное сжигание или другой способ утилизации излишков среды после ее забора и проведения через точку пробоотбора. Иногда даже используется слив технологической среды из магистрали с ее ручным сбором в открытый контейнер. Такие альтернативы не только увеличивают вероятность ненужных неконтролируемых выбросов за счет сжигания или пролива среды, но также могут представлять значительную угрозу для здоровья операторов. Замкнутые пробоотборные системы устраняют утечки, поскольку возвращают среду в магистраль, а также ограждают оператора и атмосферу от контакта со средой, поэтому они часто являются наилучшим способом сокращения выбросов и обеспечения безопасности на рабочем месте.
Свойства герметичных замкнутых пробоотборных систем
Чтобы свести к минимуму вероятность утечек в точках пробоотбора по всему предприятию, замкнутую систему необходимо надлежащим образом спроектировать и реализовать. При выборе замкнутой системы рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:
Системы пробоотбора собирают из герметичных узлов и компонентов. От качества компонентов зависит качество всей системы. Например, для снижения вероятности нежелательных утечек в конструкции пробоотборной системы можно использовать клапаны с низким уровнем выбросов (low-E), способность которых минимизировать внеплановые выбросы подтверждена строгими испытаниями по стандартам API. Клапаны и прочие компоненты с сертификатом low-E все чаще используются в отрасли и в различных жидкостных и газовых системах, что вызвано ужесточением мер регулирования выбросов. Более подробно о клапанах с низким уровнем выбросов (low-E) и других методах снижения неконтролируемых утечек смотрите здесь.
Конструкция и сборка пробоотборных систем обеспечивает минимальное количество вероятных мест утечки. В определенных условиях протечь может даже самый качественный клапан или фитинг. Однако благодаря снижению количества соединений при проектировании системы возможно снизить вероятность нежелательных утечек, ведущих к неконтролируемым выбросам. Утечки в местах применения высококачественных компонентов, как правило, вызваны ошибками при монтаже. Если вы хотите избежать подобных проблем, монтаж и проверку системы отбора лабораторных проб должны выполнять подготовленные специалисты.
Системы пробоотбора оснащены оптимальной технологией забора проб. Точка, в которой оператор отбирает среду в бутыль или цилиндр, – еще одно потенциальное место утечки. Устранить их поможет ряд существующих технологий.
В жидкостной замкнутой системе, где пробы отбираются в бутыли, процесс отбора обычно организован так: среда выходит из иглы, протыкающей резиновую крышку. В идеале после извлечения иглы резиновая крышка должна опять стать герметичной. В таких системах часто применяются ланцетовидные иглы, но иногда они могут оставлять в крышке разрезы, позволяющие среде выходить наружу. Иглы карандашного типа имеют более совершенную конструкцию, позволяющую уменьшить вероятность прореза перегородки за счет выхода среды из отверстия в боковой части иглы. О технологиях для повышения эффективности отбора жидких проб, можно прочитать здесь.
Если в пробоотборных системах с газами или летучими жидкостями используются цилиндры с удобными быстроразъемными соединениями, эта особенность позволяет эффективно и безопасно подсоединять и отсоединять контейнер в точке отбора проб.
Сокращение неорганизованных выбросов в пробоотборных системах
Грамотно спроектированные замкнутые системы отбора проб позволяют сократить неконтролируемые выбросы за счет недопущения выхода технологической среды в атмосферу. Кроме того, они снижают угрозу для здоровья рабочего персонала благодаря герметизации технологической среды. Правильно выбранный поставщик может предложить удобные в эксплуатации и обслуживании стенды для отбора лабораторных проб стандартного или настраиваемого исполнения, которые можно воспроизвести на любом участке предприятия, что не только сведет к минимуму выбросы и риски для здоровья, но и упростит подготовку операторов, уменьшив вероятность ошибок.
Хотите узнать подробнее, как сократить утечки и сопутствующие им неконтролируемые выбросы в точках отбора проб? Есть варианты. Найдите стенды замкнутых систем отбора проб, возможности обучения проектированию пробоотборных систем и поддержку в процессе поиска или устранения неисправностей, обратившись к местным специалистам.
Отбор лабораторных проб 101: сокращение производственных издержек
Системы отбора лабораторных проб позволяют безопасно и эффективно отбирать пробы для оценки химического состава вашего продукта. Узнайте, как повысить надежность замкнутой системы, сокращая при этом производственные издержки, при помощи базовых принципов от экспертов компании Swagelok.
Модули пробоотборного зонда и другие способы упростить отбор проб посредством стандартных подсистем
Узнайте, как стандартные предварительно смонтированные подсистемы могут повысить эффективность и стабильность работы благодаря снижению объема ручного монтажа и сборке из различных компонентов.