alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

 Retour à Énergie propre


Passer à la section :


Gaz naturel : véhicules et ravitaillement en carburant

Des produits performants, fiables et sûrs pour le gaz naturel

icône gnl/gncLe gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel comprimé (GNC) sont deux des moyens les plus accessibles pour réduire considérablement les émissions associées aux véhicules traditionnels fonctionnant à l’essence ou au gazole. Ces deux carburants de substitution sont de plus en plus utilisés dans le monde alors que l’innovation atteint de nouveaux sommets dans le domaine des énergies propres.

  • La sécurité des systèmes fluides qui mettent en œuvre du GNL ou du GNC exige des systèmes de compression, de transfert et de ravitaillement de grande qualité – de la source de gaz jusqu’au véhicule – dans la mesure où les pressions de stockage peuvent dépasser 275 bar (4000 psi)
  • Toute fuite pouvant entraîner des risques non négligeables, les équipementiers ont besoin de pièces disponibles localement et d’un fournisseur qui comprend leurs contraintes de sécurité
  • Les composants en élastomère sont importants pour améliorer la fiabilité d’un système qui met en œuvre du GNL ou du GNC – un point dont il faut tenir compte au moment de choisir des matériaux.

Nous avons pour mission de fournir des solutions pour toute application qui met en œuvre du GNL ou du GNC. Avec notre longue expérience dans le secteur des carburants de substitution et notre offre complète de services et d’assistance, vous pourrez relever les défis opérationnels les plus difficiles concernant vos systèmes fluides.

Applications du GNL/GNC

Que ce soit pour les véhicules ou pour le ravitaillement en gaz, nous proposons des solutions pour les systèmes fluides des :

  • Pipelines virtuels
  • Stations de ravitaillement (infrastructures)
  • Véhicules utilitaires et parcs de véhicules

Swagelok participe au développement des véhicules au gaz naturel et des stations de GNL/GNC

Contacter un spécialiste des systèmes fluides

ombre

 

Solutions pour la distribution de gaz naturel

Préserver la fiabilité d’un pipeline virtuel

La réussite opérationnelle nécessite une distribution fiable du GNL ou du GNC de l’installation de production jusqu’aux points d’utilisation.

Avec un gaz fortement comprimé, contenu dans des réservoirs qui seront transportés là où on en a besoin, il est impératif que tous les composants du pipeline virtuel soient conçus dans un souci de fiabilité maximale.

  • Une étanchéité parfaite est indispensable pour contenir efficacement le gaz, de manière à éliminer les émissions fugitives et à protéger ainsi l’atmosphère
  • Pour atteindre une densité d’énergie maximale, tout système fluide du pipeline virtuel dans lequel le gaz naturel est comprimé se doit d’être performant à des pressions élevées
  • Des systèmes préassemblés, dont la conception a été préalablement testée et éprouvée, pourront aider à accélérer le développement des infrastructures

Les composants parfaitement étanches de Swagelok s’appuient sur une grande expérience et une connaissance approfondie des systèmes fluides. Nous sommes donc tout à fait qualifiés pour vous aider à développer de nouvelles infrastructures de distribution de gaz naturel.

 
 

Solutions pour comprimer le gaz naturel et remplir des réservoirs

Mettre en place une infrastructure de ravitaillement sûre et fiable

L’augmentation rapide du nombre de véhicules fonctionnant au gaz naturel nécessite une infrastructure de ravitaillement vaste et fiable pour pouvoir exploiter pleinement le potentiel commercial de cette technologie. Les défis à relever dans les stations de GNL et de GNC sont multiples, sachant qu’il faut atteindre un niveau de sécurité et de fiabilité extrême pour ne pas mettre en danger des utilisateurs en train de remplir leurs réservoirs.

  • Le transfert du GNL et du GNC des cuves de stockage dans les réservoirs des véhicules exige une technologie de distribution sûre, capable de s’adapter à des plages de pression et de température relativement étendues.
  • Il est primordial de maximiser la capacité des stations et de pouvoir stocker sur place de grandes quantités de gaz sous haute pression pour les clients.
  • Un ensemble fiable et cohérent de systèmes complexes est nécessaire pour accélérer la construction d’une infrastructure de ravitaillement à grande échelle.

Nous pouvons vous aider à répondre à ces besoins grâce à une offre de solutions et de services, qui va de simples composants à une assistance technique sur site en passant par des systèmes complets préassemblés.  

 

Solutions pour la mobilité au gaz naturel

Des performances éprouvées pour les véhicules lourds

Selon NGV Global Group, près de 30 millions de véhicules fonctionnant au gaz naturel seraient déjà en service dans le monde. Pour favoriser la croissance de ce secteur, les véhicules fonctionnant au GNL ou au GNC se doivent d’offrir une fiabilité et une sécurité sans faille. Cela nécessite de relever quelques défis opérationnels de taille.

  • Les raccords doivent impérativement pouvoir résister avec efficacité aux vibrations produites par un véhicule en mouvement.
  • Toutes les pièces du système doivent pouvoir résister à d’importantes variations de température. Lorsque le gaz naturel quitte le réservoir où il est stocké à haute pression pour alimenter le moteur, il se détend et sa température diminue fortement.

Les solutions embarquées de Swagelok répondent à ces besoins et à bien d’autres encore. Certifiées ECE R110 et NGV 3.1, elles sont également intégrées dans le Système international de données matières (IMDS).

 

 

des matériaux appropriés pour les applications du secteur de la mobilité GNL/GNC  
 

Utiliser les bons matériaux

Ne mettez pas votre réputation en péril à cause d’un alliage inadapté

Nos produits sont fabriqués dans des alliages contenant au moins deux éléments (et jusqu’à dix très souvent) dont les concentrations optimisées confèrent à nos matériaux une plus grande résistance à la corrosion.

Les applications du secteur de la mobilité et du transport au GNL/GNC ont des contraintes opérationnelles particulières. Nous vous aiderons à choisir les bons matériaux, que ce soit pour des circuits d’alimentation, des remorques porte-tubes, des panneaux d’infrastructure, des systèmes de distribution ou d’autres applications. 

  • Des aciers inoxydables de moindre qualité, à faible teneur en nickel et en chrome, seront plus sensibles à la corrosion sur les routes
  • L’acier inoxydable 316 Swagelok® est spécialement formulé pour être plus robuste et plus résistant à la corrosion
  • La compatibilité chimique et la durabilité des composants en élastomère sont deux autres points dont il faut tenir compte au moment de choisir des matériaux

Grâce à notre parfaite connaissance des facteurs qui contribuent à la corrosion, nous simplifions le processus de sélection des matériaux.