alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Demandez à Swagelok : une série de vidéos d’information sur les systèmes fluides et les tendances du secteur.

Vous avez une question concernant les systèmes fluides ? Demandez à Swagelok.

Il n’est pas toujours facile de trouver des réponses à des questions portant sur la gestion des systèmes fluides industriels. C’est pourquoi l’entreprise a créé « Demandez à Swagelok » — une série de vidéos courtes dans lesquelles nous posons vos questions à nos chercheurs, ingénieurs et autres spécialistes des sujets abordés.  

Vous cherchez des informations sur la physique des matériaux, la conception des produits ou le fonctionnement des systèmes ? Vous voulez savoir comment l’évolution du marché dans différents secteurs — pétrole, gaz, chimie, énergies propres, semi-conducteurs — devrait influer sur vos décisions en matière de systèmes fluides ? Regardez les vidéos ci-dessous et faites-nous parvenir vos questions pour de futurs épisodes à  ask@swagelok.com.

Énergies propres

Qu’est-ce que la fragilisation par l’hydrogène ?

La fragilisation par l’hydrogène n’est pas un problème nouveau, mais en comprendre les tenants et les aboutissants peut s’avérer difficile pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude de travailler avec ce gaz. Demandez simplement à Swagelok.

Quand faut-il s’inquiéter de la fragilisation par l’hydrogène ?

Découvrez les trois facteurs qui, lorsqu’ils agissent ensemble, peuvent devenir un problème lorsque l’on parle de fragilisation par l’hydrogène.

Comment utilisons-nous notre connaissance du phénomène de fragilisation par l’hydrogène ?

Découvrez comment atténuer la fatigue des composants et les effets de sollicitations cycliques en choisissant des matériaux appropriés.

Comment les produits utilisés avec l’hydrogène sont-ils conçus chez Swagelok ?

Découvrez comment Swagelok lutte contre le phénomène de fragilisation par l’hydrogène, de la sélection des matériaux à la conception des produits.

Conception des systèmes fluides pour les applications hydrogène

Pourquoi les systèmes fluides destinés aux applications hydrogène diffèrent-ils dans leur conception des systèmes destinés au secteur du pétrole et du gaz ?

Découvrez pourquoi les systèmes fluides destinés aux applications hydrogène diffèrent dans leur conception des systèmes destinés au secteur du pétrole et du gaz.

Pourquoi les systèmes conçus pour l’hydrogène nécessitent-ils des composants différents de ceux utilisés pour le pétrole et le gaz ?

Découvrez pourquoi les systèmes conçus pour l’hydrogène nécessitent des composants différents de ceux utilisés pour le pétrole et le gaz.

Quelle est l’incidence du dimensionnement des lignes sur le coût et la conception des systèmes fluides destinés aux applications hydrogène ?

Découvrez l’incidence du dimensionnement des lignes sur le coût et la conception des systèmes fluides destinés aux applications hydrogène.

Comment rendre les systèmes à hydrogène plus sûrs au stade de la conception ?

Découvrez l’importance de la conception dans la sécurité des systèmes à hydrogène.

Échantillonnage des liquides

Que sont les tubes de remplissage et pourquoi sont-ils importants ?

Matt Dixon explique ce que sont les tubes de remplissage et pourquoi ils sont importants dans l’échantillonnage des liquides.

Comment un cylindre d’échantillonnage se remplit-il ?

Découvrez comment se remplit un cylindre d’échantillonnage et ce que les utilisateurs doivent savoir sur ce processus.

Qu’entend-on par « compression de la phase gazeuse » et pourquoi cela peut-il être un problème ?

Découvrez ce qu’on entend par « compression de la phase gazeuse » et les problèmes que ce phénomène peut engendrer.

Qu’est-ce que la pression de retour, qu’est-ce qui influe sur cette pression et pourquoi est-elle importante ?

Découvrez ce qu’est la pression de retour et pourquoi elle est importante dans l’échantillonnage des liquides.

Comment la procédure d’échantillonnage affecte-t-elle l’échantillon prélevé ?

Matt Dixon explique l’incidence que peut avoir la procédure d’échantillonnage utilisée sur l’échantillon prélevé.

Ressources associées

Guide de sélection des matériaux

Apprenez à reconnaître diverses formes de corrosion et à sélectionner des métaux qui résistent à la corrosion pour les composants de systèmes fluides exploités dans des environnements difficiles.

Calculateur de Cv pour le dimensionnement des vannes

Ce calculateur pourra vous être utile pour choisir une vanne d’une capacité de débit suffisante pour votre application. Le coefficient de débit (Cv) est un moyen pratique d’exprimer la capacité de débit d’une vanne. Calculez le Cv ou le débit en fonction du type, de la pression d’entrée, de la pression de sortie et de la température du fluide.

la sécurité dans le secteur du pétrole et du gaz

Consignes de sécurité pour les systèmes fluides (document imprimable)

Les systèmes fluides sont potentiellement complexes et présentent des risques plus ou moins évidents pour la sécurité. Comment avoir la certitude que toutes les parties d’un système fonctionnent de manière fiable et sûre dans des situations où toute défaillance est inenvisageable ? Il est possible d’imprimer nos consignes de sécurité que vous pourrez ainsi afficher partout sur votre site.