다음 섹션으로 이동:
천연가스에 적합한 신뢰성 높고 안전한 성능
액화 천연가스(LNG)와 압축 천연가스(CNG)는 기존 가솔린 및 디젤 차량과 관련된 오염 감축에 가장 널리 사용되는 두 가지 수단입니다. 클린 에너지 혁신이 새로운 차원으로 발전함에 따라 두 대체연료 기술 모두 세계적인 규모로 활용 트렌드가 확산되고 있습니다.
- 보관 압력이 275 bar(4000 psi)를 초과할 수 있기 때문에 LNG 및 CNG를 안전하게 취급하려면 소스에서 차량에 이르기까지 고품질 압축, 운송, 충전 시스템이 필요합니다.
- 모든 누설은 심각한 위험으로 이어질 수 있으므로, 장비사들은 자사 안전 요구를 이해하는 현지 재고 및 공급업체가 필요합니다
- LNG 및 CNG 시스템 신뢰성 개선에서 탄성체 부품은 중요한 역할을 하며, 재질 선택 과정에서 반드시 고려되어야 합니다
모든 LNG 및 CNG 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공하는 것이 Swagelok의 사명입니다. Swagelok은 포괄적인 서비스와 지원을 바탕으로 장기적인 대체연료 산업 분야의 경험을 통해 가장 까다로운 유체 시스템 관련 운영 문제도 극복하도록 지원할 수 있습니다.
LNG/CNG 애플리케이션
Swagelok은 다음과 같은 유체 시스템 솔루션으로 LNG/CNG 차량 및 충전 애플리케이션을 지원합니다.
- 가상 파이프라인
- 충전소(인프라)
- 상용 및 업무용 차량
천연가스 분배 솔루션
신뢰성 높은 가상 파이프라인 유지
LNG와 CNG를 생산 시설에서 사용 지점까지 안정적으로 분배하는 것이 사업 성공에 필수적입니다.
가스가 탱크 내에 고밀도로 압축되어 필요한 곳으로 운반되는 가상 파이프라인 전반에 걸쳐 모든 부품이 최대한의 신뢰성을 제공하도록 설계되어야 합니다.
- 비산 누출을 없애고 환경을 보호하려면 누설 없는 밀폐 성능이 신뢰성 높은 밀폐에 필수입니다
- 최대한의 에너지 밀도를 달성할 수 있도록 천연가스가 압축되는 가상 파이프라인에서 고압 성능은 모든 유체 시스템에 매우 중요합니다
- 사전 조립된 시스템 솔루션은 미리 테스트되고 검증된 설계로 인프라를 더욱 빠르게 개발할 수 있도록 해줍니다
Swagelok의 모든 고무결성 부품은 유체 시스템에 대한 Swagelok의 심층적인 경험과 전문 기술로 뒷받침됩니다. 이는 Swagelok이 중요한 신규 천연가스 분배 인프라를 개발하도록 지원할 수 있는 특별한 자격을 갖추고 있음을 의미합니다.
천연가스 압축 및 충전 솔루션
안전하고 믿을 수 있는 충전 달성
천연가스 차량이 확산되려면 비즈니스 잠재성을 완벽하게 실현할 수 있도록 널리 보급된 신뢰성 높은 충전 인프라가 필요합니다. LNG 및 CNG 충전소는 최종 사용자와 차량을 보호할 수 있는 최고 수준의 안전성과 신뢰성을 달성하는 동시에 몇 가지 과제를 해결해야만 합니다.
- LNG 및 CNG를 저장소에서 차량 탱크로 옮기려면 막대한 압력과 온도를 견딜 수 있는 안전한 디스펜서 기술이 필요합니다
- 충전소의 용량 극대화는 소비자 유통이 가능하도록 현장에 대량의 고압 가스를 저장할 수 있는 역량과 함께 중요한 요소입니다
- 충전 인프라 건물을 빠르게 확장하려면 복잡한 시스템의 신뢰성 높고 일관적인 조립이 필수입니다.
Swagelok은 개별 부품에서 사전 조립 시스템과 현장 엔지니어링 지원까지 광범위한 솔루션과 서비스로 이러한 요구를 충족하도록 지원할 수 있습니다.
천연가스 모빌리티 솔루션
대형 차량에 필요한 신뢰성 높은 성능
NGV Global에 따르면, 전 세계적으로 이미 3000만 대 이상의 천연가스 차량이 운행되고 있을 수 있습니다. 이 산업의 성장과 물량을 지원하려면, LNG 및 CNG 연료 시스템이 탁월한 신뢰성과 안전성을 제공해야 합니다. 그러려면 몇 가지 중요한 운영상 문제를 극복해야 합니다.
- 피팅 및 연결구는 이동하는 차량과 관련된 진동을 안정적으로 견딜 수 있어야 합니다
- 또한, 시스템의 모든 부분이 온도 변화를 견딜 수 있어야 합니다. 천연가스는 엔진에 공급할 때 고압 저장 상태에서 저압으로 확장되면서 가스 온도가 크게 떨어집니다
Swagelok 차량 솔루션은 이러한 요구 이상을 충족할 수 있으며, ECE R110 및 NGV 3.1 표준에 대한 인증을 받았고 국제 재질 정보 시스템(IMDS)에 등록되어 있습니다.
적합한 재질 확보
잘못된 합금을 선택하여 평판을 위태롭게 하지 마십시오
Swagelok 제품은 최소 두 가지(최대 열 가지)의 다른 성분이 최적으로 조성된 합금으로 제조되므로 탁월한 부식 저항성을 제공합니다.
LNG/CNG 모빌리티 및 운송 애플리케이션에는 고유의 운영상 요구 조건이 있습니다. Swagelok이 연료 시스템, 튜브 트레일러, 인프라 패널, 디스펜서 시스템 등에 적합한 재질을 지정하도록 도와 드립니다.
- 니켈과 크롬 함량이 낮은 저품질 스테인리스강은 주행 중 부식 문제에 더 취약합니다
- Swagelok® 316 스테인리스강은 강도와 부식 저항성을 강화할 수 있는 특별한 조성으로 제조됩니다
- 탄성체 부품 또한 선정할 때 화학적 호환성과 내구성을 고려해야 합니다
부식에 영향을 주는 요인에 대한 깊은 이해를 바탕으로, Swagelok은 재질 선택 프로세스를 간소화했습니다.