수소
차량 탑재
Swagelok은 EC-791 및 HGV 3.1 인증 제품을 보유하고 있습니다
이 인증을 받으려면 내식성, 내구성, 유압 사이클 검사 및 외부 누설 검사와 같은 특정 검사가 필요합니다. 이 인증을 받은 제품에는 승인 내용을 반영하는 특별한 표시가 적용됩니다.
유럽 / EC-79
밸브
AFS 시리즈 볼 밸브 형식 승인 EC-79 형식 승인(영어)
XS 시리즈 초과 누출 방지 밸브 EC-79 형식 승인(영어)
피팅
필터
인프라
Powertech 테스트 보고서: 체크 밸브 - ISO 19880-3 - 굽힘 모멘트
Powertech 테스트 보고서: 체크 밸브 - ISO 19880-3 - 초과 토크 내성
Powertech 테스트 보고서: 체크 밸브 - ISO 19880-3 - 압력 사이클
Powertech 테스트 보고서: 체크 밸브 - ISO 19880-3 - 비금속 재질
12022년 7월 5일 기준으로, EC79/2009 규정은 유럽연합에 의해 철회되었으며, 기존 EC79 인증은 그 유효성이 유지됩니다. Swagelok은 증명서를 포함하여 EC79 표준에 따라 테스트를 완료한 제품을 보유하고 있습니다.