その他の詳細を見る:
LNG充填インフラ
高まり続けるLNG利用のニーズに応えるには、信頼性が高く、安全かつ高品質なLNGソリューションが不可欠です。スウェージロックは、LNGをA地点からB地点へ移送するための各種継手やバルブなどの流体システム部品を取り揃えています。
LNGを取り扱う際や、燃料として利用する際は、以下の点を考慮する必要があります。
- 極低温(-162°C以下)で、漏れることなく低圧に対応可能な部品
- 天然ガスの液化に伴う化学的、圧力、温度の変化に対応可能なエラストマー部品
- 耐振性は、特にLNGの移送時に重要です。LNGの体積を大幅に減少させることで、特殊な船舶やトラックに搭載された極低温タンクに貯蔵して移送することが容易になります。
- 耐食性を向上させるため、通常、すべてのLNG用部品には高品質のステンレス鋼を使用しています。LNGインフラは、過酷な環境条件下で反応性の高い化学物質を取り扱うため、資産の健全性や安全性に重大な影響を与える可能性があります。
LNGソリューションを提供する
LNG燃料システムおよびその部品は、非常に厳しいシステム関連の課題に対応することが求められます。安全性、漏れ防止、耐食性以外にも、考慮すべき点はたくさんあります。
- 安全性:LNGを安全に取り扱うには、供給源から車両に至るまで、高品質の圧縮、移送、充填システムが必要です。というのは、貯蔵圧力が27.5 MPaを超える場合もあるためです。
- 漏れの無いパフォーマンスわずかな漏れでも、爆発、火災、環境への影響といった重大な危険につながるおそれがあります。OEMが必要としているのは、現地在庫、そして安全要件を理解しているスウェージロックのようなサプライヤーです。
- 耐久性に優れた製品:スウェージロックの継手は、25回の再取り付けが可能で、優れた品質および耐久性を備えています。
- 高品質な316Lステンレス鋼:スウェージロックは、特別な配合で強度や耐食性を高めた高品質の316ステンレス鋼をはじめとする材料を使用して部品を製造しています。
- 国際認証規格の理解スウェージロックは国際認証規格を理解し、それに適合する製品を設計しています。
- エラストマー製部品スウェージロックは、LNGシステムの正常なオペレーションを維持するべく、化学物質、圧力、温度に適合する材料の選定をサポートします。
スウェージロックは、豊富な経験および専門知識を有するチームが一丸となって、包括的なソリューションを提供します。
LNGステーションを配備する
スウェージロックは、LNG充填ステーションの要件を満たすべく、包括的なラインアップの製品およびサービスを取り揃えています。
公共ステーション:
公共ステーションは、主要幹線道路沿いや都市部に設置されることが一般的です。乗用車から大型トラックまで幅広い車両に対応し、複数のディスペンサーが装備されているため、多くの車両が利用することができる上に、急速充填が可能です。
民間ステーション:
民間ステーションは、主に企業が自社のフリート車向けに所有・運営しています。一般向けには開放されておらず、大半は企業の敷地内にあります。
移動式ステーション(仮想パイプライン):
移動式ステーションは、必要な場所に移動可能な可搬式ステーションです。恒久的なインフラの設置が難しい一時的な場所や遠隔地での使用に適しています。移動式ステーションには、必要な部品(貯蔵タンク、ディスペンサー、安全システムなど)がすべて揃っており、完全な充填ソリューションを提供します。
トラック・ステーション:
大型トラックの充填に特化したステーションです。大型トラックに必要な量のLNGに対応するため、大容量のディスペンサーおよび貯蔵タンクが装備されています。
海上ステーション:
船舶の充填用ステーションです。海上での充填に特有の要件に対応するための専用装置が装備されています。LNG海洋ステーションでは、急速かつ安全に充填できるため、ダウンタイム(停止時間)を最小限に抑えることができます。
鉄道ステーション:
機関車をはじめとする鉄道車両の充填用ステーションです。鉄道車両に必要な量のLNGに対応するため、大容量の貯蔵タンクおよびディスペンサーが装備されています。
システム整合性の維持
LNGシステムの信頼性の高いオペレーションを実現するべく、スウェージロックは、包括的な流体システムの評価/アドバイス・サービスを提供しています。本サービスを活用することで、システムの整合性や漏れに関する懸念を払しょくすることができます。スウェージロックのフィールド・エンジニアリング・チームは、既存システムの監査を行って特定した問題を報告書にまとめ、ROI(投資利益率)に基づいて手直しの優先順位を付け、長期的なシステム信頼性維持のための手順を提示します。
- オペレーション・コストおよび予想外のダウンタイム(停止時間)を削減する
- 資産の整合性を高める
- 技術的な質問に回答する
- 交換用製品の在庫を確保する
CNG/LNG充填を支えるスウェージロック製品:
- チューブ継手
- ボール・バルブ
- ニードル・バルブ
- 逆止弁
- 測定機器
- チューブ
- チューブ・サポート
- ホース
- マニホールド