alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

LNGの安全な輸送を実現するLNG供給用部品

LNG(液化天然ガス)運搬船

 液化天然ガスに戻る


その他の詳細を見る:


LNG移送用の
流体システム部品

スウェージロックでは、液化天然ガス(LNG)移送の実現を目指しています。天然ガス供給用の流体システム部品に関する専門知識を、LNGの仮想パイプラインに活用しています。

専門スタッフに相談する

LNG仮想パイプラインのサポート

クリーン・エネルギーを普及させていくには、LNGを生産施設からユース・ポイントまで移送する際の信頼性の高い手段の確保が重要です。仮想パイプラインを使用すると、固定パイプラインが無い地域にガスを移送することができます。仮想パイプラインでは、専用の車両またはコンテナを使用して、圧縮または液化したガスを移送しています。この仮想パイプライン上では、場所を問わず、流体システム部品は最大限の信頼性を備えていることが求められます。スウェージロックが提供するもの:

  • 漏れの無いパフォーマンス: 信頼性の高い封止、オペレーターの安全確保、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)からの環境保護に欠かせません。
  • 温度制御: タンカー、トラック、貯蔵タンクを使用してLNGを極低温(-162° C)で移送するのに必要です。LNGの貯蔵や移送用の流体システム部品は、仮想パイプライン全体にわたって適切な定格を備えていることが求められます。スウェージロックの継手を使用すると、天然ガスの液化に伴う弾性化学物質、圧力、温度の変化に対応することができます。
  • 圧力管理: 圧力を管理すると、移送中もLNGを安定させることができます。

スウェージロックは、この業界をサポートしてきた豊富な経験、そして天然ガス・インフラ向けの継手の設計に関する技術的な専門知識を有しています。貯蔵から移送に至るまで、スウェージロックは天然ガスの移送に必要な要件を熟知しています。

LNG輸送を支えるスウェージロック製品:

  • チューブ継手
  • Micro-Fit(マイクロ・フィット)チューブ突き合わせ溶接継手
  • 円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)
  • VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
  • ベローズ・シール・バルブ BN/BQシリーズ
  • チューブ

スウェージロックの製品ソリューションを見る

リソース・センター

コラム記事

材料科学トレーニング