alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

LNG自動車向けの信頼性の高いシステム、継手、チューブ

LNG(液化天然ガス)の移送および供給

 液化天然ガスに戻る


その他の詳細を見る:


LNG車載システム

スウェージロックは、世界中の大型車および小型乗用車において信頼性の高いパフォーマンスを実現するべく、液化天然ガス(LNG)車載用の流体システム向けのソリューションを提供しています。天然ガス自動車には信頼性および安全性が不可欠です。だからこそ、スウェージロックの継手およびコンサルティングは、多くの天然ガス自動車メーカーに採用いただいているのです。

専門スタッフに相談する

LNG車載システムの課題

スウェージロックのソリューションは、LNG自動車の製造プロセスを深く理解しているからこそのたまものです。 その例として挙げられるのが弾性状態に対応可能な専用部品の統一です。これによって信頼性の高い封止を実現し、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を防止することができます。さらに、スウェージロックの継手が使用されているLNG車載流体システム・ソリューションは、次の機能を担っています:

  • 圧力の調整および温度の制御を行います。これは、LNGの車載アプリケーションに欠かせません。なぜなら:
    • 危険な漏れや爆発につながりかねない過剰圧のリスクを防止することができます。
    • LNGを液状に維持することで、燃料として有効利用することができます。
    • 燃焼に適した状態で燃料を供給することが可能になるため、エンジンのパフォーマンス向上および排出ガスの削減を実現することができます。
    • 摩耗や破損を最小限に抑えることで、メンテナンス・コストやダウンタイム(停止時間)を削減することができます。
  • 耐振性:スウェージロックの流体システムは、耐振性に優れているため、接続部の緩みを防止し、安全性、耐久性、信頼性の向上を実現します。

さらに、スウェージロックの車載LNG用継手は、ECE R110およびNGV 3.1規格 の認証を取得しています。

車載用流体システムを支えるスウェージロック部品:

  • トルク管理(AbT)継手
  • チューブ継手
  • チューブ

スウェージロックの製品ソリューションを見る

リソース・センター

コラム記事

材料科学トレーニング