API 플랜 53A 배리어 유체 씰 포트(질소로 가압됨)
API 플랜 53A는 저장소를 활용하며 내부 씰 및 외부 씰 사이에서 가압 배리어 유체를 순환시킵니다. 가압의 일반적인 공급원은 공장 질소입니다. 저장소는 최대 씰 챔버 압력보다 최소 20psi(1.3bar) 높게 설정되어야 합니다. 이는 배리어 유체가 내부 씰 면 전체에 걸쳐 누설되고, 이후 씰 면을 윤활한 다음 공정으로 흘러 들어가도록 하기 위함입니다. 이 때문에 배리어 유체는 반드시 공정 유체와 화학적으로 호환되어야 하며 공정 희석에서 문제가 생겨서는 안 됩니다. 지원 시스템을 통해 양순환을 씰로 공급하려면 펌핑 링을 사용하십시오. 저장소 레벨 표시기 또는 레벨 트랜스미터에 내부 씰 및 외부 씰 양쪽의 누설이 표시됩니다.
어셈블리 및 키트에는 몇 가지 옵션 부품이 포함된 것으로 확인됩니다.
이 플랜의 특징은 다음과 같습니다.
- 필요한 경우 내부 씰의 열을 추가적으로 제거합니다.
- 대기로의 공정 누설이 발생할 수 없는 경우 이중 씰 배치와 함께 사용합니다.
플랜 53A는 씰 포트 어셈블리로 사용할 수 있습니다. 어셈블리를 시스템에 연결하는 데 사용하는 관련 현장 설치 키트 역시 사용 가능합니다. 어셈블리 내용물은 다음과 같습니다.
- 스웨즈락 튜브 피팅
- 63 시리즈 볼 밸브
- CH 시리즈 체크 밸브
- V 시리즈 2개 밸브 매니폴드
- QTM 시리즈 퀵 커넥트
- 바이메탈 온도계
- TTW 시리즈 써모웰 티
- PGI 시리즈 게이지
- KHF 시리즈 압력 제어기
- 스웨즈락 파이프 피팅
- 압력 트랜스미터
- 레벨 트랜스미터
- 레벨 스위치
- 씰 포트
추가적인 세부 정보 및 주문 정보는 메커니컬 씰 지원 시스템 애플리케이션 가이드의 35페이지를 참조하십시오. 옵션 부품의 정보를 알아보려면 스웨즈락 공식 판매/서비스 센터에 문의하십시오.