alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Чем опасно использование «совместимых» фитингов разных производителей

Почему не следует использовать или заменять трубные фитинги разных производителей

Чертеж трубного обжимного фитинга Swagelok в разрезеРабота жидкостных и газовых, а также аналитических контрольно-измерительных систем зависит от десятков качественных компонентов, которые должны полностью сочетаться межу собой для обеспечения эффективной эксплуатации. Любые отклонения в характеристиках могут привести к утечкам, угрозам для безопасности и простоям системы.

Один из способов предотвратить эти проблемы — проектировать жидкостные и газовые системы, используя трубные обжимные фитинги от одного производителя. Любые утверждения о совместимости и взаимозаменяемости компонентов трубных фитингов от разных производителей должны вызывать сомнение. Ни один из сторонних производителей не прошел подтверждение совместимости с изделиями Swagelok. Использование фитингов различных производителей в одной системе может повлечь за собой не только дополнительные затраты, но и серьезные риски, связанные с безопасностью персонала и надежностью работы оборудования.

Практикуете ли вы или ваши специалисты установку компонентов от разных производителей (гайки, втулки или фитинги), заявленные как совместимые с изделиями Swagelok? Смотрите далее, чтобы узнать, почему использование компонентов трубных обжимных фитингов разных производителей может привести к неудовлетворительной работе жидкостной и газовой системы.

Что представляет собой использование или замена компонентов трубных обжимных фитингов разных производителей?

Смешанное использование и взаимозамена трубных фитингов: в чем разницаДля начала нужно понять разницу между использованием смешанных компонентов разных производителей и компонентов другого производителя:

Смешанное использование разных производителей – ситуация, когда компоненты трубных обжимных фитингов, включая гайки, обжимные кольца и корпуса, от двух или более производителей устанавливаются в один фитинг. Если трубки Swagelok комплектуются внутренними деталями сторонних производителей, заявленных как «совместимые со Swagelok», это считается смешанным использованием (intermix). 

Взаимозамена компонентов другого производителя – ситуация, когда трубный обжимной фитинг одного производителя (напр. Swagelok), установленный на трубке, демонтируется, а трубка, гайка и обжимные кольца другого производителя позднее устанавливаются в корпус трубного обжимного фитинга («альтернативный вариант Swagelok»).

Почему использование компонентов разных производителей или другого производителя может вызвать проблемы

Одна из главных причин, почему следует избегать использования компонентов разных брендов или производителей, – отсутствие отраслевого коммерческого стандарта проектирования для трубных обжимных фитингов. Это означает, что у каждого производителя собственные стандарты проектирования и процессы, а это может привести к различиям, от постепенно нарастающих до существенных.

Ни один производитель не сможет безошибочно и единообразно повторить конструкцию конкурента, а любая неисправность сведет краткосрочную экономию на нет. Компоненты трубных обжимных фитингов от разных производителей не предназначены для совместного использования. Поэтому фитинг, в котором используются компоненты разных производителей или другого производителя, представляет собой новую и непроверенную конструкцию. Даже при внешнем сходстве компонентов могут иметься малозаметные отличия, обусловленные разным составом материала, гальванизацией или термообработкой поверхности.

Фитинг, в котором используются компоненты разных производителей или другого производителя, представляет собой новую и непроверенную конструкцию.

 

Фитинг, в котором используются компоненты разных производителей или другого производителя, представляет собой новую и непроверенную конструкцию.

 

 

Смешивание или взаимозамена фитингов может привести к следующим последствиям:

  • Несовместимость или несоответствие уплотнительных поверхностей, вызванное различиями в конструкции, геометрии, допусках и характеристиках материалов
  • Снижение качества уплотнения при несоответствии используемых механизмов обжатия и требуемого крутящего момента
  • Снижение эксплуатационных характеристик и высокая вероятность усталостного разрушения

По этим причинам использование компонентов трубных обжимных фитингов другого производителя или разных производителей в рамках одного изделия может привести к непредсказуемой работе оборудования, повышению затрат и потенциальным угрозам для безопасности. Использование компонентов разных производителей или другого производителя также может привести к аннулированию гарантии. Смешивание и замена фитингов различных производителей ведет к аннулированию ограниченной пожизненной гарантии Swagelok, независимо от маркировки альтернативных компонентов как «совместимые со Swagelok», что в случае возникновения неисправностей повлечет еще более высокие затраты.

Какие бренды совместимы с продукцией Swagelok?

Аналогов, действительно совместимых со Swagelok, не существует

Аналогов, действительно совместимых со Swagelok, не существует. Некоторые производители могут заявлять, что их изделия взаимозаменяемы с изделиями других брендов (Swagelok Compatible). Авторы таких заявлений обычно утверждают, что могут помочь компании снизить затраты. Однако ни один так называемый «аналог» или «альтернатива Swagelok» не обеспечит рабочих характеристик, как оригинальный трубный фитинг Swagelok®.

Что отличает трубные фитинги Swagelok от других

Никогда не используйте компоненты трубных обжимных фитингов разных производителей или другого производителя

Многие организации по стандартизации жидкостных и газовых систем рекомендуют не использовать компоненты разных производителей или другого производителя. Например, стандарт IOGP JIP-33, направленный на улучшение спецификаций, закупок и поставок нефтегазового оборудования, однозначно называет использование компонентов трубных обжимных фитингов разных производителей или другого производителя «недобросовестной инженерной практикой».

Закупка компонентов трубных обжимных фитингов у одного поставщика позволит вам избежать потенциального использования компонентов разных производителей или другого производителя, даже случайного. При наличии изделий только одного бренда специалисты не смогут по ошибке объединить компоненты от двух разных производителей.

Почему не следует использовать вместе компоненты трубных обжимных фитингов разных производителей

Подробнее о ключевых особенностях фитингов читайте здесь. Хотите узнать больше о важных рекомендациях в отношении конструкции и изготовления для ваших жидкостных и газовых систем? Наши инженеры предлагают широкий спектр услуг для оптимизации работы, в том числе помощь с диагностикой неисправностей, проектированием новой системы или обучением персонала.

Преимущества экспертных сервисов

Статьи по Теме

Сокращение количества утечек в жидкостных и газовых системах

Сокращение количества дорогостоящих утечек и выбросов в жидкостных и газовых системах

Утечки могут представлять трудность для любого промышленного предприятия с технологическими процессами. Узнайте, как сократить количество распространенных и дорогостоящих утечек в жидкостных и газовых системах, в том числе неконтролируемых выбросов, благодаря правильному выбору качественной продукции и услуг.

Услуги Swagelok по ремонтной остановке предприятий

Семь советов по эффективной ремонтной остановке предприятия

Ремонтная остановка — это масштабное мероприятие для химических и нефтеперерабатывающих заводов. Узнайте семь советов по эффективной организации ремонтных остановок предприятий и обеспечьте успешность вашей следующей ремонтной остановки.

Сервисы Swagelok по обследованию пробоотборных систем

Правила, которые помогут обеспечить правильную работу пробоотборной системы

Соблюдение этих правил позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб в промышленной пробоотборной системе.