Pourquoi il faut éviter de mélanger des raccords Swagelok et des raccords dits « compatibles »
Pourquoi il ne faut ni mélanger ni intervertir les composants de raccords pour tubes provenant de différents fabricants
L’exploitation efficace d’un système fluide ou d’un système d’instrumentation analytique nécessite des dizaines de composants de qualité qui fonctionnent en harmonie. Toute baisse de performance de ces composants peut entraîner des fuites, des problèmes de sécurité et des mises à l’arrêt des systèmes.
Un moyen d’éviter ces problèmes consiste à utiliser des raccords provenant d’un seul fabricant pour assembler vos systèmes fluides. On peut véritablement douter de toute déclaration affirmant que les composants de raccords pour tubes peuvent être mélangés ou intervertis, quelle que soit la provenance des raccords. Il n’existe aucun produit d’autres fabricants dont la compatibilité avec Swagelok est formellement établie. Mélanger ou intervertir des raccords de différentes marques peut non seulement vous coûter cher, mais cela peut également mettre en danger votre personnel en introduisant des risques inutiles dans le fonctionnement de vos systèmes.
Est-ce que vous ou vos installateurs mélangez ou intervertissez régulièrement des composants de raccords pour tubes sur la base d’affirmations selon lesquelles les corps, les écrous ou les bagues des raccords d’autres fabricants seraient « compatibles avec Swagelok » ? Si tel est le cas, lisez la suite et découvrez les raisons pour lesquelles mélanger ou intervertir des composants de raccords pour tubes peut nuire aux performances d’un système fluide.
Qu’entend-on par mélanger ou intervertir des composants de raccords pour tubes ?
Pour commencer, il est important de distinguer ces deux notions :
Des composants sont mélangés lorsque des écrous, bagues, corps provenant d’au moins deux fabricants différents sont assemblés pour réaliser un raccord complet. Par exemple, si le corps d’un raccord pour tube Swagelok est associé avec les composants internes de raccords soi-disant « compatibles avec Swagelok » provenant d’autres fabricants, il s’agit alors d’un mélange.
Des composants sont intervertis lorsqu’un raccord pour tube acheté chez un certain fabricant (p. ex. Swagelok) est monté sur un tube, puis démonté, et le tube, l’écrou et les bagues de ce raccord sont réassemblés dans le corps du raccord provenant d’un autre fabricant (p. ex. une alternative à Swagelok).
Des pratiques potentiellement problématiques
L’une des raisons les plus importantes qui justifient d’éviter de mélanger ou d’intervertir des composants de raccords de différentes marques est le fait qu’il n’existe pas de norme commerciale appliquée par l’ensemble du secteur pour la conception des composants de raccords pour tubes. Cela signifie que chaque fabricant a ses propres normes et procédures de conception, d’où des différences qui seront potentiellement mineures ou significatives.
Aucun fabricant ne peut obtenir une réplique fiable et uniforme des modèles d’un autre fabricant et toute défaillance résultant d’une telle pratique aura toutes les chances de réduire à néant les économies réalisées à court terme. Les composants de raccords pour tubes provenant de fabricants différents ne sont pas expressément conçus pour fonctionner ensemble. Ainsi, un raccord dont les composants ont été mélangés ou intervertis est en fait un nouveau modèle qui n’a fait l’objet d’aucun test. Même si les composants se ressemblent, ils peuvent présenter des différences imperceptibles liées à la composition du matériau ou aux traitements qu’ils ont subis, galvanoplastie ou durcissement superficiel par exemple.
Un raccord dont les composants ont été mélangés ou intervertis est en fait un nouveau modèle qui n’a fait l’objet d’aucun test.
Des raccords dont les composants sont mélangés ou intervertis peuvent aboutir à :
- Des surfaces d’étanchéité irrégulières ou incompatibles en raison de différences dans la conception, la forme, les tolérances ou les propriétés des matériaux
- Une étanchéité réduite par des mécanismes de sertissage et des couples de serrage inadaptés
- Une altération des performances et un risque accru de défaillance due à la fatigue
Pour toutes ces raisons, intervertir ou mélanger des composants de raccords pour tubes peut entraîner des résultats imprévisibles et des surcoûts, et peut en outre s’avérer dangereux. Ces pratiques peuvent également annuler votre garantie. Par exemple, intervertir ou mélanger des composants de raccords pour tubes a pour effet d’annuler la garantie à vie limitée Swagelok, même si les autres composants sont présentés comme étant « compatibles avec Swagelok », avec les surcoûts que cela peut engendrer si un problème survient.
Quelles marques sont compatibles avec Swagelok ?
Il n’existe aucune marque « compatible avec Swagelok ». Certains fabricants annonceront éventuellement que les composants de leurs raccords peuvent être intervertis avec ceux d’autres marques (p. ex. Swagelok). Ces fabricants affirment généralement que cela peut aider un opérateur à réduire ses coûts, mais il n’existe aucun « équivalent Swagelok » ni aucune « alternative à Swagelok », par exemple, capable d’offrir des performances identiques à celles d’un véritable raccord pour tube Swagelok®.
Éviter systématiquement de mélanger ou d’intervertir des composants de raccords pour tubes
Éviter de mélanger ou d’intervertir des composants de raccords pour tubes est une pratique encouragée par de nombreux organismes de normalisation des systèmes fluides. Par exemple, l’initiative IOGP JIP-33 – qui vise des progrès majeurs dans les spécifications, les approvisionnements et les livraisons d’équipements destinés au secteur du pétrole et du gaz – qualifie expressément de « mauvaise pratique technique » le fait de mélanger ou d’intervertir des composants de raccords pour tubes.
S’approvisionner auprès d’un unique fournisseur digne de confiance est un bon moyen d’éviter de mélanger ou d’intervertir des composants, même par accident. Si une seule marque de raccord est disponible dans votre stock, les techniciens ne pourront pas associer par erreur des composants de raccords provenant de fabricants différents.
Vous pouvez lire cet article pour en apprendre davantage sur les différences entre les raccords. Vous souhaitez en savoir plus sur les meilleures pratiques de conception et de construction à adopter pour vos systèmes fluides critiques ? Nos spécialistes en ingénierie proposent une vaste gamme de services pour optimiser les activités de nos clients, que vous ayez besoin d’aide pour diagnostiquer des problèmes, concevoir un nouvel assemblage ou former votre personnel.
Articles Liés
Réduire les fuites et les émissions coûteuses dans les systèmes fluides
Les fuites peuvent causer des problèmes dans toute installation de transformation. Découvrez comment réduire des fuites courantes et coûteuses dans vos systèmes fluides, y compris les émissions fugitives, avec des produits et des services de qualité et adaptés à vos besoins.
Sept conseils pour gérer efficacement les arrêts prolongés pour maintenance
Pour les usines chimiques et les raffineries du monde entier, les arrêts pour maintenance sont des événements majeurs d’une grande complexité. Découvrez sept conseils pour améliorer la gestion de ces événements et faire du prochain arrêt prolongé de vos installations une réussite.
Ce qu’il faut faire ou éviter pour garantir la précision d’un système d'échantillonnage
Suivez ces consignes pour prélever des échantillons plus représentatifs et plus fiables à l’aide de votre système d'échantillonnage industriel.