alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

CNG圧縮および充填ソリューション

CNG(圧縮天然ガス)自動車燃料システム充填中の

 圧縮天然ガスに戻る


その他の詳細を見る:


CNGの圧縮/充填

クリーン・エネルギー技術をサポートするスウェージロックの流体システムは、天然ガス圧縮/充填用の信頼性の高い部品で構築されています。スウェージロックは、あらゆる規模のステーションに必要な圧縮天然ガス(CNG)充填インフラのパフォーマンスを実現するべく、適切な定格の継手やバルブなどの部品に加えて、各種エンジニアリング・サービスを提供しています。

専門スタッフに相談する

高圧によるCNG圧縮

天然ガスを圧縮して体積を減少させることで、さらに効率的かつ費用対効果の高い貯蔵および移送を行うことができます。継手、バルブ、圧力計、ホースなどの部品は、ガスの圧縮、流量の制御、圧力のモニタリングにおいて重要な役割を担っており、充填ステーションの安全性および適切なオペレーションを実現します。

ガスの流量を制御しなかった場合、ガスの供給が不安定になるため、充填効率の低下や安全上の問題につながるおそれがあります。また、システムに過剰な圧力が加わることで、装置に不具合が生じたり、ガス漏れや爆発の危険性が高まったりする可能性もあります。

同様に、圧力のモニタリングを行わなかった場合、システムのオペレーションが危険な圧力レベルで行われ、貯蔵タンクやその他の部品に支障が出ることがあります。ここから装置の不具合やガス漏れ、さらには重大事故にもつながりかねません。モニタリングを定期的に行うことで、圧力を安全な範囲内に抑え、充填ステーション全体における安全性および効率性を維持することができます。

スウェージロックのCNG圧縮/充填用製品によって得られるもの:

  • 漏れの無いパフォーマンス:漏れの無いパフォーマンス は、信頼性の高い封止、ステーション利用者の安全確保、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)からの環境保護に欠かせません。スウェージロック製品は漏れが生じないため、安心して使用することができるほか、安全基準を維持します。
  • 高圧下のパフォーマンス:CNG供給プロセスのあらゆる流体システムにおいて、高圧下のパフォーマンスが重要です。天然ガスを圧縮することで、最大エネルギー密度が得られるためです。スウェージロックの高圧用製品は、CNGアプリケーションのニーズに応え、効率的かつ安全なオペレーションを実現します。
  • プレハブ式システム・ソリューション:あらかじめ試験を行い、実績のあるスウェージロックの設計を採用することで、取り付けやメンテナンスのプロセスを簡素化し、天然ガス・インフラを迅速に開発することができます。迅速化を図ることでダウンタイム(停止時間)が減少し、初期段階からインフラの信頼性および効率性を確保することができます。

CNG充填ステーションを配備する

スウェージロックは、天然ガス供給用のCNG充填ステーションの要件を満たすべく、包括的なラインアップの製品およびサービスを取り揃えています。

マザー・ステーションおよびドーター・ステーション:

マザー・ステーションを使用すると、大量の圧縮ガスを移動式のドーター・ステーションに移送することができます。マザー・ステーションおよびドーター・ステーションは通常、ガス・パイプライン付近に設置されます。大型コンプレッサー、ガス供給パネル、カスケード・システム、二重充填ディスペンサーが装備されています。

課題の例:

  • 容量および供給:マザー・ステーションがステーションの負荷に対応し、移動式カスケードを充填するのに十分な容量を確保することが重要です。容量が不足していると、充填時間や待ち時間の増加、ドーター・ステーションでのガス供給切れ(ドライ期間)が生じるおそれがあります。
  • 継続的な供給:移動式カスケードを使用してドーター・ステーションにガスを継続的に供給するのは容易ではありません。その理由としては、ステーション間の距離が長い、道路状況の不良、交通事故、通行止め、交通渋滞、メンテナンスに伴う車両不足などが挙げられます。
  • 移動式カスケードの利用:移動式カスケードを効率的に使用するには、意図しない停止や遅延を回避するべく、継続的なモニタリングが欠かせません。
  • 安全性:移動式カスケードの安全なオペレーションを実現するには、規格の準拠、漏れの検出、緊急停止システム、過圧逃がし弁、そして適切な個人トレーニングが不可欠です。

急速充填ステーション:

急速充填ステーションでは、車両への充填を迅速に行うことができます。

課題の例:

  • 高圧貯蔵:液体燃料とは異なり、天然ガスはパイプライン経由で移送され、必要に応じて圧縮されます。これに必要な高圧貯蔵システムは、コストが割高であるうえに、安全性や効率性を確保するためには慎重な管理が求められます。
  • 冗長性および信頼性:継続的なオペレーションを行うため、急速充填ステーションでは複数のコンプレッサーが必要となる場合が大半です。このような冗長性を確保することは極めて重要です。なぜなら、仮にコンプレッサーが1台故障したとしても、ステーションのオペレーションを継続させることができるためです。ただし、これにはインフラの複雑化やコストの増加が伴うことにもなります。
  • 温度管理:天然ガスを急速に圧縮すると温度が著しく変化し、ガスの密度や充填効率に影響を与えるおそれがあります。パフォーマンスを維持するには、適切な温度管理システムが欠かせません。
  • メンテナンスおよび安全性:急速充填ステーションの安全性および信頼性を確保するには、定期的なメンテナンスが欠かせません。これには漏れの検査、安全規格の準拠、高圧用部品のメンテナンスが含まれます。

カスケード充填ステーション:

カスケード充填ステーションに充填する際は、主に貯蔵タンクから行います。小売用途や、さまざまなタイミングで充填が必要な車両に使用するのが一般的です。

時間充填/低速充填/フリート充填ステーション:

時間充填ステーションに一般的に使用されるのは、拠点に戻って長時間留まるフリート車(ごみ収集車やスクール・バスなど)です。

複合充填ステーション:

複合充填ステーションは、カスケード急速充填、バッファー急速充填、時間充填の構成要素を組み合わせています。

バルク積み込み/積み出しまたは移し替え:

バルク積み込みとは、容器に入ったCNGを別の容器に移すプロセスです。チューブ・トレーラーでは最大1 インチ、移し替えシステムでは2~4 インチといった大口径のパイプを使用するのが一般的です。

課題の例:

  • 高圧貯蔵:高速充填ステーションと同様に、天然ガスは通常パイプライン経由で現場に移送され、必要に応じて圧縮されます。コストが割高であるうえに、安全性や効率性を確保するためには慎重な管理が求められます。
  • 冗長性および信頼性:継続的なオペレーションを行うため、急速充填ステーションでは複数のコンプレッサーが必要となる場合があります。このような冗長性を確保することは極めて重要です。なぜなら、仮にコンプレッサーが1台故障したとしても、ステーションのオペレーションを継続させることができるためです。ただし、これにはインフラの複雑化やコストの増加が伴うことにもなります。
  • 温度管理:天然ガスを急速に圧縮すると温度が著しく変化し、ガスの密度や充填効率に影響を与えるおそれがあります。パフォーマンスを維持するには、適切な温度管理システムが欠かせません。
  • メンテナンスおよび安全性:カスケード充填ステーションの安全性および信頼性を確保するには、定期的なメンテナンスが欠かせません。これには漏れの検査、安全規格の準拠、高圧用部品のメンテナンスが含まれます。

CNGの圧縮および充填を支えるスウェージロック製品:

  • チューブ継手
  • 天然ガス用ホース
  • オール・メタル・フレキシブル・ホース
  • ボール・バルブ
  • 圧力逃がし弁
  • ブリード・バルブ
  • マニホールド
  • 計装用マニホールド・バルブ
  • レギュレーター
  • 測定機器
  • チューブ

スウェージロックの製品ソリューションを見る

リソース・センター

コラム記事

材料科学トレーニング