중국 Guofu가 안전한 수소 충전소 등을 건설한 사례
중국 Guofu가 Swagelok의 지원으로 안전한 수소 충전소 등을 건설한 사례
수소 운송은 중국의 탄소 중립 목표에서 중요한 역할을 차지합니다. 중국 정부는 이러한 기술이 신흥 및 미래 산업에 대한 전략적 개발 방향에서 핵심이 될 것임을 천명했습니다.
수소 산업이 그 잠재성을 실현하는 데 도움이 되도록 폭넓은 운송 산업 분야가 혁신과 발전을 계속하고 있습니다. Jiangsu Guofu Hydrogen Technology Equipment Company(GUOFUHEE)는 그러한 노력의 일부이며, 수소 충전소 장비, 온보드 수소 공급 시스템, 액체수소 저장 및 운송 장비, 액체수소 탱크 등을 비롯한 수소 제품의 설계, 제조, 기술 서비스 및 판매를 전문으로 합니다.
이 회사는 안전하고 신뢰성 높은 수소 차량 및 충전 기술을 개발하려는 목표 하에, 2016년 이래로 Swagelok이 설계 및 제조하는 고도로 신뢰성 높은 유체 시스템 부품을 기반으로 현지 판매 서비스 및 기술 전문 지식에 대해 Swagelok Shanghai와 면밀하게 협력해왔습니다. 다음은 이러한 협력 관계가 어떻게 탁월한 성과로 이어졌는지 보여주는 사례입니다.
까다로운 애플리케이션의 요건 충족하기
수소 운송 시장이 성숙함에 따라 안전이 주된 초점이 되었으며, 온보드 수소 공급 시스템은 매우 까다로운 애플리케이션입니다. 수소는 저분자 가스입니다. 수소는 가장 작은 틈새로도 쉽게 빠져나갈 수 있으며 수소를 격리하여 보관하도록 설계된 자재로 확산될 수도 있습니다. 운송 분야에서 수소는 차량의 필수 에너지 밀도를 달성할 수 있도록 350/700 bar를 초과하는 압력 하에 저장해야 합니다. 충전소의 경우, 수소가 저장 탱크에서 빠져나와 감압되면서 빠른 온도 및 압력 변화가 일어나 시스템 무결성에 영향을 줄 수 있습니다. 수소 차량의 유체 시스템 연결부는 높은 압력을 견디는 동시에 누설 없는 가스 밀폐 성능과 효율적인 진동 내성을 제공해야 합니다.
유체 시스템과 사용자의 안전을 위해, 유체 시스템 부품과 설비의 품질은 반드시 보장되어야 하고 정기적으로 검사 및 유지보수를 실행해야 합니다. 이러한 필수 요소가 GUOFUHEE가 Swagelok을 선택한 이유 중 하나입니다.
“당사는 주로 수소 공급 시스템의 핵심 부품과 당사 제품의 안정성을 확보하는 데 필수적인 부분으로 Swagelok 튜브 피팅, 밸브, 튜빙을 구매합니다"라고 GUOFUHEE 수소 공급 시스템 사업부의 차석 엔지니어 겸 총괄 매니저인 Xu Chunhua가 말했습니다. Chunhua는 수소 애플리케이션에서 Swagelok 피팅이 자사 디자인에 필요한 이상적인 성능 특성의 균형을 제공한다고 덧붙였습니다.
![수소 충전](https://www.swagelok.com/-/media/blog/guofu-hydrogen-refueling-case-study/photography-cleanenergy_350x233.ashx?h=233&w=350&hash=F43DC98DFCC7AE2BCD6EB6FA50A756DE)
철저한 테스트를 통해 신뢰성 높은 성능 보장
Swagelok은 EC-79 인증보다 더 체계적이고 포괄적인 테스트를 통해 자사 튜브 피팅의 안전, 안정성, 품질, 내구성을 검증함으로써 제품 수명 주기 전반에서 안전하고 신뢰성 높은 작동을 보장합니다.
Swagelok의 회전 굽힘 테스트, 대량 충격 테스트, 화재 테스트는 EC-79 인증 테스트의 공백을 메우는 동시에, 기존 EC-79 인증 테스트를 한층 더 강화하고 확장하는 역할을 합니다. 특허 받은 설계와 EC-79 및 EIHP 인증, 최고 1,551 bar의 압력 등급을 갖춘 Swagelok® FK 시리즈 피팅은 수소 애플리케이션에 적합하게 설계되었습니다. 최소 니켈 함량 12%의 316 스테인리스강으로 제조되는 FK 시리즈는 현재와 미래의 수소 차량 및 인프라에 최적의 선택입니다.
수소 디스펜서 또한 압력 상승 속도를 면밀하게 제어하고, 온보드 수소 저장 실린더에 대한 고압 충격을 제거하며, 실린더 내의 과도한 온도 상승을 방지하는 동시에 이상적인 수소 재충전 속도를 보장하려면 정밀한 압력 제어가 필수입니다. 여기에서, Swagelok® 오리피스 피팅은 0.03 mm의 최소 오리피스 크기로 수소 유량을 제한함으로써 압력 상승 속도를 제어합니다. 이 감압 밸브 솔루션은 SAE J2601 수소 충전 프로토콜 하의 압력 상승 모델을 기준으로 압력 상승 속도를 제어합니다.
“고압 수소 환경 하의 밀폐 테스트 성능은 당사가 테스트한 다른 어떤 브랜드보다 뛰어났으며, 압력 테스트 공정은 누설 감지 및 반복적인 분해 및 조립 시간을 획기적으로 절감함으로써 당사 생산성이 한층 더 개선되었습니다.”라고 GUOFUHEE H2 충전소 및 액체 수소 사업부의 차석 엔지니어 겸 총괄 매니저인 Kuang Kaifeng이 말했습니다.
포괄적인 지원 및 서비스
Swagelok Shanghai는 고품질 부품 이외에도 다양한 솔루션 개발 단계에서 GUOFUHEE를 지원하고 있습니다. 제공하는 서비스에는 설계 단계 도중의 제품 선정 지원, 설치 교육 및 안내, 생산 도중 생산성 개선 지원, 적시 기술 지원 및 판매 후 서비스가 포함됩니다.
"저희는 GUOFUHEE가 당면한 과제를 이해하고 고품질 제품과 포괄적인 서비스의 적절한 조합을 통해 이를 극복하도록 지원하는 데 많은 노력을 기울였습니다”라고 Swagelok Shanghai의 Carl Zheng이 말했습니다. 이어서, 올바른 설치와 유지보수가 장기간에 걸친 신뢰성 높은 제품 성능에 기여할 수 있으므로, 교육과 같은 서비스가 특히 중요하다고 덧붙였습니다.
“고압 수소 환경 하의 밀폐 테스트 성능은 당사가 테스트한 다른 어떤 브랜드보다 뛰어났으며, 압력 테스트 공정은 누설 감지 및 반복적인 분해 및 조립 시간을 획기적으로 절감함으로써 당사 생산성이 한층 더 개선되었습니다.”
GUOFUHEE의 구매부 매니저인 Wu Kaijun이 Swagelok Shanghai의 전문 서비스에 대한 의견을 말했습니다. “또한, 빠른 공급으로 당사의 긴박한 설치 요구를 충족했습니다.”
적절한 지원과 함께 GUOFUHEE는 중국 수소 운송 시장의 증가하는 수요에 계속 부응할 준비를 마쳤습니다.
“Swagelok Shanghai는 GUOFUHEE와 중국 수소 에너지 산업 모두의 성장과 발전을 목격했습니다”라고 GUOFUHEE의 이사 겸 총괄 관리자인 Wang Kai가 말했습니다. “Swagelok은 시장 수요에 귀 기울이면서 변화하는 수요와 고객의 신기술 요구를 기준으로 신제품을 개발하여 수소 에너지 고객들의 발전을 지원하고 글로벌 탄소 감축 목표와 안전한 수소 에너지 사회의 미래에 기여하고 있습니다.”
수소와 같은 최신 운송 기술에 대응하는 Swagelok의 솔루션에 대해 더 자세히 알아보고 싶으십니까? Swagelok 레퍼런스 포인트를 더 자세히 찾아보고 당사가 어떻게 다른 클린 에너지 관련 기업의 성공에 기여했는지 알아보십시오.
수소 피팅의 구조
수소 애플리케이션을 위해 특수 설계된 피팅이 어떤 이유로 연료 전지 차량 OEM 및 인프라 개발업체가 더 안전하고 안정적인 연료 시스템을 달성하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.
미래지향적 연료 시스템을 위한 핵심 부품
스웨즈락과 버스 제조업체 뉴 플라이어(New Flyer) 사는 수년에 걸친 파트너십을 통해, 미래 운송 애플리케이션에 적합한 대체 연료 시스템을 안정적으로 개발하였습니다.